Successo grazie alla smart manufacturing
Plex è una piattaforma completa di smart manufacturing per i produttori dell’industria alimentare, che offre un percorso di trasformazione che vi porta rapidamente al risultato. Raggiungete rapidamente il time to value con opzioni ERP modulari e complete, ricche di funzionalità e a implementazione rapida.
Guarda i casi di studio dei clienti >
Progettato appositamente per i produttori dell’industria alimentare
La Plex Smart Manufacturing Platform si allinea alle vostre esigenze specifiche, eliminando i silos informativi, digitalizzando la vostra azienda, automatizzando i processi, consentendo il monitoraggio da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo e producendo informazioni utilizzabili per chiunque nella vostra organizzazione.
Per i produttori dell’industria alimentare come voi, il valore principale di Plex risiede nel nostro sistema di gestione della sicurezza alimentare e della qualità di livello mondiale insieme al nostro collaudato MES per la gestione dell’esecuzione dei lotti di produzione e della resa. Aggiungete una pianificazione avanzata della supply chain che include sofisticate previsioni statistiche e collaborative della domanda, pianificazione dei requisiti di distribuzione e MRP avanzato, e sarete pronti a superare le sfide del settore di oggi.
Immaginate la vostra azienda con una base di smart manufacturing che include integrazione dell’automazione, connettività mobile, soluzioni modulari e altro ancora, il tutto fornito in modo sicuro e rapido dal cloud. Sareste in grado di risolvere rapidamente problemi aziendali critici mentre crescete nel futuro della produzione alimentare – ed è esattamente ciò che Plex è progettato per fare per voi.
Progettato per soddisfare le vostre esigenze specifiche:
Caratteristiche e vantaggi della Plex Smart Manufacturing Platform
MES orientato ai lotti
- Modellate in dettaglio le perdite di resa previste e riportate le prestazioni effettive in libbre, efficienza del lavoro e costi di produzione.
- Programmate lotti ottimali in serie o in parallelo su più centri di lavoro con capacità variabili.
- Programmate automaticamente le operazioni di pre-processo/preparazione collegate a lotti specifici e dimensioni dei lotti.
- Applicate piani di controllo della qualità in-process per garantire una corretta rotazione delle scorte di prodotti deperibili.
- Integrate con bilance, utilizzate etichettatura configurabile per contenitori e pallet e altro ancora.
- Affidatevi a un accesso intuitivo e specifico per ruolo tramite Plex Mobile che semplifica la vita e fornisce connettività in tempo reale alla piattaforma da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo.
Automatizzate, orchestrate e comprendete il vostro reparto produttivo
- Collegatevi allo stabilimento per controllare le informazioni e i processi, aumentando l’efficienza, risparmiando sui costi ed eliminando gli errori manuali.
- Collegate il reparto produttivo ai sistemi per monitorare digitalmente la produzione e fornire informazioni utilizzabili e KPI operativi in tempo reale senza la complessità dell’hardware o del software personalizzato.
- Automatizzate la raccolta dei dati e i processi per aumentare il controllo, ottenere informazioni in tempo reale sullo stato delle macchine, registrare accuratamente la produzione, migliorare la tracciabilità ed eseguire processi come la configurazione dei lavori e l’etichettatura a bordo linea con Plex A&O.
- Prevenite il fermo macchina con la gestione delle performance degli asset (APM), che aiuta a individuare e misurare le performance degli asset e lo stato delle macchine.
- Estendete le vostre capacità utilizzando la creazione di applicazioni low-code per creare workflow personalizzati, visualizzazioni di contenuti specifici e soluzioni che soddisfano le esigenze locali.
- Collegatevi alle macchine senza interruzioni e accedete ai KPI operativi in tempo reale di cui avete bisogno per controllare le performance con il monitoraggio della produzione.
Gestione della sicurezza alimentare e della qualità di livello mondiale
- Eseguite controlli della qualità su qualsiasi dispositivo e visualizzate i risultati su un'unica fonte di verità completamente digitale.
- Affidatevi alle capacità di controllo della qualità dei processi e dei prodotti che coprono tutte le aree funzionali, dalla ricezione alla produzione fino ai prodotti finiti.
- Riducete i tempi di risposta ai richiami simulati o reali con un potente sistema di monitoraggio e tracciabilità dei lotti, dalla fonte alla destinazione o viceversa.
- Visualizzate tutti i clienti che hanno ricevuto lotti non conformi e il magazzino ricambi in qualsiasi fase della produzione.
- Gestite il tracciamento degli allergeni e del paese di origine, il controllo SPC e dei problemi e la gestione della qualità dei fornitori.
- Automatizzate i fogli di controllo per raccogliere i dati dai PLC.
- Visualizzate collegamenti rapidi alle richieste di lavoro di manutenzione, agli strumenti di misura e agli utensili, agli allegati e ai controlli della qualità e HACCP all'interno della piattaforma.
Pianificazione della supply chain
- Incorporate pianificazione avanzata dei fabbisogni, previsione statistica e pianificazione della domanda con machine learning nella vostra base di smart manufacturing.
- Collegate l’alta direzione con lo stabilimento e i fornitori con i clienti in un processo di pianificazione a ciclo chiuso.
- Sfruttate sofisticati algoritmi statistici per prevedere la domanda sulla base dei dati storici di vendita, di feed esterni come le informazioni dei punti vendita e altro ancora.
- Effettuate aggiustamenti collaborativi delle previsioni per riflettere informazioni su nuovi programmi, clienti, prodotti, promozioni, ecc.
- Ricevete supporto per la pianificazione dei fabbisogni distributivi in una rete multi-sito.
- Esplodete i fabbisogni di materiali e pianificate gli ordini di produzione rispetto a un piano di capacità approssimativa per calcolare dinamicamente i punti di riordino e altri parametri di pianificazione.
- Elaborate piani che riducono i costi migliorando il rispetto delle tempistiche, le consegne puntuali ai clienti e la loro soddisfazione.
Opzioni di implementazione flessibile
- Ottenete una vera flessibilità con soluzioni che consentono l'integrazione in tempo reale e la comunicazione bidirezionale che devono coesistere in un ambiente IT ibrido.
- Godetevi un'architettura basata su cloud abbinata a un livello di integrazione aperto e a funzionalità scalabili.
- Opzioni di implementazione flessibili: dal monitoraggio della produzione o della qualità/QMS standalone a un MES a livello di stabilimento o a un ERP a livello aziendale più completo, Plex soddisfa i produttori con soluzioni per oggi e che si adattano al domani.
EDI integrato e integrazioni
- Accedete a una solida libreria di 18 documenti EDI prodotti commerciali pronti all’uso e 112 partner commerciali del settore alimentare.
- Sfruttate la mappatura e l’elaborazione EDI che avviene direttamente in Plex ERP, con un controllo completo degli errori.
- La libreria di API consente di integrare sistemi esterni come l’etichettatura nutrizionale, la gestione delle promozioni commerciali e la gestione dei trasporti.
- Integrate MES, QMS e altri moduli a qualsiasi ERP (SAP, Dynamics, ecc.) e ai sistemi di controllo dei processi di reparto produttivo.
Cosa distingue Plex: esplorate le nostre capacità senza pari
- Rapido time to value, scalabile e rapidamente implementabile
- Opzioni leader di settore per qualità, MES ed ERP riconosciute dagli analisti del settore
- Prima soluzione 100% cloud con i più alti livelli di sicurezza e tempo di operatività
- Gestione della sicurezza alimentare e della qualità di livello mondiale, compresa la tracciabilità rapida e facile da usare dei lotti
- MES orientato ai lotti con reportistica dettagliata su resa e costi
- Automazione del reparto produttivo offre una soluzione completa end-to-end con Rockwell
- Monitoraggio della produzione e gestione delle performance degli asset per individuare i punti deboli dell'OEE
- Pianificazione della supply chain basata su strumenti e tecnologie avanzate e moderne
- EDI integrato, integrazione, benchmarking delle performance e value engineering
Risorse in evidenza
Pronti a iniziare a risolvere i problemi prima che diventino problemi?