Loading

Progettato per produttori di snack

Gestite le mutevoli richieste dei clienti e i tassi di riempimento, migliorate lo sviluppo dei prodotti e riducete il time to market con la Plex Smart Manufacturing Platform.

Visibilità e tracciabilità totali

Gli snack colmano i vuoti delle nostre giornate. Allo stesso modo, la Plex Smart Manufacturing Platform colma le lacune del vostro processo con magazzino ricambi totale, monitoraggio, dati in tempo reale e gestione della qualità integrata. Ottenete informazioni su cui potete agire immediatamente, così da poter reagire rapidamente quando una nuova sensazione di gusto conquista il mondo.

 
Contattate un esperto
Microchip su linea di assemblaggio

Soluzioni per le vostre sfide uniche

 

1. Controllo del magazzino ricambi

Mantenete la regola "first expiry, first out" (il primo a scadere è il primo a uscire).

  • Monitorate tutto il magazzino ricambi in tempo reale utilizzando etichette codice a barre personalizzate su lotti o destinazioni.
  • Utilizzate i dati in tempo reale per rispettare le normative sulla sicurezza alimentare, monitorare il principio FIFO (first-in-first-out) e FEFO (first-expired-first-out).
  • Misurate e prevedete la resa della produzione con precisione.
 
 
  • Sincronizzate la pianificazione in base alla permanenza in magazzino, alla segregazione degli allergeni, alla manutenzione delle attrezzature e ai tempi di produzione per massimizzare l’utilizzo delle vostre macchine e della vostra manodopera.
  • Misurate l’OEE per garantire che la produzione e il throughput non siano compromessi.
  • Identificate rapidamente eventuali lotti o spedizioni interessati da un richiamo con notifiche immediate a tutti i distributori e ai clienti. 

2. Controllo della produzione

Ottimizzate i tempi di lavorazione e consegna, e completate gli ordini con largo anticipo.

 
 

3. Gestione delle vendite

Ottimizzate il coinvolgimento dei clienti con dati in tempo reale. 

  • Utilizzate i dati di vendita in tempo reale per guidare le decisioni di acquisto, pianificazione, determinazione dei prezzi, incentivi e altre decisioni, al fine di gestire con successo le relazioni con i clienti.
  • Superate le aspettative di consegna del mercato registrando i dati sulla soddisfazione di fornitori e clienti.
 

Un risultato da sgranocchiare: 99.6% di accuratezza del magazzino ricambi

Linea di assemblaggio Hausbeck Pickles & Peppers

Hausbeck Pickles and Peppers ha iniziato a fidarsi della propria azienda di famiglia con la Plex Smart Manufacturing Platform nel 2016. Dall’implementazione, ha riscontrato una gestione della qualità digitalizzata, una conformità fluida con le schede di valutazione dei clienti e, soprattutto, un’accuratezza quasi perfetta del magazzino ricambi.

"Dovevamo fare le cose per bene. Abbiamo esaminato due sistemi che ci avrebbero aiutato con il magazzino ricambi, ma erano costosi, quindi non volevamo ripetere l’esperienza e non essere soddisfatti dopo due anni. Plex è emerso come la soluzione migliore perché è basato su cloud al 100% e soddisfa le nostre esigenze come produttori di alimenti e bevande."

Tim Hausbeck - Presidente/CEO, Hausbeck Pickles and Peppers

Scoprite come la Plex Smart Manufacturing Platform può aiutarvi

Dettagli della piattaforma
Ulteriori informazioni sull’Industria alimentare
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.