Loading

Software di gestione delle performance degli asset (APM)

  • Panoramica
  • Capacità
  • Casi di studio
  • Caratteristiche
  • RISORSE
Demo del prodotto

Monitorate in modo proattivo lo stato delle macchine e dello stabilimento per garantire tempo di operatività, produttività e manutenzione ottimali con il software di gestione delle performance degli asset aziendali.

Sfruttate i vantaggi dell’analisi e della tecnologia Industrial Internet of Things per ottenere informazioni più approfondite sulle apparecchiature del reparto produttivo e abilitare la manutenzione predittiva.

icona dispositivi Wi-Fi connessi

Monitoraggio dello stato delle macchine

per ridurre la discontinuità operativa della produzione dovuta a fermi imprevisti e guasti delle macchine

Icona manutenzione predittiva

Manutenzione predittiva

per ridurre il tempo necessario a diagnosticare gli eventi relativi allo stato di salute delle macchine e migliorare la tracciabilità dei dati storici

Icona di un monitor desktop con analisi sullo schermo

Contestualizzazione dei dati IT/OT

in un'unica vista per collegare i dati del reparto produttivo con i dati MES e supportare un processo decisionale informato

Cos'è il software di gestione delle performance degli asset?

Il software di gestione delle performance degli asset di Plex è un sistema che aiuta i produttori a monitorare e analizzare lo stato e le prestazioni di macchine e apparecchiature per garantire tempo di operatività, produttività e pianificazione della manutenzione ottimali. Combina dati di processo, dati operativi e dati a livello di macchina con analisi e visibilità in tempo reale, così che le organizzazioni possano rilevare i problemi in anticipo, supportare la manutenzione predittiva e prendere decisioni informate per ridurre il fermo macchina non pianificato.

Vantaggi di Plex gestione delle performance degli asset (APM)

Massimizzazione del tempo di operatività

Eliminate i fermi macchina non pianificati e raggiungete i vostri obiettivi di produzione

Utilizzate la raccolta di dati in tempo reale e l’analisi integrata per acquisire e analizzare dati in tempo reale sullo stato di salute e sulle performance delle macchine, confrontare le macchine con uno stato desiderato e generare notifiche tempestive di potenziali discontinuità operative per ridurre il lavoro straordinario, lo scarto, i costi di manutenzione di emergenza e gli impatti sul conto economico.

Riduzione dei guasti macchina

Migliorate la vostra capacità di identificare e contribuire a prevenire gli incidenti relativi alla salute delle macchine

Visualizzate e analizzate le analisi per supportare una diagnosi accurata e tempestiva delle condizioni che causano guasti, utilizzando l’archiviazione dati storici. Contestualizzate l’attività delle macchine con dettagli su operazioni specifiche per favorire la manutenzione predittiva tramite tracciabilità contestuale.

Consolidamento dei silos di dati

Gestite tutti i vostri dati in un unico sistema per creare contesto e workflow connessi

Contestualizzate una combinazione di dati OT provenienti dal reparto produttivo e dati IT da Plex MES per creare una visione unica e supportare decisioni informate e accurate. Create e gestite le richieste di manutenzione nel sistema MES o CMMS direttamente da Plex APM per una gestione più efficiente delle performance degli asset.

Allineato con estrema precisione ai pilastri della Smart Manufacturing.

Plex enterprise Asset Performance Management (APM) è progettato per fornire un valore immediato alla vostra azienda, preparandovi a qualsiasi sfida futura.

 

Cos'è la smart manufacturing

Connessione

Connessione dei dati delle prestazioni del reparto produttivo per massimizzare la visibilità della produzione e delle operazioni.

Caratteristiche di gestione delle performance degli asset (APM) di Plex

Visibilità in tempo reale

Utilizzando gli ingressi dei sensori in tempo reale, gli stati delle macchine, gli eventi PLC, i codici di errore e i codici prodotto, il sistema APM di Plex genera viste in tempo reale di ciò che accade nel vostro stabilimento.


Tracciabilità contestuale

Consolidate i diversi silos di dati in un unico sistema per ottenere una visione contestualizzata del motivo per cui le macchine non raggiungono le massime prestazioni e di cosa è stato influenzato quando si verifica un problema.


Dati e tendenze di manutenzione preventiva

L'archiviazione dati storici e l'analisi delle tendenze consentono il supporto di una manutenzione predittiva accurata e la diagnosi delle condizioni che causano guasti.


Analisi integrate

Utilizzate una serie di regole personalizzate e di analisi per assicurarvi che le macchine funzionino come previsto e generino notifiche in caso di potenziali guasti delle macchine, per guidare l’azione correttiva.

  • "Plex ha semplificato la raccolta dati e la gestione dati a tutti i livelli della nostra azienda, consentendo un risparmio di tempo e risorse."

    Arvel Wooten - Specialista dello sviluppo organizzativo, Hatch Stamping
    Guarda il caso di studio

Risorse in evidenza

Guida alla gestione delle prestazioni degli asset (APM) | Rockwell Automation | Plex | US
Guida alla gestione delle prestazioni degli asset (APM) | Rockwell Automation | Plex | US
Opuscolo
Opuscolo
Guida alla gestione delle prestazioni degli asset (APM) | Rockwell Automation | Plex | US
Scoprite come l'Asset Performance Management vi aiuta a ottimizzare gli asset, aumentare il tempo di operatività e migliorare l'efficienza con informazioni utilizzabili basate sui dati.
Scoprite di più
Chevron RightChevron Right
Demo del software di gestione delle prestazioni degli asset
Demo del software di gestione delle prestazioni degli asset
Demo interattiva
Demo interattiva
Demo del software di gestione delle prestazioni degli asset
Riducete il fermo macchina non pianificato e migliorate l’affidabilità delle apparecchiature con Plex Asset Performance Management, che consente una manutenzione più proattiva e maggiori prestazioni degli asset.
Scoprite di più
Chevron RightChevron Right

Domande frequenti sulla gestione delle performance degli asset

 

Quali sono le caratteristiche principali del software di gestione delle performance degli asset?

Il software di gestione delle performance degli asset include il monitoraggio in tempo reale degli asset, le capacità di manutenzione predittiva e preventiva, gli avvisi basati sulle condizioni e dati analitici avanzati. Centralizza inoltre i dati operativi e delle macchine per fornire visibilità sullo stato degli asset, sulle tendenze delle performance e sui workflow di manutenzione.

Quali sono i principali vantaggi del software di gestione delle performance degli asset?

Il software APM aiuta a ridurre il fermo macchina non pianificato, a prolungare la vita degli asset e a ridurre i costi di manutenzione, consentendo un processo decisionale proattivo e basato sui dati. Migliorando l'affidabilità e ottimizzando le strategie di manutenzione, le organizzazioni possono aumentare l’efficienza globale delle apparecchiature (OEE) e l’efficienza operativa in tutta l’organizzazione.

Qual è la differenza tra APM e ALM?

La gestione delle performance degli asset si concentra sul monitoraggio, la manutenzione e l’ottimizzazione degli asset fisici in tempo reale per migliorare l’affidabilità e il tempo di operatività. La gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) gestisce l’intero ciclo di vita di un asset, dalla progettazione e approvvigionamento al funzionamento e al ritiro, coprendo un ambito più ampio rispetto alle performance quotidiane.

I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.