Lavorate in modo più intelligente con i vostri clienti fornendo loro informazioni in tempo reale con la Plex Smart Manufacturing Platform. Pensate fuori dagli schemi e analizzate i dati insieme per eliminare gli sprechi e migliorare l’efficienza.
Consolidate le vostre collaborazioni di imballaggio o co-packing
Quando imballate i prodotti di altri produttori dell’Industria alimentare, il rispetto dei dettagli è fondamentale. Grazie a funzionalità come dati in tempo reale e integrazione della sicurezza, la Plex Smart Manufacturing Platform garantirà che siate un partner affidabile per i vostri clienti.
Risolviamo le vostre sfide uniche
Controllo della qualità
Semplificate i controlli e gli audit.
- Sistema di gestione documentale integrato che fornisce i documenti necessari per ogni auditor, senza la ricerca di documenti cartacei.
- Eseguite audit e controlli simulati in pochi minuti, invece che in giorni.
- Monitorate lo stato degli audit interni ed esterni.
- Accedete a metriche critiche e aggiornate, come il costo del prodotto e il fermo macchina, da qualsiasi dispositivo e luogo, per ottimizzare la resa.
- Fornite ai vostri clienti un portale sempre attivo e condividete aggiornamenti importanti in tempo reale.
- Sfruttate il portale fornitori per consentire ai fornitori di rispondere alle azioni correttive o di aggiungere fogli di controllo prima della spedizione dei prodotti.
Accesso in tempo reale
Sfruttate i vantaggi di un sistema basato su cloud.
Configurazioni infinite
Adattatevi facilmente alla crescita dei vostri clienti.
- Piattaforma configurabile e personalizzabile per ottimizzare e migliorare la vostra attività senza aggiungere complessità.
- Aumentate o diminuite la produzione per creare il giusto magazzino ricambi al momento giusto, per una migliore cronologia delle consegne e una maggiore soddisfazione dei clienti.
- Dividete e unite il magazzino ricambi per standard di imballaggio specifici in base ai requisiti dei clienti, mantenendo al contempo una genealogia e una tracciabilità accurate dei prodotti.
Qualità, trasparenza e agilità in un unico pacchetto
Aaron Thomas, un'azienda di imballaggio conto terzi, ha ottenuto una visibilità completa del magazzino ricambi in tempo reale, un controllo della qualità automatizzato e trasparenza per i clienti, sia in stabilimento che da remoto, grazie alla Plex Smart Manufacturing Platform. La cosa migliore è che ora i richiami simulati vengono eseguiti in soli 7 minuti, con tutta la documentazione inviata al cliente in meno di un'ora.
"Ci sono migliaia di piccoli interruttori all’interno del programma che posso regolare per assicurarmi che funzioni in modo ottimale per le nostre esigenze."
Scoprite come la Plex Smart Manufacturing Platform può aiutarvi