Loading

Software MES (Manufacturing Execution System, Sistema di gestione della produzione) / MOM

  • Panoramica
  • Capacità
  • Casi di studio
  • Caratteristiche
  • RISORSE
Demo del prodotto

Prendete il controllo del vostro reparto produttivo con un sistema MES flessibile che vi supporta dove siete oggi, grazie a un’architettura modulare che si adatta a più sedi e a una piattaforma semplice che riunisce più funzionalità rispetto a un MES tradizionale per abilitare operazioni autonome.

Cos'è un sistema Plex MES?

Plex MES (Manufacturing Execution System, Sistema di gestione della produzione) è una piattaforma di gestione della produzione basata su cloud che offre ai produttori una visibilità completa sul reparto produttivo e un controllo in tempo reale sul ciclo di vita della produzione. Plex MES dispone di pannelli di controllo dell’operatore, workflow a prova di errore, controllo della qualità a ciclo chiuso, monitoraggio del magazzino ricambi e pianificazione a capacità finita, il tutto finalizzato a ridurre gli errori, aumentare l’efficienza e migliorare la qualità. Collegandosi strettamente ai sistemi ERP e fornendo dati unificati e in tempo reale, Plex MES aiuta i produttori a raggiungere la conformità, la tracciabilità e un’uniformità delle prestazioni in tutte le operazioni. Essendo un MES flessibile, Plex consente di implementare rapidamente le funzionalità di cui avete bisogno oggi, con ampie opzioni per scalare senza interruzioni man mano che le vostre esigenze cambiano.

Vantaggi del software MES flessibile Plex

 
Icona freccia verso il basso del denaro

Controllo senza compromessi

Accelerate il time to value con un'architettura modulare e rapidamente implementabile, scegliendo le funzionalità di cui avete bisogno oggi e apportando modifiche in modo flessibile man mano che le vostre esigenze evolvono.

icona grafico delle prestazioni con freccia

Semplificazione delle operazioni su larga scala

 Costruite su una piattaforma scalabile e gestita centralmente per semplificare le operazioni in tutte le sedi, ridurre i costi e supportare la crescita aziendale.

Icona di verifica dello scudo

Operazioni autonome

Collegate e unificate più funzionalità all’interno della vostra piattaforma MES, abilitando un’ampia visibilità dei dati, gettando la base per l’IA e guidando la vostra organizzazione verso la produzione "lights out".

Funzionalità del sistema Plex MES

Controllo della produzione a prova di errore

Ottenete dati più affidabili per decisioni efficaci

In molti stabilimenti oggi, molte informazioni vengono ancora inserite manualmente. Il Control Panel operatore di Plex, senza carta e facile da usare, automatizza le attività, prevenendo errori umani e aumentando la produttività. Gli operatori dello stabilimento possono mitigare il rischio di non conformità grazie alla tracciabilità basata su database e al controllo della qualità diretto e in linea.

Una singola fonte di verità

Consentite sia alla vostra alta direzione che al vostro reparto produttivo di lavorare finalmente sugli stessi dati in tempo reale

Tradizionalmente, i sistemi MES/MOM contengono applicazioni disparate collegate tramite integrazioni complesse. Plex fornisce una soluzione software MES unificata, il che significa un'unica interfaccia utente per applicazioni progettate per funzionare come un unico sistema. E poiché la piattaforma Plex MES è basata su cloud, potete accedere all'intero ciclo di vita della produzione da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo connesso.

Connettività con il vostro ERP di produzione

Rispondete alle richieste del mercato o ai cambiamenti dei clienti senza interrompere la produzione

Le modifiche apportate dal piano dell’alta direzione vengono inviate al pianificatore del reparto produttivo. Per ogni azione nel reparto produttivo, c’è una transazione in Plex. Il nostro sistema MES basato su cloud, flessibile e configurabile, è anche facile da implementare, da standardizzare in tutta la vostra organizzazione e da collegare al vostro ERP.

Allineati con estrema precisione ai pilastri della Smart Manufacturing.

I sistemi Plex MES/MOM sono progettati per fornire un valore immediato alla vostra azienda, preparandovi a qualsiasi sfida futura.

Cos'è la produzione intelligente?
Icona dei connettori

Connessione

Connettetevi alle operazioni con una piattaforma progettata per supportare la velocità, il volume e la complessità delle transazioni di produzione.

Icona Automazione

Automazione

delle transazioni di produzione e delle attività manuali per garantire maggiore precisione e liberare il tempo dei lavoratori per attività a maggior valore.

Icona di monitoraggio

Monitoraggio

Monitorate i materiali in modo efficace durante tutto il percorso, dalla ricezione alla spedizione – compreso il WIP – per ottenere una visione granulare e in tempo reale dell’azienda.

Icona che rappresenta il termine "Analizzare"

Analisi

Analizzate i dati raccolti in ogni momento del processo produttivo nel contesto degli obiettivi e delle metriche della vostra organizzazione.

Esplorate le caratteristiche della piattaforma Plex MES

Pianificazione a capacità finita della produzione

Utilizzate la pianificazione a capacità finita per determinare quali lavori pianificare in quali centri di lavoro, tenendo conto della disponibilità delle risorse.

Ulteriori informazioni

Gestione della qualità a ciclo chiuso

Mantenete le procedure di qualità direttamente dal piano di controllo per una maggiore ripetibilità e prevedibilità del processo.

Ulteriori informazioni

Gestione del magazzino ricambi

Monitorate e gestite il vostro magazzino ricambi in tempo reale e mantenete il controllo con la tracciabilità end-to-end.

Ulteriori informazioni

Gestione della produzione

Tenete sotto controllo le operazioni del reparto produttivo, producendo la giusta quantità del prodotto giusto al momento giusto per migliorare l’OEE (efficienza globale delle apparecchiature).

Ulteriori informazioni

Gestione del capitale umano

Fornite ai team di produzione strumenti digitali in tempo reale per migliorare la produttività, ridurre gli errori e migliorare la collaborazione.

Ulteriori informazioni

Edge-to-Cloud unificato

Riducete il time to value totale e il costo totale di proprietà con l’unica piattaforma MES SaaS che offre opzioni di implementazione flessibili, adattate alle vostre esigenze aziendali:  dall’essere 100% cloud-native fino a disporre di un edge completamente resiliente, un MES flessibile mantiene la produzione operativa anche durante le interruzioni.

  • "Nei primi tempi della nostra azienda, un assieme che aveva 15 componenti ci costringeva a monitorare manualmente tutto e a tenere traccia di ogni fase su carta. Ora, realizziamo articoli con centinaia di codici parte che confluiscono in un unico assieme."

    Jeff Karan - Direttore IT, G&W Products
    Guarda il caso di studio
  • "Plex è uno dei pochi sistemi che abbiamo trovato che ci aiuta a inserire così tante informazioni da poterle utilizzare per prendere decisioni migliori sulla nostra attività."

    Jeff Lehman - Presidente, Shank's Extracts
    Guarda il caso di studio
  • "Plex è la soluzione più versatile da utilizzare in un ambiente di produzione. Ci aiuta a rimanere organizzati e si adatta alle nostre esigenze in crescita."

    Matt Korth - Presidente, Avon Machining
    Guarda il caso di studio

Domande frequenti su Plex MES

Cos'è il software MES (Manufacturing Execution System, Sistema di gestione della produzione)?

Il software MES (Manufacturing Execution System, Sistema di gestione della produzione) è una piattaforma digitale che monitora, effettua il monitoraggio e controlla i processi produttivi nel reparto produttivo in tempo reale. Un MES collega macchine, persone e dati per ottimizzare efficienza, qualità e tracciabilità in tutte le operazioni di produzione.

Perché il software MES è importante per i produttori?

Il software MES è essenziale perché aiuta i produttori a ridurre gli errori, migliorare la conformità e aumentare la produttività grazie a processi uniformi e basati sui dati. Fornisce visibilità in tempo reale sulla produzione, consentendo decisioni più rapide e un migliore controllo su costi, qualità e consegna.

Qual è la differenza tra soluzioni MES modulare e MES flessibile?

Il ruolo del MES è in continua evoluzione e, anche tra le soluzioni moderne, molte piattaforme MES non sono semplicemente abbastanza flessibili per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della produzione moderna. Un MES flessibile semplifica le operazioni su larga scala, con una piattaforma gestita centralmente che riduce i costi, offrendo al contempo cybersecurity, conformità e resilienza integrate. Questa piattaforma comprende più funzionalità rispetto a una soluzione MES tradizionale, unificando i dati, ottimizzando i processi e portando le organizzazioni verso operazioni autonome.

In che modo un MES migliora la visibilità in tempo reale della produzione?

Un sistema di gestione della produzione migliora la visibilità collegando i dati di produzione, le macchine, gli operatori e i workflow in un sistema centralizzato. Ciò consente ai produttori di monitorare la produzione, le prestazioni, la qualità, il fermo macchina, la manodopera e il magazzino ricambi in tempo reale, aiutando i team a identificare i problemi più rapidamente e a prendere decisioni operative più informate.

In che modo il software MES supporta le iniziative di miglioramento continuo?

Il software MES supporta il miglioramento continuo fornendo dati di produzione in tempo reale, analisi delle prestazioni e workflow standardizzati in tutte le operazioni di produzione. Identificando inefficienze, colli di bottiglia e tendenze della qualità, i produttori possono prendere decisioni basate sui dati che migliorano la produttività, riducono gli sprechi e ottimizzano le prestazioni operative nel tempo.

Il software MES può supportare sia la produzione discreta sia quella di processo?

Sì. Le moderne piattaforme MES sono progettate per supportare un'ampia gamma di ambienti di produzione, comprese le operazioni discrete, di processo e ibride. Le soluzioni MES flessibili possono adattarsi a diversi modelli di produzione, requisiti di qualità, esigenze di tracciabilità e workflow, mantenendo al contempo una visibilità operativa centralizzata in tutta l'organizzazione.

In che modo i produttori utilizzano il software MES in più stabilimenti?

I produttori utilizzano il software MES per standardizzare i processi di produzione, la gestione della qualità, la reportistica e la visibilità operativa in più siti. Un approccio MES centralizzato aiuta le organizzazioni a mantenere l’uniformità tra gli stabilimenti, supportando al contempo configurazioni e workflow specifici per ogni stabilimento, se necessario.

Cosa dovrebbero cercare i produttori nelle soluzioni personalizzate dei sistemi di gestione della produzione?

Quando si valutano soluzioni personalizzate per i sistemi di gestione della produzione, i produttori dovrebbero cercare piattaforme che bilancino flessibilità, scalabilità e manutenibilità a lungo termine. Le piattaforme MES configurabili con funzionalità modulari possono spesso ridurre la necessità di uno sviluppo personalizzato esteso, pur supportando requisiti operativi unici, integrazioni e necessità di conformità.

In che modo il software Plex MES supporta la scalabilità della produzione?

Plex MES è progettato per essere scalabile tra utenti, stabilimenti e ambienti di produzione grazie a un' architettura cloud-enabled e a un modello operativo standardizzato. Il suo modello di implementazione flessibile aiuta i produttori a espandere le capacità, a integrare nuovi siti e a mantenere una visibilità operativa centralizzata senza richiedere sistemi separati per ogni stabilimento.

In che modo Plex MES aiuta a collegare il reparto produttivo alle operazioni dell’organizzazione?

Plex MES collega i dati di produzione del reparto produttivo con i processi produttivi e aziendali più ampi, contribuendo a migliorare il coordinamento tra operazioni, qualità, magazzino ricambi e funzioni di reportistica. Centralizzando le informazioni sulla produzione, i produttori possono ottenere una migliore visibilità sulle prestazioni dello stabilimento e prendere decisioni più rapide e informate in tutta l'organizzazione.

Plex MES offre le seguenti qualità elastiche:

  • DNA industriale come aspetto principale – Preconfigurato per i settori discreti, CPG e regolamentati con conformità, tracciabilità e sicurezza integrate.
  • Flessibilità oltre i sistemi tradizionali – Il MES flessibile offre funzionalità intelligenti con accessi logici alla piattaforma di produzione intelligente del futuro, dalla gestione della forza lavoro e della qualità al controllo della produzione, supply chain e operazioni aziendali.
  • Integrazione IT/OT end-to-end – Consente decisioni in tempo reale e agilità operativa attraverso un portafoglio e un'offerta di prodotti veramente olistici.
  • Piattaforma estensibile e interoperabile – Favorisce l'integrazione tecnologica senza interruzioni con i sistemi esterni, con la flessibilità di costruire workflow aziendali unici all'interno di un ambiente no-code.
  • Connettività edge-to-cloud resiliente – Combina l'agilità del cloud con la resilienza dell'edge per mantenere le operazioni in funzione, anche durante le interruzioni.

Risorse MES in primo piano

Guida MES 101
Guida MES 101
Ebook
Ebook
Guida MES 101
Scoprite la guida definitiva per principianti per comprendere e implementare un MES in modo pratico.
Scoprite di più
Chevron RightChevron Right
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.