Loading

Infrastruttura cloud e sicurezza

Immagine del certificato DNV

Ottimizzate e proteggete le vostre operazioni con un fornitore di soluzioni certificato

Siete pronti a concentrarvi sul vostro core business e a smettere di preoccuparvi della sicurezza o dell'affidabilità del vostro software di produzione? Plex Cloud Operations possiede e gestisce uno stack tecnologico SaaS che fornisce un'unica linea di codice SaaS sempre aggiornata a tutti i clienti. Nuove funzionalità software vengono continuamente aggiunte per migliorare la sicurezza, la disponibilità, la conformità e le prestazioni, il tutto su un cloud ospitato in data center di alto livello.

Scoprite di più

Vantaggi dell’infrastruttura cloud

Alta disponibilità

 

Disponibilità garantita del sistema con tempo di operatività documentato di livello mondiale per mantenere operative le vostre risorse

 


Certificato e conforme

Fornitore di soluzioni SaaS certificato ISO focalizzato sull’implementazione di strategie di dati e pratiche operative per soddisfare i vostri standard clienti più rigorosi

ISO 27001 Certification Press Release


Scalabilità

Soluzioni ad alte prestazioni, intelligenti e ricche di funzionalità, con scalabilità illimitata per organizzazioni di qualsiasi dimensione


Sicurezza

Sistema di protezione multilivello dedicato alla riduzione del rischio, alla salvaguardia dei dati e al monitoraggio delle minacce

Brochure sulla sicurezza Plex

La potenza dell’infrastruttura cloud Plex

Disponibilità di livello mondiale

Garanzia per i clienti di tempo di operatività del 99,9% secondo il Service Level Agreement

  • Offerte standard e avanzate di continuità operativa per soddisfare le vostre finestre di manutenzione programmata
  • Resilienza di rete aggiuntiva e connessione di rete costantemente ottimizzata tramite Plex Network Direct
  • Suite completa di test manuali e automatizzati del sito di disaster recovery da parte del team di Quality Assurance

Plex Status Report

Soluzione certificata e conforme

Certificazione ISO/IEC 27001:2013

  • Seguite un set completo di politiche e standard di sicurezza basati su ISO 27001
  • Audit esterno secondo gli standard SOC 1 Type 2 e SOC 2 Type 2 (SSAE18 e ISAE 3402)
  • Processi di backup documentati, segnalati e attestati nei rapporti di audit SOC
  • Suite di strumenti di monitoraggio robusti che forniscono una combinazione di controlli di presenza, stato e funzionalità

ISO 27001 Certification Press Release

Sfruttate al massimo il vostro investimento: grande o piccolo

Utenti, dispositivi e macchine illimitati per prestazioni e risultati illimitati

  • Connettività sicura della forza lavoro in tutte le sedi - in sede o tramite dispositivi mobili o browser - attraverso la Plex Smart Manufacturing Platform
  • Dati trasmessi in streaming continuo dal sito di produzione al sito passivo per un rapido disaster recovery
Sicuro

Cluster di firewall rinforzati garantiscono il monitoraggio delle modifiche e la valutazione delle minacce

  • Punteggio "A" su SecurityScorecard.com
  • Punteggio avanzato su BitSight.com
  • Protezione dei dati a riposo con crittografia basata su SAN e in transito tramite tecniche di crittografia avanzate
  • Rete sicura con zone di sicurezza separate da firewall per proteggere i sottosistemi critici da accessi non autorizzati
  • Protezione Distributed Denial of Service (DDoS) per rilevare e mitigare attacchi su larga scala, Secured Socket Layer (SSL) o applicativi
  • Monitoraggio di terze parti su tutti i livelli dell’infrastruttura
  • Gestione proattiva della sicurezza con aggiornamenti in tempo reale in tutta l’organizzazione
  • Pratiche di sicurezza documentate e tutte le evidenze sono riportate e risolte annualmente durante il processo di audit SOC
  • "L’impegno di Plex a garantire l’integrità dei nostri dati e dei dati dei nostri clienti è stato fondamentale nella nostra strategia di sicurezza complessiva. Ottenere questa certificazione ISO rafforza la nostra fiducia in Plex nel proteggere i nostri dati e, in ultima analisi, nel superare le aspettative dei nostri clienti nel proteggere i loro dati."

    Tareq Falah - Vice President IT/IS presso Creative Foam
    Guarda il caso di studio
  • "Il cloud ci permette di stabilire backup dei dati e altri fattori di mitigazione dei rischi che possono aiutarci a mantenere la nostra attività operativa anche in caso di guasti informatici massicci."

    Sam Wintz - Co-Owner e CTO, JF Fredericks Aero
    Guarda il caso di studio
  • "Plex vi offre la possibilità di accedere agli elementi di cui avete bisogno da qualsiasi parte del mondo... È molto più facile bilanciare la vita con Plex. Posso essere alla gara di nuoto di mia figlia e prendere decisioni, apportare modifiche e non perdere un colpo."

    Jeff Karan - Direttore IT, G&W Products
    Guarda il caso di studio

Fate il prossimo passo

Programmate una visita guidata
Contattateci
Software Plex visualizzato su un computer portatile

Risorse in evidenza

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.