Soluzione comprovata, agile e scalabile di automazione dei dati e dei processi industriali per potenziare Plex MES e le vostre operazioni
Plex MES Automation and Orchestration: precedentemente Kors Engineering Mach2, collega il vostro sistema di esecuzione della produzione Plex MES al livello edge dello stabilimento per controllare il flusso di dati e i processi, aumentando l'efficienza, riducendo i costi ed eliminando gli errori manuali.
Trasformate le macchine in utenti Plex
per accelerare il processo decisionale automatizzando il workflow in base ai dati delle macchine.
Controllo dei drive
di processi unici e/o complessi per eliminare l’errore umano e la supervisione manuale.
Risolvete sfide uniche
con un set di strumenti low-code e drag and drop per la creazione di applicazioni che completano le funzionalità MES predefinite.
Cos'è Plex MES Automation?
Plex MES Automation e Orchestration è una soluzione low-code che integra le operazioni di produzione con il MES Plex per automatizzare i workflow e controllare il flusso di dati al bordo dello stabilimento. Consente ai produttori di semplificare i processi, ridurre gli errori manuali e aumentare l'efficienza automatizzando attività come la configurazione dei centri di lavoro e il monitoraggio del fermo macchina. Questo approccio non solo migliora la precisione operativa, ma offre anche visibilità in tempo reale sulle attività di produzione, facilitando decisioni migliori e il miglioramento continuo.
Capacità di automazione di fabbrica e orchestrazione di Plex MES
Allineato con estrema precisione ai pilastri della Smart Manufacturing.
Plex MES Plant Automation and Orchestration è progettato per offrire un valore immediato alla vostra azienda, preparandovi a qualsiasi sfida futura.
Connessione
Connessione allo stabilimento per controllare il flusso di informazioni e i processi
Automazione
Automazione delle attività manuali per aumento della velocità e riduzione degli errori
Monitoraggio
Monitoraggio della produzione e acquisizione dei dati di qualità a livello di macchina per garantire l’accuratezza dei dati e un rapido processo decisionale.
Analizzare
Analizzare i dati delle macchine per automatizzare le decisioni e i workflow
Caratteristiche di automazione e orchestrazione MES Plex
Registrazione dei dati e misurazioni in tempo reale
Monitoraggio e acquisizione dei dati operativi per alimentare automaticamente i fogli di controllo qualità e ridurre gli errori di inserimento dei dati da parte dell’uomo.
Low Code
Semplificate e automatizzate i flussi di processo complessi e manuali utilizzando un builder di applicazioni drag and drop.
Connettività edge
Collegatevi all’edge dello stabilimento per gestire efficacemente il flusso di informazioni e i processi.
Applicazione dei processi
Fornite connettività e comunicazione con Plex MES per garantire l’applicazione e il coordinamento dei processi.
Risorse in evidenza