Loading

Manufacturing Execution System (MES) / MOM-Software

  • Überblick
  • Fähigkeiten
  • Anwenderberichte
  • Leistungsmerkmale
  • RESSOURCEN
Produkt-Demo

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Fertigungsbereich mit einem elastischen MES-System, das Sie dort abholt, wo Sie heute stehen – mit einer modularen Architektur, die standortübergreifend skaliert, und einer bedienerfreundlichen Plattform, die mehr Funktionen als ein herkömmliches MES vereint, um die Implementierung autonomer Betriebsabläufe zu unterstützen.

Was ist ein Plex MES-System?

Das Plex MES (Manufacturing Execution System) ist eine cloudbasierte Produktionsmanagementplattform, die Herstellern vollständige Echtzeittransparenz im Fertigungsbereich und Echtzeitsteuerung über den gesamten Produktionslebenszyklus verschafft. Zu den Funktionen des Plex MES gehören Bedienersteuerungspanels, fehlersichere Workflows, geschlossene Qualitätskontrolle, Lagerbestandsverfolgung und finite Planung – alle darauf ausgerichtet, Fehler zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Qualität zu verbessern. Durch die enge Anbindung an ERP-Systeme und die Bereitstellung einheitlicher Echtzeitdaten unterstützt das Plex MES Hersteller dabei, Compliance, Rückverfolgbarkeit und konsistente Leistung in allen Betriebsabläufen zu gewährleisten. Als wirklich elastisches MES ermöglicht Plex Ihnen, die aktuell benötigten Funktionen schnell bereitzustellen und bietet umfassende Möglichkeiten, die Lösung nahtlos zu skalieren, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

Vorteile der Plex Elastic MES-Software

 
Symbol für Geld mit Abwärtspfeil

Kontrolle ohne Kompromisse

Beschleunigen Sie die Wertschöpfung mit einer schnell bereitstellbaren, modularen Architektur, indem Sie die Funktionen auswählen, die Sie heute benötigen, und Anpassungen flexibel vornehmen, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln.

Pfeil-Leistungsdiagramm-Symbol

Vereinfachung der Betriebsabläufe in großem Maßstab

 Eine skalierbare und zentral verwaltete Plattform als Grundlage, um Betriebsabläufe standortübergreifend zu vereinfachen, Kosten zu senken und das Geschäftswachstum zu fördern.

Symbol für die Schutzüberprüfung

Implementieren autonomer Betriebsabläufe

Verbinden und vereinheitlichen Sie weitere Funktionen innerhalb Ihrer MES-Plattform, erschließen Sie umfassende Daten­transparenz, schaffen Sie die Grundlage für KI und führen Sie Ihr Unternehmen in Richtung einer „Lights-out“-Produktion.

Funktionen des Plex MES-Systems

Fehlersichere Steuerung des Fertigungsbereichs

Zuverlässigere Daten für effektive Entscheidungsfindung

In vielen Fertigungsbereichen werden Daten noch immer manuell eingegeben. Das papierlose, bedienerfreundliche Bedienersteuerungs-Panel von Plex automatisiert Aufgaben, verhindert menschliche Fehler und steigert die Produktivität. Betreiber des Fertigungsbereichs verringern das Compliance-Risiko durch datenbankgestützte Rückverfolgbarkeit und direkte, integrierte Qualitätskontrolle.

Eine zentrale Quelle der Wahrheit

Ermöglichen Sie sowohl der Führungsebene als auch dem Fertigungsbereich, endlich mit denselben Echtzeitdaten zu arbeiten

Traditionell bestehen MES/MOM-Systeme aus unterschiedlichen Anwendungen, die durch komplexe Integrationen verbunden sind. Plex bietet eine einheitliche MES-Fertigungssoftwarelösung – das bedeutet eine einzige Benutzerschnittstelle für Anwendungen, die darauf ausgelegt sind, als Einheit zu funktionieren. Und da die Plex MES-Plattform cloudbasiert ist, haben Sie jederzeit, überall und auf jedem verbundenen Gerät Zugriff auf Ihren vollständigen Produktionslebenszyklus.

Konnektivität mit Ihrem Fertigungs-ERP-System

Reagieren Sie auf Marktanforderungen oder Kundenänderungen, ohne die Produktion zu unterbrechen.

Änderungen von der Führungsebene werden an den Fertigungsbereich-Planer übermittelt. Für jede Aktion im Fertigungsbereich erfolgt eine Transaktion in Plex. Unser flexibles, konfigurierbares cloudbasiertes MES-System lässt sich zudem einfach bereitstellen, unternehmensweit standardisieren und mit Ihrem ERP verbinden.

Mit extremer Präzision auf die Säulen des Smart Manufacturing ausgerichtet.

Plex MES/MOM-Systeme sind darauf ausgelegt, Ihrem Unternehmen sofortigen Mehrwert zu bieten und Sie auf alles vorzubereiten, was die Zukunft bringt.

Was versteht man unter Smart Manufacturing?
Symbol für Steckverbinder

Connect

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihren Betriebsabläufen über eine Plattform her, die auf die Geschwindigkeit, das Volumen und die Komplexität von Fertigungstransaktionen ausgelegt ist.

Symbol für Automatisierung

Automatisieren

Automatisieren Sie Produktionstransaktionen und manuelle Aufgaben, um eine höhere Genauigkeit zu gewährleisten und die Zeit der Mitarbeitenden für Tätigkeiten mit höherem Mehrwert freizusetzen.

Symbol für „Track“ (Verfolgen)

Verfolgen Sie

Materialien effektiv während des gesamten Prozesses, vom Wareneingang bis zum Versand – einschließlich Unfertige Erzeugnisse – um eine feingranulare Echtzeittransparenz für das Unternehmen zu gewährleisten.

Symbol, das den Begriff „Analysieren“ darstellt

Analysieren

Analysieren Sie die bei jedem Fertigungsschritt erfassten Daten im Kontext Ihrer unternehmensweiten Ziele und Kennzahlen.

Funktionen der Plex MES-Plattform erkunden

Finite Produktionsplanung

Verwenden Sie eine Engine für die finite Planung, um zu bestimmen, welche Aufträge unter Berücksichtigung der Ressourcenverfügbarkeit welchen Arbeitszentren zugeordnet werden sollen.

Weitere Informationen

Qualitätsmanagement mit geschlossenem Regelkreis

Qualitätsverfahren direkt aus dem Steuerungsplan steuern, um die Wiederholbarkeit und Vorhersagbarkeit von Prozessen zu steigern.

Weitere Informationen

Lagerbestandsverwaltung

Verfolgen und verwalten Sie Ihren Lagerbestand in Echtzeit und behalten Sie mit durchgehender Rückverfolgbarkeit die Kontrolle.

Weitere Informationen

Produktionsmanagement

Behalten Sie die Kontrolle über die Abläufe im Fertigungsbereich – produzieren Sie die richtige Menge des richtigen Produkts zur richtigen Zeit, um die Gesamtanlageneffektivität zu steigern.

Weitere Informationen

Human Capital Management (HCM)

Stärken Sie die Teams in der Fertigung mit digitalen Echtzeit-Tools, um die Produktivität zu steigern, Fehler zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu fördern.

Weitere Informationen

Einheitlicher Edge-to-Cloud-Ansatz

Reduzieren Sie die Gesamtzeit bis zur Wertschöpfung und die Gesamtbetriebskosten mit der einzigen SaaS-MES-Plattform, die flexible Bereitstellungsoptionen bietet, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind – von 100 % cloud-nativ bis zu einem vollständig ausfallsicheren Edge: Ein elastisches MES sorgt für einen kontinuierlichen Fertigungsbetrieb, selbst bei Störungen.

  • „In den Anfangstagen unseres Unternehmens führte eine Baugruppe mit 15 Teilen dazu, dass wir alles manuell nachverfolgen und jeden Schritt auf Papier dokumentieren mussten. Heute fertigen wir Artikel mit Hunderten von Teilenummern, die in eine Baugruppe einfließen.“

    Jeff Karan - Director of IT, G&W Products
    Fallstudie ansehen
  • "Plex ist eines der wenigen Systeme, mit denen wir so viele Informationen erfassen, dass wir sie zur Verbesserung unserer Geschäftsentscheidungen nutzen können."

    Jeff Lehman - President, Shank's Extracts
    Fallstudie ansehen
  • „Plex ist die vielseitigste Lösung für den Einsatz in einer Fertigungsumgebung. Sie hilft uns, organisiert zu bleiben, und erfüllt unsere wachsenden Anforderungen.“

    Matt Korth - President, Avon Machining
    Fallstudie ansehen

Plex MES – Häufig gestellte Fragen

Was ist MES-Software?

MES-Software ist eine digitale Plattform, die Produktionsprozesse im Fertigungsbereich in Echtzeit überwacht, verfolgt und steuert. Ein MES verbindet Maschinen, Menschen und Daten, um Effizienz, Qualität und Rückverfolgbarkeit in allen Fertigungsabläufen zu optimieren.

Warum ist MES-Software für Hersteller von Bedeutung?

MES-Software ist unverzichtbar, da sie Herstellern hilft, Fehler zu reduzieren, die Compliance zu verbessern und die Produktivität zu steigern, indem sie konsistente, datenbasierte Prozesse bereitstellt. Sie bietet Echtzeittransparenz in der Produktion, ermöglicht schnellere Entscheidungen und eine bessere Kontrolle über Kosten, Qualität und Lieferung.

Was ist der Unterschied zwischen modularen MES- und elastischen MES-Lösungen?

Die Rolle des MES entwickelt sich weiter, und selbst unter modernen Lösungen sind viele MES-Plattformen einfach nicht flexibel genug, um den sich wandelnden Anforderungen der modernen Fertigung gerecht zu werden. Ein elastisches MES vereinfacht Betriebsabläufe in großem Maßstab mit einer zentral verwalteten Plattform, die Kosten senkt und gleichzeitig integrierte Cybersicherheit, Compliance und Ausfallsicherheit bietet. Diese Plattform umfasst mehr Funktionen als eine herkömmliche MES-Lösung, vereinheitlicht Daten, optimiert Prozesse und führt Unternehmen zur Implementierung autonomer Betriebsabläufe.

Wie steigert ein MES die Echtzeittransparenz in der Fertigung?

Ein MES verbessert die Echtzeittransparenz, indem es Produktionsdaten, Maschinen, Bediener und Workflows in einem zentralen System verbindet. So können Hersteller die Anlagenleistung, Qualität, Ausfallzeit, Arbeit und Lagerbestand in Echtzeit überwachen. Teams erkennen dadurch Probleme schneller und treffen fundiertere operative Entscheidungen.

Wie leistet MES-Software Unterstützung bei Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung?

MES-Software unterstützt die kontinuierliche Verbesserung, indem sie Echtzeit-Produktionsdaten, Leistungsanalysen und standardisierte Workflows über sämtliche Fertigungsabläufe bereitstellt. Durch die Identifizierung von Ineffizienzen, Engpässen und Qualitätstrends können Hersteller datengestützte Entscheidungen treffen, die die Produktivität steigern, Abfall reduzieren und die betriebliche Leistung im Zeitverlauf optimieren.

Unterstützt MES-Software sowohl die diskrete als auch die Prozessfertigung?

Ja. Moderne MES-Plattformen sind so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Fertigungsumgebungen unterstützen, einschließlich diskreter, prozessorientierter und hybrider Betriebsabläufe. Flexible MES-Lösungen passen sich unterschiedlichen Produktionsmodellen, Qualitätsanforderungen, Rückverfolgbarkeitsbedarfen und Workflows an und gewährleisten dabei eine zentrale betriebliche Echtzeittransparenz im gesamten Unternehmen.

Wie setzen Hersteller MES-Software standortübergreifend in mehreren Werken ein?

Hersteller nutzen MES-Software, um Produktionsprozesse, Qualitätsmanagement, Berichterstellung und Echtzeittransparenz über mehrere Standorte hinweg zu standardisieren. Ein zentralisierter MES-Ansatz hilft Unternehmen, die Konsistenz zwischen den Standorten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig fertigungsspezifische Konfigurationen und Workflows dort zu unterstützen, wo dies erforderlich ist.

Worauf sollten Hersteller bei maßgeschneiderten MES-Lösungen achten?

Bei der Bewertung von kundenspezifischen MES-Lösungen sollten Hersteller nach Plattformen suchen, die Flexibilität mit Skalierbarkeit und langfristiger Wartbarkeit in Einklang bringen. Konfigurierbare MES-Plattformen mit modularen Funktionen können häufig den Bedarf an umfangreicher kundenspezifischer Entwicklung verringern, während sie dennoch spezifische betriebliche Anforderungen, Integrationen und Compliance-Anforderungen unterstützen.

Wie trägt die Plex MES-Software zur Skalierbarkeit der Fertigung bei?

Plex MES ist so konzipiert, dass es über eine cloudfähige Architektur und ein standardisiertes operatives Framework auf Benutzer, Standorte und Produktionsumgebungen skaliert werden kann. Das flexible Bereitstellungsmodell unterstützt Hersteller dabei, Funktionen zu erweitern, neue Standorte anzubinden und eine zentrale betriebliche Transparenz zu gewährleisten, ohne dass für jede Einrichtung separate Systeme erforderlich sind.

Wie unterstützt das Plex MES dabei, den Fertigungsbereich mit den Unternehmensabläufen zu verbinden?

Plex MES verbindet Produktionsdaten aus dem Fertigungsbereich mit übergeordneten Fertigungs- und Geschäftsprozessen und trägt so zur verbesserten Koordination zwischen Betriebsabläufen, Qualitätsmanagement, Lagerbestand und Berichterstellung bei. Durch die Zentralisierung der Produktionsdaten erhalten Hersteller eine bessere Echtzeittransparenz über die Anlagenleistung und treffen schnellere, fundiertere Entscheidungen im gesamten Unternehmen.

Plex MES bietet die folgenden elastischen Qualitäten:

  • Branchen-DNA im Kern – Vorkonfiguriert für diskrete, CPG- und regulierte Branchen mit integrierter Compliance, Rückverfolgbarkeit und Sicherheit.
  • Flexibilität über traditionelle Systeme hinaus – Elastisches MES liefert intelligente Funktionen mit logischen On-Ramps zur Smart-Manufacturing-Plattform der Zukunft – von Workforce Management und Qualitätsmanagement bis hin zu Produktionssteuerung, Lieferkette und Geschäftsabläufen.
  • End-to-End-IT/OT-Integration – Ermöglicht Echtzeitentscheidungen und betriebliche Agilität durch ein wirklich ganzheitliches Portfolio und Produktangebot.
  • Erweiterbare und interoperable Plattform – Fördert nahtlose Technologieintegration in externe Systeme und bietet die Flexibilität, individuelle Geschäftsabläufe in einer No-Code-Umgebung zu gestalten.
  • Ausfallsichere Edge-to-Cloud-Konnektivität – Vereint Cloud-Agilität mit Edge-Ausfallsicherheit, um den Betrieb auch bei Störungen aufrechtzuerhalten.

Empfohlene MES-Ressourcen

MES 101 Guide
MES 101 Guide
E-Book
E-Book
MES 101 Guide
Erhalten Sie den ultimativen Einsteigerleitfaden zum Verständnis und zur praktischen Implementierung eines MES.
Mehr erfahren
Chevron RightChevron Right
Fahrplan für CIOs zur Fabrik der Zukunft
Fahrplan für CIOs zur Fabrik der Zukunft
Bericht
Bericht
Fahrplan für CIOs zur Fabrik der Zukunft
Entdecken Sie in diesem visuellen Leitfaden Möglichkeiten, die Grundlage für eine kontinuierliche Ausführung mit ausfallsicheren, elastischen Plattformen zu schaffen.
Mehr erfahren
Chevron RightChevron Right
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.