Loading

Software zur Produktionsüberwachung

Transparente Produktionsleistung in Echtzeit – ermöglicht durch Kepware®
  • Überblick
  • Fähigkeiten
  • Leistungsmerkmale
  • RESSOURCEN
Produkt-Demo

Verwandeln Sie Echtzeit-Einblicke aus dem Fertigungsbereich in konkrete Maßnahmen

Mit der Produktionsüberwachungssoftware von Plex ermöglicht Ihnen die nahtlose Konnektivität zu Maschinen, die Echtzeit-KPIs für den Betrieb zu erhalten, die Sie benötigen, um Ihre Produktionsleistung gezielt zu steuern. 

Pfeilausrüstung-Symbol

Steigern Sie die Anlagenleistung

mit Echtzeittransparenz und genauer Übersicht über Betriebskennzahlen, um die Produktion zu optimieren und Ausfallzeiten zu verringern.

Pfeil-Leistungsdiagramm-Symbol

​Kontinuierliche Verbesserung

mit umsetzbaren Erkenntnissen, um das Produktionsverhalten zu optimieren und nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.

Fabriksymbol

Transformation der Fertigung ermöglichen

mit einer Lösung für schnelle Wertschöpfung und einem Weg zu zukünftigem Wachstum im Smart Manufacturing.

Was ist Produktionsüberwachungs-Software?

Produktionsüberwachungs-Software verschafft Herstellern Echtzeittransparenz über die Vorgänge im Fertigungsbereich, indem Maschinendaten, Ausfallzeiten und Produktionsleistung automatisch erfasst werden. Mit Echtzeit-Dashboards zur Produktion und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt sie Teams dabei, Probleme schnell zu identifizieren, den Durchsatz zu optimieren und die Gesamtanlageneffektivität zu steigern. Das Ergebnis sind fundiertere Entscheidungen, höhere Produktivität und effizientere Abläufe.

Funktionen des Plex-Produktionsüberwachungssystems

Digitale Produktionsnachverfolgung

Verabschieden Sie sich von Whiteboards! Die Plex-Produktionsüberwachungssoftware, betrieben durch Plex MES A&O, bietet nahtlose Konnektivität zu und von Maschinen im Fertigungsbereich. Mit unserer sofort einsatzbereiten Produktionsstraßen-Überwachungssoftware erhalten Sie schnell Echtzeittransparenz über die Produktion, ohne Ressourcen zu belasten.

Kontrolle durch klare Visualisierungen

Sie sind immer auf dem Laufenden. Einfach anpassbare Dashboards, kombiniert mit klaren Visualisierungen, bieten sofortiges Feedback und aktuelle Produktionskennzahlen. Und vor allem mit einer Genauigkeit der Daten, auf die Sie sich verlassen können.

Stets besser umsetzen

Kontinuierliche Verbesserungszyklen werden in Echtzeit mit echten Kennzahlen ermöglicht – nicht mit den veralteten Informationen von gestern. So behalten Sie die Kontrolle, um Gesamtanlageneffektivität zu optimieren und ungeplante Ausfallzeiten zu verringern.

Mit extremer Genauigkeit ausgerichtet

Plex-Produktionsüberwachung verschafft Ihnen eine 20/20-Sicht auf Ihren Fertigungsbereich und liefert sofortigen Mehrwert.

Was ist Smart Manufacturing
Symbol für Steckverbinder

Connect

Verbinden Sie den Fertigungsbereich, um ein geschlossenes Regelsystem zu schaffen, das die Produktivität und andere Anlagen-KPIs in Echtzeit misst

Symbol für Automatisierung

Automatisieren Sie die Datenerfassung, um die Effizienz der Informationsverarbeitung zu steigern.

Automatisieren Sie die Datenerfassung, um die Effizienz der Informationsverarbeitung zu steigern.

Symbol für „Track“ (Verfolgen)

Datenverfolgung

Daten in Echtzeit verfolgen und sofortiges Feedback mit klaren Visualisierungen der Produktionskennzahlen erhalten

Symbol, das den Begriff „Analysieren“ darstellt

Analysieren Sie Ihre Abläufe, um Engpässe zu erkennen und Problembereiche für kontinuierliche Verbesserungen der Produktion zu identifizieren.

Funktionen der Plex-Produktionsüberwachung

Optimierung der Gesamtanlageneffektivität

Messen, Anpassen und Streben nach 100 % Qualität, Gesamtanlageneffektivität und Verfügbarkeit.  


Produktionsmanagement

Bediener, Vorgesetzte und Instandhaltung identifizieren Engpässe und lokalisieren Problembereiche in Echtzeit.


Berichterstellung und Erweiterbarkeit

Schlüsseldaten für betriebliche Einblicke und kontinuierliche Verbesserungen erschließen. 

Vorteile eines Echtzeit-Produktionsüberwachungssystems

  • Echtzeittransparenz: Sehen Sie den Maschinenstatus, den Output und die Ausfallzeit, während sie auftreten, um schneller auf Produktionsprobleme zu reagieren.
  • Verbesserte Effizienz: Identifizieren Sie Engpässe und Verluste schnell, um den Durchsatz zu optimieren und die Gesamtanlageneffektivität zu steigern.
  • Verringerte Ausfallzeiten: Erkennen Sie Muster und Ursachen ungeplanter Ausfallzeiten, um Störungen zu minimieren.
  • Datenbasierte Entscheidungen: Ersetzen Sie manuelle Berichte durch genaue, automatisierte Einblicke, die eine kontinuierliche Verbesserung unterstützen.

Empfohlene Ressourcen

Demo zur Fertigungstransparenz und Produktionsüberwachung
Demo zur Fertigungstransparenz und Produktionsüberwachung
Interaktive Demo
Interaktive Demo
Demo zur Fertigungstransparenz und Produktionsüberwachung
Verbessern Sie die betriebliche Transparenz mit der Plex-Produktionsüberwachung, um die Produktionsleistung in Echtzeit zu überwachen, Ineffizienzen früher zu erkennen, wichtige Fertigungskennzahlen nachzuverfolgen und Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung in der gesamten Produktion zu unterstützen.
Mehr erfahren
Chevron RightChevron Right
Thai Summit America erzielt signifikante Ergebnisse mit Plex | Plex
Thai Summit America erzielt signifikante Ergebnisse mit Plex | Plex
Videos
Videos
Thai Summit America erzielt signifikante Ergebnisse mit Plex | Plex
Thai Summit America demonstriert die Leistungsfähigkeit der Technologie für die intelligente Fertigung durch den Einsatz von Plex.
Mehr erfahren
Chevron RightChevron Right
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.