Nutzen Sie die Kraft Ihrer Daten
Plex Reporting & Analytics ist eine integrierte Plattform für Datenvisualisierung und Analysen, die beschreibende, diagnostische und vorausschauende Geschäftseinblicke innerhalb von Plex ermöglicht.
Beschleunigung der Reaktionsfähigkeit und Entscheidungsfindung
Vereinfachen Sie die Entscheidungsfindung mit integrierten Erkenntnissen, die die Komplexität reduzieren und Klarheit schaffen.
Effizienzsteigerung
Ermöglichen Sie Anwendern, Prozesse eigenständig mit intuitiven Self-Service-Tools zu analysieren und zu verbessern – ganz ohne Programmierung.
Risikomanagement
Teilen Sie kritische Informationen sicher über Teams hinweg und gewährleisten Sie dabei sowohl die betriebliche Geschwindigkeit als auch die Konformität mit Vorschriften.
Funktionen von Plex Manufacturing Analytics
Mit höchster Präzision auf die Säulen des Smart Manufacturing abgestimmt.
Plex Manufacturing Analytics ist darauf ausgelegt, Ihrem Unternehmen sofortigen Mehrwert zu bieten und Sie gleichzeitig auf alles vorzubereiten, was die Zukunft bringt.
Connect
Vernetzen Sie Fertigungsleistungsdaten, um maximale Transparenz in Produktion und Betrieb zu erzielen.
Automatisieren Sie
Benachrichtigungen, die an Mitarbeitende gesendet werden, die wirkungsvoll auf Verhaltensdaten reagieren, die außerhalb der Norm liegen.
Verfolgen Sie
Leistungstrends von Geräten im Zeitverlauf, um Ausfallzeit für eine proaktive Planung vorherzusagen.
Analysieren
Analysieren Sie Datentrends und vergleichen Sie Betriebsdaten mit anderen KPIs, um neue Verbesserungsmöglichkeiten zu entdecken.
Empfohlene Ressourcen