Planen, terminieren und disponieren Sie mit Plex
Bestimmen Sie die Anforderungen an Materialien und Kapazitätsauslastung präziser und stellen Sie dabei die effiziente Nutzung der Produktionsausrüstung für eine schlankere Produktion sicher.
Die Funktionen unserer Software für Produktionsplanung und Produktionsmanagement halten den Lagerbestand niedrig und die Kosten auf einem Minimum. Planen Sie die optimierte Kapazitätsauslastung Ihrer Ressourcen im Fertigungsbereich mit schlankem und effizientem Produktionsmanagement.
Fähigkeiten zur Produktionsplanung und -planung in der Fertigung
- Berechnen Sie mit MRP schnell Empfehlungen dazu, was benötigt wird, wie viel benötigt wird und wann es benötigt wird, um Lagerbestand und Kosten auf ein Minimum zu reduzieren.
- Optimieren Sie Produktionsläufe in der Fertigung und vermeiden Sie dabei erhebliche Kosten- und Zeitkonflikte im Prozess.
- Nutzen Sie mehrere fortschrittliche Optionen zur Produktionsplanung, um die Produktion gleichmäßig auf alternative Arbeitszentren zu verteilen.
- Treffen Sie fundierte Kompromissentscheidungen bei der erweiterten Produktionsplanung und -planung unter Berücksichtigung der begrenzten Kapazität und der verfügbaren Ressourcen.
- Setzen Sie genaue Erwartungen, indem Sie Kunden einen zuverlässigen Liefertermin auf Basis der tatsächlichen Verfügbarkeit von Ressourcen bereitstellen.
- Nutzen Sie Kanban, um eine bedarfsorientierte Nachfrage für schlanke Abläufe zu unterstützen und Ausschuss durch Überproduktion zu eliminieren.
Funktionen der Produktionsplanung mit Plex MES/MOM
Produktionsmanagement
Eines der vielen Manufacturing Execution System (MES)/MOM-Features, die Sie auf der Plex Smart Manufacturing Platform finden: Das Produktionsmanagement operationalisiert die Produktion mit integrierter Fehlersicherheit, um Ihre Produktionsprozesse zu steuern. Erstellen Sie eine Kultur der Kontrolle und kontinuierlichen Verbesserung, in der Plex Sie dabei unterstützt, die vielen beweglichen Teile in Ihrer Produktionsumgebung für optimale Leistung zu orchestrieren. Erleben Sie, wie Sie Komplexität mit effizienter Produktionsplanung und einem einzigartigen Bedienfeld meistern, das Ihnen Echtzeittransparenz bis hin zu Ihrer Produktionsausrüstung im Fertigungsbereich bietet.
Plex operationalisiert die Produktion mit integrierter Fehlersicherheit, um Ihre Produktionsprozesse zu steuern.
Funktionen für die diskrete Fertigung
- Reduzieren Sie Fehler und verbessern Sie die Qualität durch direkte Konnektivität zur Automatisierung im Fertigungsbereich.
- Ermöglichen Sie Bedienern, Produktionsprobleme in Echtzeit zu lösen und so die Produktivität zu steigern.
- Nutzen Sie ein einzigartiges Touchscreen-Bedienfeld zur Erfassung von Produktions-, Wartungs- und Werkzeugdaten.
- Greifen Sie mit mobilen Geräten über SmartPlex von überall auf Produktionsdaten zu.
Funktionen für die Prozessfertigung
- Ersetzen Sie mehrere Systeme durch ein gemeinsames Bedienfeld, um Produktionsausrüstungs- und Produktionsinformationen automatisch zu erfassen.
- Identifizieren Sie den Wert Ihres Lagerbestands an unfertigen Erzeugnissen jederzeit einfach mit Plex Costing.
- Übertragen Sie die Datenerfassung und -verantwortung an Ihre Bediener, damit diese Produktionsprobleme selbst lösen und so Genauigkeit und Verantwortlichkeit verbessern.
- Stellen Sie Echtzeittransparenz und die Erfassung tatsächlicher und Standardkosten in jedem Schritt des Produktionsprozesses bereit.
Produktionsmanagement-Funktionen von Plex MES/MOM
Empfohlene Ressourcen