Loading

Cloud-Infrastruktur und -Sicherheit

Bild des DNV-Zertifikats

Optimieren und schützen Sie Ihre Abläufe mit einem zertifizierten Solution Provider

Möchten Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und sich keine Sorgen mehr um die Sicherheit oder Zuverlässigkeit Ihrer Fertigungssoftware machen? Plex Cloud Operations besitzt und verwaltet einen SaaS-Technologiestack, der allen Kunden eine einzige, stets aktuelle SaaS-Codebasis bereitstellt. Neue Softwarefunktionen werden kontinuierlich hinzugefügt, um Sicherheit, Verfügbarkeit, Compliance und Leistung zu verbessern, während die Software in einer Cloud ausgeführt wird, die in erstklassigen Rechenzentren untergebracht ist.

Mehr erfahren

Vorteile der Cloud-Infrastruktur

Hohe Verfügbarkeit

 

Garantierte Systemverfügbarkeit mit dokumentierter, erstklassiger Betriebszeit, damit Ihre Ressourcen kontinuierlich im Einsatz bleiben

 


Zertifiziert und konform

Zertifizierter ISO-SaaS-Solution Provider mit Fokus auf die Implementierung von Datenstrategien und operativen Praktiken, um Ihre strengsten Kundenstandards zu erfüllen

Pressemitteilung zur ISO 27001-Zertifizierung


Skalierbar

Leistungsstarke, intelligente, funktionsreiche Lösungen mit unbegrenzter Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe


Sicher

Mehrschichtiges Schutzsystem zur Risikominderung, zur technischen Schutzmaßnahme von Daten und zur Überwachung von Bedrohungen

Plex Security Broschüre

Die Leistungsfähigkeit der Plex-Cloud-Infrastruktur

Verfügbarkeit auf Weltklasseniveau

Kundengarantie für 99,9 % Betriebszeit gemäß Service Level Agreement

  • Standard- und erweiterte Unternehmenskontinuitätsangebote zur Abdeckung Ihrer planmäßigen Instandhaltungsfenster
  • Zusätzliche Ausfallsicherheit des Netzwerks und kontinuierlich optimierte Netzwerkverbindung über Plex Network Direct
  • Umfassende manuelle und automatisierte Tests der Notfallwiederherstellung durch das Quality Assurance Team

Plex Status Report

Zertifizierte und konforme Lösung

ISO/IEC 27001:2013-zertifiziert

  • Umfassende, auf ISO 27001 basierende Sicherheitsrichtlinien und -standards befolgen
  • Extern geprüft nach SOC 1 Typ 2 und SOC 2 Typ 2 (SSAE18 und ISAE 3402)
  • Dokumentierte, gemeldete und attestierte Reserve-Prozesse in SOC-Auditberichten
  • Robuste Suite von Überwachungstools bietet eine Kombination aus Präsenz-, Gesundheits- und Funktionsprüfungen

ISO 27001-Zertifizierung Pressemitteilung

Maximierung Ihrer Investition – unabhängig von der Größe

Unbegrenzte Benutzer, Geräte und Maschinen für unbegrenzte Leistung und Ergebnisse

  • Sichere Konnektivität der Mitarbeiter an allen Standorten – vor Ort oder über Mobilgerät oder Browser – über die Plex Smart Manufacturing Platform
  • Kontinuierlich gestreamte Daten vom Produktionsstandort zum passiven Standort für eine schnelle Notfallwiederherstellung
Sicher

Gehärtete Firewall-Cluster gewährleisten die Nachverfolgung von Änderungen und die Bewertung von Bedrohungen

  • Bewertung „A“ auf SecurityScorecard.com
  • Erweiterte Bewertung auf BitSight.com
  • Datenschutz ruhend durch SAN-basierte Verschlüsselung und während der Übertragung mit starken Datenverschlüsselungstechniken
  • Sicheres Netzwerk mit durch Firewalls getrennten Sicherheitszonen schützt kritische Subsysteme vor nicht autorisiertem Zugriff
  • Distributed Denial of Service (DDoS)-Schutz erkennt und mindert groß angelegte Secured Socket Layer (SSL)- oder Anwendungsangriffe
  • Überwachung durch Dritte auf allen Ebenen der Infrastruktur
  • Proaktives Sicherheitsmanagement mit Live-Updates im gesamten Unternehmen
  • Sicherheitspraktiken sind dokumentiert und alle Feststellungen werden jährlich während des SOC-Audit-Überprüfungsprozesses gemeldet und behoben
  • "Das Engagement von Plex, die Integrität unserer Daten und der Daten unserer Kunden zu gewährleisten, ist ein zentraler Bestandteil unserer gesamten Sicherheitsstrategie. Der Erhalt dieser ISO-Zertifizierung bestärkt unser Vertrauen in Plex, unsere Daten zu schützen und letztlich die Erwartungen unserer Kunden an den Schutz ihrer Daten sogar zu übertreffen."

    Tareq Falah - Vice President, IT/IS bei Creative Foam
    Fallstudie ansehen
  • "Die Cloud ermöglicht es uns, eine Reserve und andere Risikominderungsfaktoren einzurichten, die dazu beitragen, unser Geschäft auch bei erheblichen Computerfehlern weiterzuführen."

    Sam Wintz - Co-Owner und CTO, JF Fredericks Aero
    Fallstudie ansehen
  • „Plex verschafft Ihnen die Möglichkeit, von überall auf der Welt auf die benötigten Elemente zuzugreifen ... Mit Plex lässt sich das Leben deutlich leichter ausbalancieren. Ich kann beim Schwimmwettkampf meiner Tochter sein, Entscheidungen treffen, Änderungen vornehmen und dabei nichts verpassen.“

    Jeff Karan - Director of IT, G&W Products
    Fallstudie ansehen

Gehen Sie den nächsten Schritt

Vereinbaren Sie einen Termin für eine Begehung
Kontaktieren Sie uns
Plex-Software auf einem Laptop-Computer

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.