Hersteller stehen heute unter ständigem Druck, agil, vernetzt und wettbewerbsfähig zu bleiben – oft über mehrere Produktionsstätten, Produktreihen und Regionen hinweg. Traditionelle MES können dabei häufig nicht Schritt halten und schränken die Flexibilität sowie die Skalierbarkeit ein, wenn sich die Betriebsabläufe weiterentwickeln. Hier kommt ein elastisches MES ins Spiel.
Ein elastisches MES steht für die nächste Generation individueller MES-Lösungen: ein modulares MES, das mit Ihrem Unternehmen wächst und sich anpasst. Auf einer flexiblen, skalierbaren Architektur basierend, ermöglicht es Herstellern, mit einem kleinen Funktionsumfang zu starten, die Fähigkeiten im Laufe der Zeit zu erweitern und den Betrieb standortübergreifend nahtlos zu steuern.
Durch die Verbindung von modularer Aufbauweise, End-to-End-Integration und branchenspezifischer Intelligenz definiert ein wirklich elastisches MES neu, was ein traditionelles MES leisten kann, und befähigt Unternehmen, neue Maßstäbe bei Agilität, Echtzeittransparenz und Effizienz zu erreichen.
Was ist ein elastisches MES?
Ein elastisches MES ist ein verbesserter Ansatz für die Fertigungssteuerung, der auf die sich wandelnden Anforderungen moderner Hersteller zugeschnitten ist. Es überwindet die Einschränkungen traditioneller, monolithischer MES-Plattformen, indem es eine modulare, skalierbare und umfassende Lösung bietet, die sich an die individuellen Anforderungen jeder Produktionsstätte anpasst.
Im Kern vereint ein elastisches MES die Flexibilität eines modularen MES mit der Stärke eines vollständig integrierten Fertigungsökosystems. Jedes Modul kann einzeln bereitgestellt werden, sodass Hersteller mit den wichtigsten Funktionen beginnen und diese mit dem Wachstum des Betriebs erweitern können – ohne die Unterbrechung einer kompletten Systemumstellung. So entsteht eine wirklich maßgeschneiderte MES-Erfahrung, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln lässt und sich nahtlos in Unternehmenssysteme, Produktionsanlagen und neue Technologien integriert.
Ein elastisches MES unterstützt sowohl cloudbasierte als auch Edge-Umgebungen und vereint die Agilität cloud-nativer Lösungen mit der Kontrolle und Sicherheit von On-Premises-Systemen. Das Design ermöglicht globale Skalierbarkeit und unterstützt Hersteller dabei, mehrere Standorte zu verwalten und gleichzeitig eine konsistente Leistung, Echtzeittransparenz und Compliance sicherzustellen.
„Legacy-MES-Systeme sind zwar eine Grundlage, stellen jedoch in einer von schnellen Veränderungen geprägten Zeit ein Hindernis für die Agilität dar. Die Zukunft liegt in modernen, flexiblen und skalierbaren MES-Plattformen, die es Herstellern ermöglichen, Prozesse bedarfsgerecht neu zu konfigurieren, über den Digital Thread vereinfachte Integration zu realisieren und Innovationen zu beschleunigen. Diese Entwicklung markiert einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu wirklich adaptiven, zukunftsfähigen Betriebsabläufen in der Branche.“
Erfahren Sie, warum Rockwell Automation als führendes Unternehmen in der sich schnell wandelnden MES-Landschaft anerkannt ist.
Was ein elastisches MES von traditionellen MES-Plattformen unterscheidet
Während traditionelle MES-Plattformen auf die Verwaltung und Überwachung von Produktionsaktivitäten ausgerichtet sind, bietet ein elastisches MES ein umfassenderes, anpassungsfähiges Framework für das vernetzte Unternehmen. Die Unterschiede werden besonders deutlich, wenn zentrale Funktionen direkt gegenübergestellt werden:
| Funktionsbereich | Elastisches MES | Traditionelles MES |
|---|---|---|
| Kernplattform-Ansatz | Vereinheitlichte, modulare „Land-and-Expand“-Plattform, die den gesamten Fertigungslebenszyklus verbindet – von Materialien und Lagerbestand über Produktion, Qualität, Wartung bis hin zu Werkzeugen. Entwickelt mit integrierten Analysen, KI-gestützten Erkenntnissen und proaktiven Steuerungen für eine schnellere Wertschöpfung. | Typischerweise modular, aber mit isolierten Funktionen, die sich hauptsächlich auf Produktionsüberwachung und -ausführung konzentrieren und häufig mehrere Add-on-Systeme für erweiterte Funktionen erfordern. |
| Integration auf Unternehmensebene | Nahtlose IT/OT-Zusammenlegung ermöglicht einen Echtzeitdatenfluss über Systeme, Geräte und Anwendungen hinweg und unterstützt unternehmensweite Transparenz sowie intelligente Entscheidungsfindung. | Begrenzte oder komplexe Integration zwischen Systemen, oft auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder individuelle Middleware angewiesen. |
| Bereitstellung & Architektur | Hybrides Edge-to-Cloud-Modell, das cloud-native Skalierbarkeit mit Edge-Resilienz kombiniert und so die Unternehmenskontinuität auch bei Netzwerkunterbrechungen sicherstellt. | Oft On-Premises oder teilweise cloudbasiert, mit geringerer Flexibilität bei Skalierung oder Aufrechterhaltung der Resilienz über verteilte Standorte hinweg. |
| Branchenfokus | Speziell entwickelt für diskrete, Lebensmittel und Getränke sowie regulierte Branchen, orientiert an realen Fertigungsprozessen statt erzwungener Standardisierung. | Eher generisch, erfordert umfangreiche Anpassungen, um branchenspezifische oder regulierte Fertigungsanforderungen zu erfüllen. |
| Flexibilität & Erweiterbarkeit | Hochgradig erweiterbar und interoperabel mit No-Code/Low-Code-Workflow-Konfiguration, die schnelle Anpassungen und Unterstützung für komplexe oder individuelle Prozesse ermöglicht. | Begrenzte Flexibilität; Workflow-Änderungen erfordern häufig spezialisierte Entwicklungsressourcen und längere Bereitstellungszyklen. |
Zentrale Komponenten eines elastischen MES
Ein elastisches MES basiert auf einer modularen Grundlage, die es Herstellern ermöglicht, Systeme gezielt nach betrieblichen Anforderungen zu konfigurieren. Jede Komponente arbeitet unabhängig, integriert sich jedoch nahtlos in ein vernetztes Fertigungsökosystem und schafft so eine skalierbare und erweiterbare Lösung. Die folgenden Kernkomponenten bilden das Rückgrat eines elastischen MES:
- Modulare Architektur: Im Zentrum eines elastischen MES steht ein modularer Aufbau, der es Herstellern ermöglicht, klein zu starten und bei Bedarf zu erweitern. Jedes MES-Modul kann einzeln implementiert werden – sei es für Produktionsverfolgung, Qualitätsmanagement oder Leistungsanalysen – und ermöglicht so ein maßgeschneidertes MES, das sich an die sich wandelnden Unternehmensziele anpasst.
- Integrierte Daten- und Konnektivitätsschicht: Eine einheitliche Datenschicht verbindet Menschen, Systeme und Anlagen im gesamten Unternehmen. Diese Integration reicht vom Fertigungsbereich bis zu Anwendungen auf Unternehmensebene, bietet konsistente Echtzeittransparenz und ermöglicht fundierte Entscheidungen durch vereinfachte IT/OT-Konnektivität.
- Edge-to-Cloud-Framework: Ein elastisches MES vereint die Agilität cloud-nativer Technologien mit der Sicherheit und Kontrolle von Edge Computing. Dieses hybride Modell gewährleistet hohe Leistung und Resilienz, unterstützt lokale Abläufe und globale Skalierbarkeit und sorgt für Datenintegrität sowie Compliance.
- Branchenspezifische Funktionalität:Im Gegensatz zu universellen Systemen ist ein elastisches MES speziell für bestimmte Branchen konzipiert. Jede Lösung ist mit integrierten Compliance-, Präzisions- und Prozesssteuerungsfunktionen ausgestattet, die den Branchenstandards und Best Practices entsprechen.
- Erweiterbare Plattform für individuelle Anpassung:Hersteller können Workflows, Dashboards und Analysen ohne Programmierung konfigurieren, was eine schnelle Anpassung an individuelle betriebliche Anforderungen ermöglicht. Diese Erweiterbarkeit unterstützt kontinuierliche Innovation und erleichtert die Integration neuer Technologien oder die Anpassung an veränderte Produktionsanforderungen.
- Vereinheitlichte Benutzererfahrung:Eine konsistente Oberfläche über alle Module hinweg sorgt für Benutzerfreundlichkeit und eine schnellere Einführung. Ob vom Fertigungsbereich oder aus der Unternehmenszentrale – Nutzer profitieren von einer einheitlichen Erfahrung, die Zusammenarbeit und betriebliche Ausrichtung fördert.
Vorteile eines elastischen MES
Ein elastisches MES unterstützt Hersteller dabei, intelligenter zu arbeiten, schneller zu skalieren und sich sicher an einen sich wandelnden Markt anzupassen. Durch die Kombination modularer Flexibilität mit Skalierbarkeit und Konnektivität auf Unternehmensebene ermöglicht es messbare Verbesserungen bei Effizienz, Agilität und operativer Steuerung. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:
Beschleunigte Wertschöpfung
Mit seiner modularen Architektur ermöglicht ein elastisches MES Herstellern, genau die Funktionen bereitzustellen, die aktuell benötigt werden, und diese bei wachsendem Betrieb zu erweitern – so werden Implementierungszeit und -kosten reduziert.
- Schnelle Bereitstellung und schneller ROI: Branchenspezifische Vorlagen vereinfachen Einrichtung und Konfiguration, sodass Teams innerhalb weniger Wochen von der Bereitstellung zur Produktion übergehen.
- Gezielte Innovation bei geringeren Kosten: Die Bereitstellung nur der benötigten MES-Module minimiert Anfangsinvestitionen und unterstützt skalierbares Wachstum.
- Entwickelt für branchenspezifische Anforderungen: Ein elastisches MES ist für diskrete, Lebensmittel und Getränke sowie regulierte Fertigungsumgebungen konzipiert und bietet vorkonfigurierte Workflows, die Compliance und Best Practices entsprechen.
- Agilität ohne Komplexität:Konfigurationstools ermöglichen schnelle Anpassungen an Prozesse, Produktionslinien und Kapazitäten – ohne großen IT-Aufwand oder störende Ausfallzeiten.
- Weg zur Autonomie:Vernetzen und vereinheitlichen Sie mehr Funktionen innerhalb Ihrer MES-Plattform, um umfassende Datentransparenz zu schaffen, die Grundlage für KI zu legen und Ihr Unternehmen auf intelligente, autonome Abläufe auszurichten.
Vereinfachung der Betriebsabläufe und effiziente Skalierung
Ein elastisches MES bietet eine einheitliche, zentral verwaltete Plattform, die Unternehmensabläufe vereinfacht und die Expansion über mehrere Standorte hinweg unterstützt – ohne zusätzliche IT-Belastung oder -Kosten.
- Zentralisiertes Management über mehrere Standorte:Eine einzige cloudbasierte Instanz ermöglicht Administratoren die Konfiguration, Überwachung und Aktualisierung mehrerer Standorte über eine Oberfläche – das sorgt für Konsistenz und reduziert manuellen Aufwand.
- Geringere Gesamtbetriebskosten:Durch die Zusammenführung von MES, Automatisierung, Analysen und Betriebstechnologie auf einer Plattform reduzieren Hersteller die Komplexität der Anbieterlandschaft und laufende Wartungskosten.
- Nahtlose Expansion auf mehrere Standorte:Vorlagenbasierte Bereitstellung erleichtert die Replikation erfolgreicher Prozesse über verschiedene Werke hinweg und beschleunigt Rollout und Wertschöpfung bei Wachstum oder M&A-Aktivitäten.
- Integrierte Resilienz und Compliance:Ein elastisches MES umfasst Failover-Schutz, Verschlüsselung und prüfungsbereite Governance-Funktionen zur Verbesserung der Unternehmenskontinuität und regulatorischen Konformität.
- Hybride Edge-to-Cloud-Skalierbarkeit: Die Kombination aus Zuverlässigkeit lokaler Ausführung und Flexibilität der Cloud gewährleistet Betriebszeit, Leistung und Datenintegrität auch bei Netzwerkunterbrechungen.
Vernetzen und Vereinheitlichen des Unternehmens
Ein elastisches MES schließt die Lücke zwischen IT, OT und Datenintelligenz und schafft die Grundlage für digitale Transformation und zukunftsfähige Fertigung.
- Einheitliche Datenübersicht:Durch die Verbindung von Steuerungssystemen, Unternehmenssystemen und Engineering-Daten liefert ein elastisches MES Echtzeit-Einblicke im gesamten Unternehmen für schnellere, datenbasierte Entscheidungen.
- Integration auf Maschinenebene: Direkte MES-zu-Maschine-Kommunikation ermöglicht synchronisierte, geschlossene Regelkreise für verbesserte Qualität und Reaktionsfähigkeit.
- KI-fähige, kontextreiche Plattform:Zentralisierte, strukturierte Daten unterstützen erweiterte Analysen, vorausschauende Wartung und maschinelles Lernen mit minimalem Integrationsaufwand.
- Digital Thread und Twin Enablement:Echtzeit-Synchronisierung zwischen MES, Simulations- und Lebenszyklus-Systemen ermöglicht virtuelle Inbetriebnahme und kontinuierliche Optimierung.
- Offene und zukunftssichere Architektur:Basierend auf offenen Standards lässt sich ein elastisches MES einfach in bestehende und neue Systeme integrieren, vermeidet Anbieterbindung und sichert langfristige Anpassungsfähigkeit.
- End-to-End-Rückverfolgbarkeit:Eine einheitliche Plattform erfasst und kontextualisiert Produktions- und Qualitätsdaten über alle Prozesse hinweg und gewährleistet vollständige Transparenz für Rückrufe, Compliance und kontinuierliche Verbesserung.
Warum ein elastisches MES?
Die Wahl der richtigen MES-Plattform ist entscheidend für Hersteller, die ihre Effizienz verbessern, die Compliance aufrechterhalten und in einem sich schnell entwickelnden Markt wettbewerbsfähig bleiben möchten. Ein elastisches MES bietet eine überzeugende Kombination aus Flexibilität, Integration und branchenspezifischer Intelligenz, die es von herkömmlichen MES-Lösungen unterscheidet.
- Anpassung an Ihre Geschäftsanforderungen:Mit einem modularen Aufbau ermöglicht ein elastisches MES Herstellern die Bereitstellung der heute benötigten Funktionen und die Erweiterung bei wachsendem Betrieb. So entwickelt sich das System gemeinsam mit Ihrem Unternehmen weiter, anstatt eine starre Standardisierung zu erzwingen.
- Skalierbarkeit über mehrere Standorte: Ein elastisches MES unterstützt Multi-Site-Betriebe mit zentralisierter Verwaltung und ermöglicht konsistente Prozesse, Echtzeittransparenz und eine vereinfachte Administration im gesamten Unternehmen.
- Für den Erfolg in der Industrie entwickelt:Vorkonfigurierte Workflows und speziell entwickelte Module für diskrete Fertigung, Lebensmittel und Getränke sowie regulierte Fertigungsbereiche ermöglichen eine schnellere Einhaltung von Vorschriften, Qualität und Optimierung der Betriebsprozesse – ohne aufwändige individuelle Entwicklung.
- Integrierte, datengestützte Analysen:Durch die Vereinheitlichung von IT-, OT- und Engineering-Daten liefert ein elastisches MES verwertbare Erkenntnisse für das gesamte Unternehmen. Hersteller erhalten durchgängige Rückverfolgbarkeit, verbesserte Entscheidungsfindung und eine Grundlage für erweiterte Technologien wie KI und digitale Zwillinge.
- Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit: Die offene, hybride Architektur eines elastischen MES gewährleistet vereinfachte Integration in bestehende Systeme und die Flexibilität, neue Technologien zu übernehmen. So wird Ihre Investition geschützt und langfristige Innovation unterstützt.
Kurz gesagt: Ein elastisches MES befähigt Hersteller, schneller zu agieren, intelligenter zu skalieren und effizienter zu arbeiten. Es bietet eine maßgeschneiderte, widerstandsfähige und vernetzte MES-Lösung, die den Anforderungen von heute gerecht wird und Sie gleichzeitig auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet.
Einstieg in ein elastisches MES mit Plex
Ein elastisches MES steht für einen neuen Ansatz in der Fertigungsausführung – einen Ansatz, der Flexibilität, Skalierbarkeit und branchenspezifische Intelligenz in einer einzigen, integrierten Plattform vereint. Mithilfe einer modularen MES-Architektur stellen Hersteller genau die Funktionen bereit, die sie aktuell benötigen, erweitern diese mit dem Wachstum ihrer Produktion und passen sich schnell an veränderte Marktanforderungen an.
Mit zentralisiertem Management, vereinfachter Integration über IT-, OT- und Engineering-Systeme hinweg sowie Unterstützung für erweiterte Technologien wie KI und digitale Zwillinge geht ein elastisches MES über herkömmliche MES-Lösungen hinaus. Es verschafft Herstellern Echtzeittransparenz, optimiert Abläufe, gewährleistet Compliance und erschließt operative Effizienz an mehreren Standorten.
Ob Ihr Ziel eine schnellere Wertschöpfung, ein vereinfachtes Multi-Site-Management oder eine zukunftssichere, datengesteuerte Fertigungsumgebung ist, ein elastisches MES bietet eine maßgeschneiderte MES-Lösung, die auf die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist – heute und in Zukunft.
Häufig gestellte Fragen zu elastischem MES
Empfohlene Ressourcen