Loading

Report e analisi

Officina di fabbrica: ingegnere donna professionista e operatore di macchine uomo utilizzano un tablet digitale industriale per lavorare e programmare il braccio robotico per la linea di produzione. Struttura high-tech con macchine CNC
  • Panoramica
  • Capacità
  • Casi di studio
  • RISORSE
Demo del prodotto

Sfruttate al massimo la potenza dei vostri dati

Plex Reporting & Analytics è una piattaforma integrata di visualizzazione e analisi che consente di ottenere informazioni aziendali descrittive, diagnostiche e predittive all'interno di Plex.

Simbolo della valuta

Accelerazione della reattività e del processo decisionale

Semplificazione del processo decisionale con informazioni integrate che riducono la complessità e offrono chiarezza.

Icona con una freccia e un grafico a barre

Maggiore efficienza

Consentite agli utenti di analizzare e migliorare i processi in autonomia utilizzando strumenti self-service intuitivi, senza necessità di programmazione.

Icona a forma di scudo

Gestione dei rischi

Condividete informazioni critiche in modo sicuro tra i team, mantenendo sia la velocità operativa sia la conformità normativa.

Capacità di analisi della produzione Plex

Nuove caratteristiche di analisi

Report e dashboard reattivi

  • Offrite viste di dati personalizzate in tempo reale all'interno di Plex, assicurando che ogni utente veda esattamente ciò di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno. Rapidità e personalizzazione in base al ruolo garantiscono approfondimenti rapidi e pertinenti che eliminano i ritardi e promuovono la chiarezza in tutta l'organizzazione. 

Approfondimenti on-demand in un ambiente no-code

  • Fornite agli utenti finali strumenti no-code che facilitano l'analisi self-service, permettendo loro di scoprire le tendenze dei dati e di condurre la propria analisi in modo efficiente senza un supporto tecnico esteso. Questo riduce i colli di bottiglia e dà ai team l'autonomia di approfondire grandi set di dati per una risoluzione dei problemi più rapida. 

Piattaforma di analisi unificata e sicura

  • Create, gestite e collaborate all'interno di un ambiente unificato e sicuro che promuove decisioni intelligenti assicurando al contempo misure di sicurezza robuste per proteggere l'integrità dei dati. Questo approccio migliora l'allineamento del team, semplifica la conformità e supporta una crescita scalabile e sicura. 
Time to Value rapido e semplice

Implementazione rapida con informazioni utilizzabili fin dal primo giorno.

  • Consolidamento semplice di tutti i vostri dati in un'unica versione attendibile.
  • Dashboard drag and drop che non richiedono configurazione o formazione speciale.
  • Gli utenti possono creare autonomamente report ad hoc per ottenere subito informazioni.
  • Visualizzazioni avanzate dei dati storici per identificare rapidamente le tendenze, scoprire le lacune aziendali e intraprendere azioni correttive. 
Approfondimenti personalizzabili

Prendete decisioni aziendali strategiche più velocemente con report basati sui ruoli.

  • Indipendentemente dall’esperienza dei vostri utenti, possono creare report e grafici completamente personalizzabili disponibili tramite portali self-service.
  • Accedete a centinaia di modelli di report categorizzati per funzione aziendale.
  • Implementate report e dashboard basati sui ruoli e specifici per dominio con KPI rilevanti pre-selezionati per ogni linea di business, tra cui catena logistica, vendite, risorse umane, finanza, produzione e approvvigionamento.
  • Applicate le autorizzazioni di sicurezza all’interno dei report per controllare l’accesso alle informazioni sensibili.
Accesso senza vincoli

Accedete ai vostri dati ovunque e in qualsiasi momento e gestite la vostra attività in mobilità.

  • Visualizzate e monitorate le dashboard da qualsiasi dispositivo connesso, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. 
  • Programmate e distribuite i report con un clic.
Sfondo Plex

Allineato con la massima precisione ai pilastri della Smart Manufacturing.

Plex Manufacturing Analytics è progettato per fornire un valore immediato alla vostra azienda, preparandovi a qualsiasi sfida futura.

Cos'è la produzione intelligente?
Icona di connessione

Connessione

Collegate i dati delle prestazioni del reparto produttivo per massimizzare la produzione e la visibilità operativa.

Icona Automazione

Automazione

Automazione degli avvisi inviati al personale che può reagire efficacemente ai dati comportamentali che si discostano dalla norma.

Icona di monitoraggio

Monitoraggio

Monitoraggio delle tendenze delle prestazioni delle apparecchiature nel tempo per prevedere il fermo macchina e pianificare in modo proattivo.

Icona Analizzare

Analisi

Analizzate le tendenze e confrontate i dati operativi con altri KPI per scoprire nuove opportunità di miglioramento.

  • "Il punto di forza di Plex è la sua capacità di integrare i nostri impianti di produzione all’interno e tra i nostri impianti negli Stati Uniti e in Messico. Siamo molto più efficienti
    dopo l’integrazione dei PLC, permettendo ai nostri operatori di lavorare con meno interazione manuale."

    Sam Wintz - IT Manager, Batesville Tool & Die
  • "Una volta che la nostra prima onda di utenti ha sperimentato un maggiore controllo sulla qualità della produzione e sull’ingegneria, ci hanno chiesto di estendere l’implementazione a tutte le nostre operazioni, fino al reparto produttivo. E continuano a contribuire con nuove idee sui processi che possiamo trasferire su Plex per renderli più efficienti."

    Eduardo Arana - Deputy Managing Director, Eurotranciatura México
  • "Dedico circa il 30% del mio tempo a miglioramenti continui per noi in Plex, ma si tratta di attività a valore aggiunto e ho eliminato tutto l’inserimento dati che facevo prima."

    Scott Hankamp - Operations Manager, A&K Finishing
    Guarda il caso di studio

Risorse in evidenza

Panoramica della soluzione MES | Plex
Panoramica della soluzione MES | Plex
Panoramica della soluzione MES | Plex
Esplorate la Plex Manufacturing Execution Suite, che include il controllo della produzione, la gestione della qualità e gli strumenti di analisi in tempo reale.
Il potere della standardizzazione su scala aziendale
Miniatura - Il potere della standardizzazione in tutta l’organizzazione
Il potere della standardizzazione su scala aziendale

Consultate la scheda tecnica di Plex sul potere della standardizzazione a livello aziendale e scoprite come la trasparenza e l’output dati coerente possano trasformare la vostra organizzazione.

Panoramica della soluzione Plex Connected Worker (CW) | Plex
Panoramica della soluzione Plex Connected Worker (CW) | Plex
Panoramica della soluzione Plex Connected Worker (CW) | Plex
Esaminate la soluzione Plex Connected Worker per scoprire come i workflow digitali migliorano la sicurezza, la qualità e la produttività della forza lavoro.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.