Pianificate, pianificate e inviate con Plex
Definite meglio i requisiti per i materiali e l’utilizzo della capacità produttiva, garantendo al contempo un uso efficiente delle apparecchiature produttive per pratiche di produzione più lean.
Le funzionalità del nostro software di pianificazione della produzione e pianificazione della produzione mantengono bassi i livelli di magazzino ricambi e i costi al minimo. Pianificate l’utilizzo ottimizzato della capacità produttiva delle risorse del vostro stabilimento con una gestione della produzione lean ed efficiente.
Funzionalità di pianificazione e programmazione della produzione industriale
- Calcolate rapidamente le raccomandazioni su cosa, quanto e quando è necessario con l'MRP per mantenere i livelli di magazzino ricambi e i costi al minimo.
- Ottimizzate le produzioni industriali, alleviando i principali conflitti di costi e tempi nel processo.
- Utilizzate più opzioni avanzate di pianificazione della produzione per livellare la produzione tra i centri di lavoro alternativi.
- Prendete decisioni di compromesso avanzate nella pianificazione e programmazione della produzione considerando la capacità finita e le risorse disponibili.
- Impostate aspettative accurate fornendo ai clienti una data di consegna affidabile basata sulla disponibilità effettiva delle risorse.
- Utilizzate Kanban per supportare la domanda pull per operazioni lean che eliminano gli sprechi di sovrapproduzione.
Funzionalità di pianificazione della produzione Plex MES/MOM
Gestione della produzione
Una delle tante funzionalità MES/MOM che troverete nella Plex Smart Manufacturing Platform è la gestione della produzione, che “operazionalizza” la produzione con un sistema intrinseco a prova di errore per controllare i vostri processi produttivi. Create una cultura del controllo e del miglioramento continuo, dove Plex vi aiuta a orchestrare i tanti elementi in movimento nel vostro ambiente di produzione per ottenere prestazioni ottimali. Guardate come gestire la complessità con una pianificazione efficiente della produzione e un quadro di controllo unico che vi offre visibilità in tempo reale fino alle apparecchiature produttive del vostro stabilimento.
Plex "operazionalizza" la produzione con un sistema intrinsecamente a prova di errore per controllare i vostri processi produttivi.
Funzionalità per la produzione discreta
- Riducete gli errori e migliorate la qualità con la connettività diretta all'automazione del reparto produttivo.
- Consentite agli operatori di risolvere i problemi di produzione in tempo reale per una maggiore produttività.
- Sfruttate un quadro di controllo unico e touchscreen per acquisire dati di produzione, manutenzione e attrezzaggio.
- Accedete ai dati di produzione da qualsiasi luogo utilizzando dispositivi mobili tramite SmartPlex.
Funzionalità per la produzione di processo
- Eliminate i sistemi multipli con un quadro di controllo comune per acquisire automaticamente le informazioni sulle apparecchiature produttive e sulla produzione.
- Identificate facilmente il valore del vostro magazzino ricambi di lavori in corso in qualsiasi momento con Plex Costing.
- Mettete la raccolta e la proprietà dei dati nelle mani dei vostri operatori per risolvere autonomamente i problemi di produzione, per una migliore precisione e responsabilità.
- Fornite visibilità in tempo reale e accumulo dei costi effettivi e standard in ogni fase del processo produttivo.
Funzionalità di gestione della produzione MES/MOM Plex
Risorse in evidenza