Loading

Gestione del magazzino ricambi

Una delle tante funzionalità MES/MOM (Manufacturing Execution System/Manufacturing Operations Management) che troverete sulla Plex Smart Manufacturing Platform.
Tutte le funzionalità

Visibilità e tracciabilità complete eliminano l’incertezza dalla gestione del magazzino ricambi e riducono i costi di capitale e di mantenimento.

Conoscete la verità su ciò che avete in sede in qualsiasi momento: dalla ricezione, al work-in-process, fino alla spedizione.

Funzionalità di gestione del magazzino ricambi di Plex MES/MOM

Tracciabilità momento per momento

Mantenete una “traccia cartacea” automatica e in tempo reale che rende gli audit più semplici

Con Plex, potete individuare esattamente da dove proviene il vostro magazzino ricambi, dove si trova, a cosa è stato utilizzato e dove è stato destinato. Ogni singola transazione e ogni operazione sul reparto produttivo vengono tracciate e registrate come transazione nel sistema. Potete sapere con precisione chi era sul reparto produttivo, a che ora, quale operazione stava eseguendo e molto altro ancora. 

Questo preciso processo di tracciabilità è un vantaggio fondamentale del sistema Plex. Registrate i movimenti e le attività del magazzino ricambi al momento della produzione, così da avere la documentazione a cui fare riferimento in caso di richiamo, progetto di miglioramento continuo o audit. Durante gli audit, ogni documento è accessibile e collegato ai processi che ha completato. Non c’è da stupirsi se gli auditor amano lavorare con i clienti Plex.

Gestione dei lotti

Gestione accurata del magazzino ricambi per "lotti" con caratteristiche e attributi comuni

Con Plex, potete mantenere la genealogia a monte e a valle, incluse informazioni molto dettagliate sul magazzino ricambi, come i dati sui lotti e sui calori e informazioni critiche specifiche dei lotti, come le date di scadenza, di consumo preferibile entro e di vendita entro. Potete definire gli attributi dei lotti con i valori consentiti associati e le tolleranze per qualsiasi prodotto o materie prime. Inoltre, potete creare certificati di analisi (COA) flessibili e personalizzati, inclusi i dati sui lotti e sugli attributi che vengono compilati automaticamente per settore, prodotto e clienti specifici.

Plex consente di impedire l’uso o la vendita del magazzino ricambi quando i valori degli attributi dei lotti sono sconosciuti o fuori tolleranza. Potete anche limitare o applicare un override alle tolleranze dei prodotti vendibili in base al cliente, mappare gli attributi dei lotti alle specifiche di controllo e gestire come gli attributi vengono registrati sui fogli di controllo e sui COA. Le capacità di tracciabilità leader del settore di Plex consentono di identificare facilmente il magazzino ricambi quando richiesto.

Stampa e scansione di codice a barre completamente integrati

Digitalizzate i vostri materiali con precisione in tempo reale

Plex include funzionalità di stampa e lettura di codice a barre completamente integrate per magazzino ricambi, controllo degli strumenti di misura, rilevazione presenze, ubicazioni, badge di accesso degli utenti e altro ancora. Potete applicare etichette con codice a barre a pacchi e unità master, con dati dell’etichetta generati automaticamente in base a prodotto, cliente e destinazione. Potete inoltre utilizzare dispositivi mobili per la scansione dei tag di magazzino ricambi con codice a barre.

Potete associare modelli di etichetta specifici a clienti, indirizzi dei clienti o prodotti specifici. Durante la preparazione per la spedizione, una logica sofisticata determina automaticamente il modello di etichetta corretto in base a prodotto e destinazione.

Spedizione e ricezione

Controllate completamente i vostri processi di spedizione e ricezione

L’interfaccia di spedizione a colori di Plex fornisce un’indicazione immediata dei rilasci da evadere, del magazzino ricambi disponibile e della completezza della preparazione delle spedizioni. Potete quindi stampare i documenti di spedizione, comprese le liste di imballaggio, i manifesti, le bolle di carico e i documenti doganali. Plex semplifica questo processo automatizzando le attività di spedizione, come la creazione e la pubblicazione delle fatture dei conti da ricevere, la generazione e la trasmissione di avvisi di spedizione avanzati (ASN) EDI e l’aggiornamento degli ordini di vendita, dei rilasci e degli stati di saldo dovuto.

Con Plex, potete gestire facilmente spedizioni varie di resi dei fornitori, articoli di manutenzione, forniture e attrezzature. Potete inoltre gestire la disposizione e gli effetti dei prodotti restituiti da un cliente con la creazione automatizzata di RMA, il monitoraggio e altri processi a valle.

Consegna dei componenti in sequenza

Consegne just-in-time e in sequenza per i vostri clienti

Plex consente di organizzare l’imballaggio e il carico dei prodotti sui camion nelle corrette sequenze di linea specificate dai vostri clienti. La nostra soluzione di consegna sequenziale, flessibile e pronta all’uso, supporta lo scambio elettronico di dati (EDI), le API e il caricamento di fogli di calcolo elettronico. Questa soluzione vi permette di adattarvi rapidamente e senza interruzioni ai cambiamenti che i vostri clienti apportano alla loro linea di produzione.

Potete utilizzare la stessa applicazione per supportare i requisiti di più clienti, più impianti e linee di produzione. Plex offre inoltre supporto per imballaggio, kit e varianti di carico, nonché per la validazione aggiuntiva dell’imballaggio su base linea per linea. Questo include la stampa integrata delle etichette e il supporto alla spedizione.

Uomo che sposta scatole con un carrello elevatore
  • Due lavoratori in una linea di assemblaggio

    "Plex parlava chiaramente la nostra lingua e comprendeva i problemi di un'azienda che opera nel settore automobilistico. Dobbiamo soddisfare molti requisiti per i nostri clienti del settore automobilistico e sapevamo che la Plex Smart Manufacturing Platform avrebbe facilitato il monitoraggio della conformità."

    Bob Ziolkowski - Purchasing Manager, Argent International
  • Primo piano della linea di assemblaggio

    "Avere la qualità profondamente integrata in ogni attività produttiva sta trasformando la nostra organizzazione. Con Plex, i controlli di qualità vengono ora completati in ogni fase e il dettaglio è eccezionale."

    Michael Trathen - Senior Manager, Lean Systems, AAM
  • Scanner di codice a barre

    "Abbiamo realizzato enormi miglioramenti dei processi con l’implementazione della soluzione Plex Cloud ERP."

    Jennifer Martin - Responsabile IT, Creative Foam Corporation
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.