Loading

製造実行システム(MES)/MOMソフトウェア

  • 概要
  • 機能
  • ケーススタディ
  • 機能
  • リソース
製品デモ

モジュール式のアーキテクチャにより複数拠点への拡張が可能で、従来のMESよりも多くの機能を備えたシンプルなプラットフォームを持つ柔軟性のあるMESによって、貴社のプラントフロアを制御し、自律オペレーションの扉を開くことができます。

Plex MESシステムとは?

Plex製造実行システム(MES)は、クラウドベースの生産管理プラットフォームであり、製造メーカにプラントフロア全体の完全な可視性と生産ライフサイクルのリアルタイム制御を実現します。Plex MESは、オペレータ制御パネル、エラープルーフ化ワークフロー、クローズドループ品質管理、在庫のトレース、有限スケジューリングなどの機能を備えており、すべてエラーの軽減、生産性の向上、品質の改善を目的としています。ERPシステムと密接に接続し、統合されたリアルタイムのデータを実現することで、Plex MESは製造メーカがコンプライアンス、トレーサビリティ、一貫性のある性能を業務全体で達成するのを支援します。真に柔軟性のあるMESとして、Plexは貴社が今必要とする機能を迅速に導入でき、ニーズの変化に応じてシームレスな拡張を可能にする幅広いオプションを実現します。

Plex柔軟性のあるMESソフトウェアのメリット

 
マネーアローダウンアイコン

妥協することなく制御を手にする

迅速に導入可能なモジュール式のアーキテクチャにより、貴社が本日必要とする機能を選択し、ニーズの進化に合わせて柔軟に変更を加えながら、Time to Value (価値実現までの時間)を加速。

矢印性能チャートアイコン

オペレーションを大規模に簡素化

 スケーラブルかつ一元管理可能なプラットフォーム上に構築することで、複数拠点にわたるオペレーションの簡素化、コスト削減、事業成長の実現。

シールドチェックアイコン

自律オペレーションの扉を開く

MESプラットフォーム内でさらに多くの機能を接続し統合することで、広範なデータの可視性を実現し、AIの基盤を構築し、貴社の組織をlights out生産へと推進します。

Plex MESシステムの機能

エラープルーフのプラントフロア制御

効果的な意思決定のためのより信頼性の高いデータの取得

現在、多くのプラントでは依然として多くのデータが手作業で入力されています。Plexのペーパーレスで使いやすいオペレータ制御パネルは、タスクの自動化によって人的エラーを防止し、生産性を向上します。プラントオペレータは、データベース駆動のトレーサビリティとインラインでの品質管理により、コンプライアンスリスクを軽減できます。

唯一の信頼できる情報源

経営層とプラントフロアの両方が、ついに同じリアルタイムのデータから作業可能に

従来、MES/MOMシステムは複雑な統合によって接続された個別のアプリケーションで構成されていました。Plexは統合されたMES製造ソフトウェアソリューションを実現します。つまり、一体として機能するよう設計されたアプリケーションに対する単一のユーザインターフェイスです。また、Plex MESプラットフォームはクラウドベースのため、接続されたデバイスがあれば、いつでもどこからでも貴社の生産ライフサイクル全体にアクセスできます。

製造業向けERPに接続

生産を中断することなく、市場の需要や顧客の変化に対応

経営層のプランからの変更は、プラントフロアスケジューラーに送信されます。プラントフロアでのすべてのアクションに対して、Plexでトランザクションが発生します。当社の柔軟で構成可能なクラウドベースのMESシステムは、導入が容易で、企業全体で正規化でき、貴社のERPに接続できます。

スマートマニュファクチャリングの柱に極めて高い精度で整合。

Plex MES/MOMシステムは、貴社に即座に価値を実現すると同時に、明日がもたらすあらゆる事態に備えられるよう設計されています。

スマートマニュファクチャリングとは、最新のデジタル技術や自動化技術を活用し、製造プロセス全体の効率化、柔軟性、品質向上を実現する新しい製造手法です。IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、ビッグデータ解析、クラウドコンピューティングなどの先進技術を組み合わせることで、リアルタイムでのデータ収集や分析、意思決定の迅速化、設備や工程の最適化が可能となります。これにより、貴社の生産性向上、コスト削減、法規制の遵守、サプライチェーン全体の可視化など、さまざまなメリットが得られます。
コネクタアイコン

接続

製造トランザクションのスピード、ボリューム、複雑性をサポートするように設計されたプラットフォームでオペレーションに接続

自動化アイコン

自動化

生産トランザクションおよび手作業の自動化による精度向上と、作業者の時間の高付加価値活動への転換

トラックアイコン

トレース

入荷から出荷まで、WIPを含む全工程にわたり資材を効果的にトレースし、ビジネスのリアルタイムで詳細な可視化を実現します。

「分析」という用語を表すアイコン

分析

企業全体の目標と指標の観点で、各製造時点で収集されたデータの分析

Plex MESプラットフォームの特長

生産の有限スケジューリング

有限スケジューリングエンジンによるリソースの可用性を考慮したジョブとワークセンターのスケジューリング決定

詳細はこちら

クローズドループ品質管理

プロセスの再現性と予測性向上のため、管理計画から直接品質手順の維持。

詳細はこちら

在庫管理

リアルタイムで在庫をトレースおよび管理し、エンドツーエンドのトレーサビリティによる制御の維持。

詳細はこちら

生産管理

プラントフロアのオペレーションを常に把握し、適切なタイミングで適切な製品を適切な数量だけ製造することで、OEE(総合設備効率)の向上を実現。

詳細はこちら

人的資本管理

リアルタイムのデジタルツールによる製造現場チームのエンパワーメントで、生産性向上、エラー削減、コラボレーション強化の実現。

詳細はこちら

エッジからクラウドまで統合

貴社のビジネスニーズに合わせた柔軟な導入オプションを実現する唯一のSaaS MESプラットフォームにより、Time to Value (価値実現までの時間)と総所有コストを削減します。 100%クラウドネイティブから完全な耐性を備えたエッジまで、柔軟性のあるMESは中断時でも製造を継続します。

  • 「当社の創業当時は、15個の部品で構成される組立品でも、すべてを手作業で追跡し、各工程を紙で管理していました。今では、1つの組立品に数百もの部品番号が使われる製品を製造しています。」

    Jeff Karan - Director of IT、G&W Products
    ケーススタディを体験しよう
  • 「Plexは、貴社のビジネスに関するより良い意思決定に活用できるほど多くの情報を入力できる、数少ないシステムの一つです。」

    Jeff Lehman - President, Shank's Extracts
    ケーススタディを体験しよう
  • 「Plexは製造環境で使用する最も汎用性の高いソリューションです。貴社の業務を整理し、拡大するニーズに対応します。」

    Matt Korth - President, Avon Machining
    ケーススタディを体験しよう

Plex製造実行システムFAQ

製造実行システム(MES)ソフトウェアとは何ですか?

製造実行システムソフトウェアは、ショップフロアにおける生産プロセスをリアルタイムで監視、トレース、制御するデジタルプラットフォームです。MESは機械、人、データを接続し、製造オペレーション全体の効率、生産品質、トレーサビリティの最適化を実現します。

MESソフトウェアが製造メーカにとって重要な理由は何ですか?

MESソフトウェアは、一貫性のあるデータ駆動型プロセスを実現することで、製造メーカがエラーを削減し、コンプライアンスを向上し、生産性を高めるのに役立つため、不可欠です。生産のリアルタイムで可視化を実現し、より迅速な意思決定とコスト、品質、納期に対する優れた制御を可能にします。

コンポーザブルMESと柔軟性のあるMESソリューションの違いは何ですか?

MESの役割は進化しており、最新式のソリューションの中でも、多くのMESプラットフォームは現代の製造業の進化するニーズを満たす柔軟性がありません。柔軟性のあるMESは、コストを削減する一元管理されたプラットフォームによって、オペレーションを大規模に簡素化し、組み込み(型)のサイバーセキュリティ、コンプライアンス、耐性を実現します。このプラットフォームは、従来のMESソリューションよりも多くの機能を備え、データを統合し、プロセスを最適化し、組織を自律オペレーションの扉を開く方向へ導きます。

MESは製造の可視性をどのように向上するのでしょうか。

製造実行システム(MES)は、生産データ、機械、オペレータ、ワークフローを一元化されたシステムに接続することで、データの可視性を向上します。これにより、製造メーカは生産性能、品質、ダウンタイム、労働力、在庫をリアルタイムで監視でき、チームがより迅速に問題を特定し、より情報に基づいた運用上の意思決定が可能になります。

MESソフトウェアは、継続的改善の取り組みをどのように支援しますか?

MESソフトウェアは、リアルタイムの生産データ、性能分析、製造オペレーション全体にわたる正規化されたワークフローの実現により、継続的改善をサポートします。非効率性、ボトルネック、品質トレンドを特定することで、製造メーカは生産性の向上、無駄の削減、運用性能の最適化につながるデータ駆動型の意思決定が可能です。

MESソフトウェアは、ディスクリート製造とプロセス製造の両方に対応できますか?

はい。最新式のMESプラットフォームは、ディスクリート、プロセス、ハイブリッドの各オペレーションを含む幅広い製造環境をサポートするように設計されています。柔軟性のあるMESソリューションは、企業全体で集中的な運用の可視性を維持しながら、さまざまな生産モデル、品質要件、トレーサビリティのニーズ、ワークフローに適応します。

製造メーカは複数の工場でMESソフトウェアをどのように活用していますか。

製造メーカはMESソフトウェアを使用して、複数拠点にわたる生産プロセス、品質管理、レポート作成、運用の可視性を正規化します。集中型MESアプローチにより、組織は必要に応じてプラント固有の構成やワークフローをサポートしつつ、施設間の一貫性を維持できます。

カスタム製造実行システム(MES)ソリューションにおいて、製造メーカは何を重視すべきでしょうか。

カスタム製造実行システム(MES)ソリューションを評価する際、製造メーカは柔軟性と拡張性、そして長期的な保全性のバランスが取れたプラットフォームを選定する必要があります。モジュール式の機能を備えた構成可能なMESプラットフォームは、独自の運用要件や接続(性)、コンプライアンス要件をサポートしつつ、広範なカスタム開発の必要性を軽減できる場合が多いです。

Plex MESソフトウェアは、どのように製造の拡張性を実現しますか?

Plex製造実行システムは、クラウドベースのアーキテクチャと標準化された運用フレームワークを通じて、ユーザー、施設、生産環境全体にわたりスケールするように設計されています。その柔軟な導入モデルにより、製造メーカは各施設ごとに個別のシステムを必要とせず、機能拡張、新規サイトのオンボード、集中的な運用の可視性の維持を実現できます。

Plex製造実行システムは、ショップフロアと企業全体のオペレーションをどのように接続するのに役立ちますか?

Plex製造実行システムは、ショップフロアの生産データをより広範な製造およびビジネスプロセスと接続し、オペレーション、品質、在庫、報告機能間の調整を向上します。生産情報を一元化することで、製造メーカはプラントの性能をより明確に把握し、企業全体でより迅速かつ情報に基づいた意思決定が可能になります。

Plex MESは以下の柔軟性のある特長を実現します。

  • 主要機能に業界DNAを搭載– ディスクリート、CPG、規制産業向けに事前設定され、コンプライアンス、トレーサビリティ、セキュリティが組み込み(型)の。
  • 従来システムを超える柔軟性– 柔軟性のあるMESは、労働力管理や品質から生産管理、サプライチェーン、事業運営まで、将来のスマート製造プラットフォームへの論理的なオンボードを備えたインテリジェントな機能を実現。
  • エンドツーエンドのIT/OT統合– 真に包括的なポートフォリオと製品群により、リアルタイムの意思決定と運用の俊敏性を実現。
  • 拡張可能かつ相互運用可能なプラットフォーム– 外部システムとのシームレスな技術統合を促進し、ノーコード環境内で独自のビジネスフローを構築できる柔軟性を実現。
  • 耐性のあるエッジからクラウド間の接続性– クラウドの俊敏性とエッジの耐性を組み合わせ、中断時でも運用を継続。

注目のMESリソース

MES 101ガイド
MES 101ガイド
電子書籍
電子書籍
MES 101ガイド
MESを実践的に理解し、導入するための究極の初心者向けガイドを入手しよう。
Flexware Innovationロゴ
Chevron RightChevron Right
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。