Loading

在庫管理

Plex Smart Manufacturing Platformで利用できる多数の製造実行システム(MES)/MOM機能の1つです。
すべての機能一覧

完全な可視性とトレーサビリティにより、在庫管理の不確実性が解消され、資本コストおよび保管コストが削減されます。

入荷から仕掛品、出荷まで、いつでも社内にある在庫の実態を把握できます。

Plex製造実行システム/MOM 在庫管理機能

瞬間ごとのトレーサビリティ

監査を容易にする自動的かつリアルタイムな「紙の証跡」の保持

Plexを使用すれば、在庫がどこから来たのか、どこにあるのか、何に使用されたのか、そしてどこに行ったのかを正確に特定できます。すべてのトランザクションおよびショップフロアのアクティビティは、システム内でトランザクションとしてトレースおよび記録されます。誰がショップフロアにいたのか、何時に、どのアクティビティを実行していたのかなど、詳細な情報を正確に把握できます。 

この正確なトレースプロセスは、Plexシステムの重要な利点です。製造の瞬間に在庫の移動およびアクティビティを記録することで、リコール、継続的改善プロジェクト、または監査の際に参照できる文書が手元に残ります。監査時には、すべての文書にアクセスでき、完了したプロセスにリンクされています。監査人がPlex顧客との作業を好むのも当然です。

ロット管理

共通の特性および属性を持つ「ロット」単位で在庫を正確に管理

Plexを使用すると、ロットやヒートデータ、Best By、Use By、Sell Byなどのロット固有の重要な情報を含む、在庫に関する非常に詳細なデータを含めて、上流および下流の系譜を維持できます。任意の製品または原材料に対して、関連する許容値および公差を持つロット属性を定義できます。また、業界、製品、特定の顧客向けに自動的に入力されるロットおよび属性データを含む、柔軟でカスタマイズ可能な分析証明書(COA)を作成できます。

Plexでは、ロット属性値が不明または公差外の場合に、在庫の使用または販売を防止できます。また、顧客固有の基準で販売可能製品の公差を制限またはオーバライドしたり、ロット属性を検査仕様にマッピングしたり、チェックシートやCOAに属性を記録する方法を管理したりできます。Plexの業界をリードするトレーサビリティ機能により、必要な場合に在庫を簡単に特定できます。

バーコード印刷とスキャナの完全統合

リアルタイムの精度で資材をデジタル化

Plexには、在庫、ゲージ管理、勤怠管理、ロケーション、ユーザログインバッジなどのための完全統合型バーコード印刷および読み取り機能が含まれています。製品、顧客、宛先に基づいて自動的に構築されたラベルデータを使用して、パッケージやマスタユニットにバーコードラベルを適用できます。また、モバイルデバイスを使用してバーコード付き在庫タグをスキャンすることもできます。

特定のラベルテンプレートを顧客、顧客住所、または特定の製品に関連付けることができます。出荷のための梱包時には、高度なロジックが製品と宛先に基づいて正しいラベルテンプレートを自動的に決定します。

出荷および受領

出荷および受領プロセスの完全な制御

Plexのカラーコード化された出荷インターフェイスにより、履行が必要なリリース、利用可能な在庫、出荷準備の完了状況を一目で指標として把握できます。その後、梱包リスト、マニフェスト、船荷証券、税関書類などの出荷書類を印刷できます。Plexは、売掛金請求書の作成および転記、EDI事前出荷通知(ASN)の生成および送信、販売注文、リリース、残高ステータスの更新などの出荷アクティビティを自動化することで、このプロセスを簡素化します。

Plexを使用すると、サプライヤ返品、メンテナンス品目、消耗品、設備などの雑多な出荷を容易に管理できます。また、自動化されたRMA作成、トレース、その他の下流プロセスにより、顧客から返品された製品の処理および影響を管理できます。

順序部品供給

顧客向けジャストインタイムおよびシーケンス納品の実現

Plexを活用することで、顧客が指定する正しいラインシーケンスに従い、製品の梱包およびトラック積載を手配することが可能です。当社の柔軟ですぐに使える順序配送ソリューションは、電子データ交換(EDI)、API、スプレッドシートアップロードに対応しています。このソリューションにより、顧客が生産ラインで行う変更にも迅速かつ円滑に対応できます。

同じアプリケーションプログラムで、複数顧客の要件、複数工場、生産ラインをサポート可能です。Plexは、梱包、キッティング、梱包および積載バリエーション、さらにライン単位での追加梱包検証もサポートしています。これにはラベル印刷および出荷サポートも含まれます。

フォークリフトで箱を運ぶ男性
  • 組立ラインで作業する2人の作業員

    「Plexは明らかに自動車産業で事業を展開する企業の言語を理解し、課題を把握していました。私たちは自動車の顧客に対して多くの要件を満たす必要がありますが、Plex Smart Manufacturing Platformがコンプライアンスのトレースを容易にすることがわかっていました。」

    Bob Ziolkowski - Purchasing Manager, Argent International
  • 組立ラインのクローズアップ

    「品質をすべての生産アクティビティに深く組み込むことで、当社の組織は変革を遂げています。Plexにより、品質チェックがすべての段階で完了するようになり、その詳細は卓越しています。」

    Michael Trathen - Senior Manager, Lean Systems, AAM
  • バーコードスキャナ

    「Plex Cloud ERPソリューションの導入により、飛躍的なプロセス改善を実現しました。」

    Jennifer Martin - Information Technology Manager、クリエイティブ・フォーム・コーポレーション
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。