Loading

生産モニタソフトウェア

Kepware®を活用した透明性の高いリアルタイム生産性能の実現
  • 概要
  • 機能
  • 機能
  • リソース
製品デモ

リアルタイムでプラントフロアの洞察を行動に変える

Plexの生産モニタソフトウェアにより、機械へのシームレスな接続が実現し、生産性能を管理するために必要なリアルタイムの運用KPIを取得できます。 

矢印と歯車アイコン

リアルタイムで正確な運用指標の可視化によるプラント性能の向上

生産性の向上とダウンタイムの低減を実現

矢印性能チャートアイコン

​継続的改善

実用的な洞察による生産動作の改善と継続的な価値の実現

工場のアイコン

製造業の変革を実現

迅速な価値実現ソリューションと、将来のスマート製造成長への道筋の実現

生産モニタソフトウェアとは?

生産モニタソフトウェアは、機械データ、ダウンタイム、生産性能を自動的に取得することで、製造メーカにプラントフロアで何が起こっているかをリアルタイムで可視化します。リアルタイムの生産ダッシュボードと実用的な洞察により、チームは問題を迅速に特定し、スループットを最適化し、総合設備効率(OEE)を向上させることができます。その結果、より賢明な意思決定、より高い生産性、より効率的な運用が実現します。

Plex生産モニタシステムの機能

デジタルによる生産の追跡

ドライイレースホワイトボードにさようなら!Plex MES A&Oを搭載したPlex生産モニタソフトウェアは、プラントフロアの機械との間でシームレスな接続を実現します。当社のすぐに使える生産ラインモニタソフトウェアにより、リソースを消費することなく、迅速に生産のリアルタイムで可視化にアクセスできます。

明確なビジュアライゼーションによる制御の実現

常に最新情報を把握できます。簡単にカスタマイズされたダッシュボードと明確なビジュアルにより、即座にフィードバックと最新の生産指標が得られます。そして最も重要なのは、信頼できるデータの正確性です。

常により良く実行

継続的改善サイクルは、リアルタイムで実際の指標を用いて実現されます。昨日の古い情報ではありません。これにより、OEEの最適化と予定外のダウンタイムの低減を主導するための制御が貴社の手に委ねられます。

極めて高い精度で整合

Plex生産モニタは、プラントフロアを20/20の視界で把握し、即座に価値を実現するよう設計されています。

スマート製造とは何か
コネクタアイコン

接続

プラントフロアを接続し、生産性やその他の設備KPIをリアルタイムで真に測定するクローズド・ループ・システムの構築

自動化アイコン

自動化

データキャプチャの自動化による情報効率の向上

トラックアイコン

追跡

生産指標のリアルタイムで可視化された明確な表示による即時フィードバックのためのデータの追跡

「分析」という用語を表すアイコン

分析

業務を分析してボトルネックを特定し、継続的改善のための問題領域を明確化

Plex生産モニタ特長

OEEの最適化

品質、OEE性能、稼働率の100%を測定、調整、目標とする。  


生産管理

オペレーター、監督者、保守担当者は、ボトルネックを迅速に特定し、問題箇所をリアルタイムで特定できます。


レポート機能と拡張性

運用に関する洞察と継続的改善を実現するための重要なデータの解放 

リアルタイム生産モニタシステムのメリット

  • リアルタイムで可視化 機械の状態、出力、ダウンタイムをリアルタイムで把握し、生産上の課題に迅速に対応可能です。
  • 効率性の向上 ボトルネックや損失を迅速に特定し、スループットを最適化してOEEを向上させます。
  • ダウンタイムの低減 予定外の停止のパターンや根本原因を検出し、中断を最小限に抑えます。
  • データ主導の意思決定 手動レポートを正確かつ自動化された洞察に置き換え、継続的改善を実現します。

注目のリソース

製造可視化・生産モニタのデモ
製造可視化・生産モニタのデモ
インタラクティブなデモ
インタラクティブなデモ
製造可視化・生産モニタのデモ
Plex生産モニタを使用して運用の可視性を向上させ、製造性能をリアルタイムで監視し、非効率性をより早く特定し、主要な製造指標を追跡し、運用全体にわたる継続的改善の取り組みをサポートします。
Flexware Innovationロゴ
Chevron RightChevron Right
タイサミットアメリカ、Plexで成果の創出 | Plex
タイサミットアメリカ、Plexで成果の創出 | Plex
ビデオ
ビデオ
タイサミットアメリカ、Plexで成果の創出 | Plex
Thai Summit Americaは、Plexの活用によってスマート製造技術の力を実証しています。
Flexware Innovationロゴ
Chevron RightChevron Right
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。