Plexで計画、スケジューリング、配車の実現
材料および設備稼働率の要件をより適切に決定し、リーンな生産慣行のために生産設備の効率的な活用を確保します。
当社の製造計画および生産スケジューリングソフトウェアの機能により、在庫レベルを低く保ち、コストを最小限に抑えます。リーンかつ効率的な生産管理により、プラントフロアリソースの最適な設備稼働率を計画できます。
製造生産計画とスケジューリング機能
- MRPを使用して、何が必要か、どれだけ必要か、いつ必要かを迅速に演算し、在庫レベルとコストを最小限に抑えます。
- 製造生産ランの最適化によるプロセスにおける主要なコストと時間の競合の軽減。
- 複数の高度な製造生産スケジューリングオプションの活用による代替作業センター全体での生産の平準化。
- 有限能力と利用可能なリソースを考慮した高度な生産計画とスケジューリングのトレードオフ決定。
- リソースの実際の利用可能性に基づく信頼性の高い納期の顧客への提供による正確な期待値の設定。
- かんばんによる過剰生産の無駄を排除するリーン運用のためのプルベース需要のサポート。
Plex製造実行システム/MOM 生産スケジューリング機能
有限スケジューリングと設備制約管理
資材所要量計画(MRP)
デジタルかんばん引取スケジューリング
工具管理と保全
生産管理
数多くのMES/MOM機能の1つである生産管理は、Plex Smart Manufacturing Platform上で、生産工程を制御するための本質的なエラープルーフ化を備え、生産の「運用化」を実現します。Plexは貴社の生産環境における多くの可動部分を最適な性能のために調整し、制御と継続的改善の文化を構築します。効率的な生産スケジューリングと、プラントフロアの生産設備までリアルタイムで可視化する独自の制御パネルによって、複雑性を管理する方法をご覧ください。
Plexは、本質的なエラープルーフ化によって生産工程を制御し、生産を「運用可能」にします。
個別生産機能
- プラントフロア自動化への直接接続によるエラー削減と品質向上。
- オペレーターによるリアルタイムでの生産課題の解決による生産性向上。
- 生産・保全・ツーリングデータ取得のための独自タッチスクリーン制御パネルの活用。
- SmartPlexを利用したモバイルデバイスによる生産データへのどこからでもアクセス。
プロセス製造機能
- 共通制御パネルによる設備・生産情報の自動取得と複数システムの排除。
- Plex Costingによる仕掛品在庫価値の即時特定。
- データ収集と所有権をオペレーターに委ねることで、生産課題の自律的解決と精度・説明責任の向上。
- 生産工程の各段階での実際コスト・標準コストのリアルタイムで可視化と累積。
Plex MES/MOM生産管理機能
Plex MES/MOM生産管理機能
リアルタイム・エラープルーフ化制御パネル
プラントおよび設備の保全
工具管理と保全
注目のリソース