今日の製造メーカは、複数の施設、製品ライン、地域にわたり、機敏性、接続性、競争力を維持するための絶え間ないプレッシャーに直面しています。従来の製造実行システム(MES)は、運用の進化に伴い、柔軟性と拡張性が制限されることがあり、対応に苦慮する場合があります。そこで登場するのが、柔軟性のあるMESです。
柔軟性のあるMESは、次世代のカスタム製造実行システムソリューション、すなわち貴社のビジネスとともに成長し適応するモジュール式のMESを表しています。柔軟かつスケーラブルなアーキテクチャ上に構築されており、製造メーカは小規模から始め、時間の経過とともに機能を拡張し、複数拠点にわたる運用をシームレスに管理できます。
モジュール設計とエンドツーエンドの統合、業界固有の知見を組み合わせることで、真の柔軟性のあるMESは 従来の MESの可能性を再定義し、組織が新たなレベルの機敏性、データの可視性、動作効率を実現できるようにします。
柔軟性のあるMESとは?
柔軟性のあるMESは 、現代の製造メーカの進化するニーズに対応するために設計された、製造実行のための高度な アプローチです。モジュール式でスケーラブルかつ包括的なソリューションを提供することで、従来のモノリシックなMESプラットフォームの制限を超え、各施設の独自要件に適応します。
その主要機能として、柔軟性のあるMESはモジュール式MESの柔軟性と、完全に統合された製造エコシステムの強みを兼ね備えています。各モジュールは個別に導入できるため、製造メーカは必須機能から開始し、システム全体の刷新による混乱を伴うことなく、運用の成長に合わせて拡張できます。これにより、時間の経過とともに進化し、企業全体のシステム、生産資産、新興 テクノロジーとシームレスに統合できる、真にカスタムなMES体験が実現します。
柔軟性のあるMESは、クラウド環境とエッジ環境の両方をサポートし、クラウドベースのソリューションの機敏性と、オンプレミスシステムの制御およびセキュリティを実現します。その設計により、グローバルな拡張性が可能となり、製造メーカは一貫した性能、データの可視性、コンプライアンスを維持しながら、複数のサイトを管理できます。
「レガシーMESシステムは基盤的な役割を果たしてきましたが、急速な変化が特徴となる時代においては、俊敏性を阻む障壁となっています。今後は、製造メーカがオンデマンドでプロセスを再構成し、デジタルスレッド全体でシームレスな統合を実現し、イノベーションを加速する、最新式で柔軟性のあるスケーラブルなMESプラットフォームが重要となります。この進化は、産業を真に適応力のある将来対応型の運用へと導く重要なステップです。」
急速に変化する製造実行システム(MES)の分野でロックウェル・オートメーションがリーダーとして認められている理由を体験しよう。
Elastic MESが従来のMESプラットフォームと異なる点
従来のMESプラットフォームは生産アクティビティの管理とモニタに重点を置いていますが、柔軟性のあるMESは、コネクテッドエンタープライズ向けに構築された、より広範かつ適応性の高いフレームワークを実現します。主要な機能を並べて比較すると、その違いがより明確になります。
| 機能領域 | 柔軟性のあるMES | 従来型MES |
|---|---|---|
| 主要機能アプローチ | 材料や在庫から生産、品質、保全、治工具まで、製造ライフサイクル全体を接続する統合型モジュール式「land-and-expand」プラットフォーム。組み込み(型)の分析、AI駆動の洞察、プロアクティブな制御機能を備え、Time to Value (価値実現までの時間)を短縮します。 | 一般的にモジュール式ですが、主に生産モニタと実行に特化したサイロ化された機能であり、より広範な機能には複数のアドオンシステムが必要となることが多い。 |
| エンタープライズ統合 | シームレスなIT/OTコンバージェンスにより、システム、デバイス、アプリケーション全体でリアルタイムのデータフローを実現し、企業全体のデータの可視性とインテリジェントな意思決定を支援します。 | システム間の統合が限定的または複雑で、ポイント・ツー・ポイント接続やカスタムミドルウェアに依存することが多い。 |
| 導入とアーキテクチャ | クラウドネイティブなスケーラビリティとエッジの耐性を組み合わせたハイブリッドなエッジからクラウド間モデルにより、ネットワーク混乱時でも導通を確保します。 | オンプレミスまたは部分的にクラウドベースであることが多く、分散運用全体でのスケーリングや耐性維持における柔軟性が低い。 |
| 業界適合性 | ディスクリート、食品、飲料、規制産業向けに特化して設計されており、標準化を強制するのではなく、実際の製造プロセスに合わせて調整します。 | より汎用的で、業界固有または規制対象の製造ニーズを満たすには大幅なカスタマイズが必要です。 |
| 柔軟性と拡張性 | ノーコード/ローコードのワークフロー構成により高い拡張性と相互運用性を実現し、複雑またはカスタムプロセスへの迅速な適応とサポートが可能です。 | 柔軟性が限定的で、ワークフローの変更には専門的な開発リソースと長い導入サイクルが必要になることが多い。 |
柔軟性のあるMESの主要コンポーネント
柔軟性のあるMESは、製造メーカが特定の運用ニーズに応じてシステムを構成できるモジュール式基盤の上に構築されています。各コンポーネントは独立して動作しながらも、接続された製造エコシステム内でシームレスに統合され、スケーラブルかつ拡張性のあるソリューションを実現します。以下の主要機能が柔軟性のあるMESのバックボーンを形成します。
- モジュール式アーキテクチャ柔軟性のあるMESの中心は、製造メーカが小規模から開始し、必要に応じて拡張できるモジュール設計です。各製造実行システムモジュールは個別に導入可能で、生産トレース、品質管理、性能分析など、進化するビジネス目標に合わせてカスタマイズされたMESを実現します。
- 統合データおよび接続レイヤ統一されたデータレイヤが、企業全体の人、システム、資産を接続します。この統合はプラントフロアから企業レベルのアプリケーションまで拡張され、一貫したデータの可視性を提供し、シームレスなIT/OT接続によるリアルタイムの意思決定を可能にします。
- エッジからクラウド間フレームワーク 柔軟性のあるMESは、クラウドネイティブ技術の俊敏性とエッジコンピューティングのセキュリティ・制御を組み合わせています。このハイブリッドモデルは高い性能と耐性を確保し、データの整合性とコンプライアンスを維持しながら、ローカル運用とグローバルなスケーラビリティの両方をサポートします。
- 業界固有の機能画一的なシステムとは異なり、柔軟性のあるMESは特定の産業向けに設計されています。各ソリューションは、組み込み(型)のコンプライアンス、精度、プロセス制御機能を備え、業界標準とベストプラクティスに準拠しています。
- カスタマイズのための拡張可能なプラットフォーム製造メーカは、コーディング不要でワークフロー、ダッシュボード、分析を構成でき、独自の運用ニーズに合わせた迅速なカスタマイズが可能です。この拡張性により、継続的なイノベーションが促進され、新技術の統合や生産要求の変化にも柔軟に対応できます。
- 統一されたユーザーエクスペリエンスモジュール間で一貫したインターフェイスを提供することで、使いやすい操作性と迅速な導入を実現します。ショップフロアから経営層まで、どこからでもアクセスでき、コラボレーションと業務の整合性を促進する統一された体験を提供します。
柔軟性のあるMESのメリット
柔軟性のあるMESは、製造メーカがよりスマートに運用し、より速くスケールし、進化する市場で自信を持って適応できるよう設計されています。モジュール式の柔軟性と企業全体のスケーラビリティ・接続性を組み合わせることで、効率性、俊敏性、運用制御の測定可能な向上を実現します。主なメリットは以下の通りです。
Time to Value (価値実現までの時間)の加速
モジュール式アーキテクチャにより、柔軟性のあるMESは、製造メーカが今必要な機能だけを導入し、業務拡大に合わせて機能を拡張できるため、導入期間とコストを削減します。
- 迅速な導入と早期ROI業界特化型テンプレートによりセットアップと構成が簡素化され、チームは数か月ではなく数週間で導入から本稼働まで移行できます。
- 低コストでターゲットを絞ったイノベーション必要な製造実行システムモジュールのみを導入することで、初期投資を最小限に抑え、長期的なスケーラブル成長をサポートします。
- 産業ニーズに対応 柔軟性のあるMESは、ディスクリート、食品、飲料、規制対象の製造環境向けに設計されており、コンプライアンスとベストプラクティスに沿った事前設定ワークフローを提供します。
- 複雑さを伴わない俊敏性構成ツールにより、ITの大規模な関与や混乱するダウンタイムなしに、プロセスや製品ライン、キャパシティを迅速に調整できます。
- 自律化への道筋MESプラットフォーム内でより多くの機能を接続・統合し、広範なデータの可視性を実現することで、AIの基盤を構築し、組織をスマートで自律的な運用へと導きます。
業務の簡素化と効率的なスケーリング
柔軟性のあるMESは、統一された一元管理プラットフォームを提供し、IT負担やコストを増やすことなく、企業運営を簡素化し、複数拠点への拡張をサポートします。
- 複数拠点の一元管理単一のクラウドベースインスタンスにより、管理者は1つのインターフェイスで複数サイトの構成、モニタ、更新ができ、一貫性を確保し手動監督を削減します。
- 総所有コストの削減MES、自動化、分析、運用技術を1つのプラットフォームに統合することで、製造メーカはベンダーの複雑性と継続的なメンテナンスコストを削減できます。
- シームレスなマルチサイト展開テンプレート駆動型の導入により、成功したプロセスを複数工場で容易に複製でき、成長やM&Aアクティビティにおける展開と価値実現を加速します。
- 組み込み(型)の耐性とコンプライアンス柔軟性のあるMESは、フェイルオーバー保護、暗号化、監査対応ガバナンス機能を組み込むことで、事業導通と規制要件への適合性を強化します。
- ハイブリッドエッジからクラウド間のスケーラビリティローカル実行の信頼性とクラウドの柔軟性を組み合わせることで、ネットワーク中断時でも稼働時間、性能、データ整合性を確保します。
エンタープライズの接続と統合
柔軟性のあるMESは、IT、OT、データインテリジェンスのギャップを埋め、デジタルトランスフォーメーションと将来対応型製造の基盤を構築します。
- 統一されたデータの可視性制御システム、業務システム、エンジニアリングデータを接続することで、柔軟性のあるMESは企業全体にわたるリアルタイムの洞察を提供し、迅速なデータ駆動型意思決定を可能にします。
- マシンレベル統合MESとマシン間の直接通信により、同期化されたクローズドループ運用が可能となり、品質と応答性が向上します。
- AI対応・コンテキストリッチなプラットフォーム集中化された構造化データは、最小限の統合作業で高度な分析、予知保全、機械学習の取り組みをサポートします。
- デジタルスレッドとデジタルツインの実現MES、シミュレーション、ライフサイクルシステム間のリアルタイム同期により、バーチャルコミッショニングと継続的な最適化が可能です。
- オープンで将来性のあるアーキテクチャオープン標準に基づいて構築された柔軟性のあるMESは、既存および新興システムと容易に統合でき、ベンダーロックインを回避し、長期的な適応性を確保します。
- エンドツーエンドのトレーサビリティ統合プラットフォームが全プロセスにわたり生産データと品質データを取得・文脈化し、リコール、コンプライアンス、継続的改善のための完全な可視性を確保します。
柔軟性のあるMESを選ぶ理由
適切なMESプラットフォームの選択は、効率性の向上、規制要件の遵守、急速に進化する市場での競争力維持を目指す製造メーカにとって極めて重要です。柔軟性のあるMESは、柔軟性、統合性、業界固有の知見という魅力的な組み合わせを実現し、従来のMESソリューションとの差別化を図ります。
- 貴社のビジネスニーズへの適応モジュール式の設計により、柔軟性のあるMESは製造メーカが現在必要とする機能を導入し、事業の成長に合わせて拡張できるため、システムが貴社のビジネスと共に進化し、硬直的な標準化を強いることがありません。
- 拠点横断のスケーラビリティ 柔軟性のあるMESは、企業全体の一元管理によって複数拠点の運用をサポートし、一貫したプロセス、リアルタイムで可視化、簡素化された管理を実現します。
- 業界成功のための設計ディスクリート、食品、飲料、規制対象製造向けに事前構成されたワークフローと専用モジュールにより、大規模なカスタム開発を必要とせず、規制要件、品質、オペレーショナルエクセレンスへの迅速な道筋を実現します。
- 統合されたデータ駆動型洞察IT、OT、エンジニアリングデータを統合することで、柔軟性のあるMESは企業全体にわたる実用的な洞察を実現します。製造メーカはエンドツーエンドのトレーサビリティ、向上した意思決定、AIやデジタルツインなどの高度な技術の基盤を獲得できます。
- 将来性と拡張性 柔軟性のあるMESのオープンなハイブリッドアーキテクチャは、既存システムとのシームレスな統合と新興技術の導入柔軟性を確保し、貴社の投資を保護し、長期的なイノベーションを支えます。
つまり、柔軟性のあるMESは、製造メーカがより迅速に行動し、よりスマートにスケーリングし、より効率的に運用できるようにし、今日のニーズに応えつつ、将来の課題にも備える、カスタマイズ可能で耐性があり、接続性の高い製造実行システムソリューションを実現します。
Plexで柔軟性のあるMESの導入
柔軟性のあるMESは、製造実行における新たなアプローチです。柔軟性、拡張性、業界固有のインテリジェンスを単一の統合プラットフォームで実現します。モジュール式のMESアーキテクチャを活用することで、製造メーカは現在必要な機能を導入し、事業拡大に合わせて拡張し、市場の変化に迅速に適応できます。
集中管理、IT・OT・エンジニアリングシステム全体でのシームレスな統合、AIやデジタルツインなどの高度な技術への対応により、柔軟性のあるMESは従来のMESソリューションを超えています。これにより、製造メーカはリアルタイムで可視化、業務の効率化、規制要件の遵守、複数拠点にわたる動作効率の最大化を実現できます。
Time to Value (価値実現までの時間)の短縮、マルチサイト管理の簡素化、将来に対応したデータドリブンな製造環境の構築など、貴社の目標が何であっても、柔軟性のあるMESは、今日そして将来にわたり、貴社固有のニーズに対応した製造実行システムソリューションを実現します。
柔軟性のあるMES FAQ
注目リソース