Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

柔軟性のあるMES:実行を超えて

マルチテナント型SaaS環境に組み込まれたAI技術により、製造メーカの自律運用への道のりをガイド

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
白いロックウェル・オートメーションの安全ヘルメット(RAロゴ付き)がカードボード箱の上に置かれ、その横にタブレットがあり、背景にはぼやけた産業施設の設備と表示灯が見える

今日の製造メーカは、グローバルな事業全体で急速に進化する需要に対応しており、生産管理に対してより適応性が高くインテリジェントなアプローチが求められています。しかし、現実には、ほとんどの製造アーキテクチャは今日の需要を満たすように設計されていません。実際、多くの製造メーカは、拡張が難しく非効率的な、硬直的で分断されたシステムに行き詰まっています。製造メーカがよりインテリジェントで自律的な運用に移行するにつれて、最新式の製造実行システム(MES)を持つことがさらに重要になっています。

柔軟性のあるMESのご紹介

製造業における柔軟性のあるMESシステムは、運用に合わせて柔軟に対応し、成長し、進化するように構築された次世代の製造実行システムであり、モジュール性、統合性、耐性、そして高度なイノベーションをプラントフロアおよびその先にもたらします。本ガイドでは、主要機能からアーキテクチャの原則、そしてこれらが実際の運用価値にどのように変換されるかまで、柔軟性のあるMESの能力の全範囲を詳しく解説します。 

柔軟性のあるMESのより幅広い機能について詳しく知りたい場合は、elastic MES guideをご覧ください。

Elastic MES 特長  

柔軟性のあるMESは、最新式の製造実行を従来のシステムと差別化し、製造メーカがビジネスニーズの進化に応じて機能を導入・拡張できるようにします。柔軟性のあるMESの主な特長には、以下が含まれます。 

モジュール式の成長と拡張可能な導入   

柔軟性のあるMESはモジュール式のアーキテクチャで構築されており、製造メーカは必要な機能のみから開始し、時間の経過とともに機能を拡張できます。このように、製造メーカは小規模から始め、迅速に価値を実現し、完全なインテリジェンスと自律性のシステムへと論理的に拡張できます。この段階的拡張アプローチは、中断を最小限に抑え、システム全体を刷新することなく段階的な成長をサポートします。各モジュールはMESエコシステム全体にシームレスに統合され、生産トレース、品質、保全などのカスタマイズされたワークフローをサポートします。

接続されたデジタルスレッドと相互運用可能なオペレーション

運用技術(OT)とITシステムの接続は、柔軟性のあるMESソリューションの特徴的な特長です。柔軟性のあるMESにより、ITとOTをブリッジすることで運用をインテリジェントに実現できます。これらは別々の世界であってはなりません。デジタルスレッド全体でデータフローを統合することで、柔軟性のあるMESの機能は、機械やオペレーターからエンタープライズシステムまで、製造の全体像を実現します。この相互運用可能なアプローチにより、組織のあらゆるレベルで一貫したリアルタイムで可視化と意思決定支援が実現されます。

耐性のあるエッジからクラウドまで統合された導通

耐性は実行の基盤です。柔軟性のあるMESシステムは耐性を考慮して設計されており、パッチワーク的なエッジインフラストラクチャを、必要に応じて独立して動作し、インテリジェントに同期し、テクノロジースタックを大幅に簡素化する、統合された耐性のあるエッジからクラウドまで統合の実行レイヤーに置き換えます。ローカルエッジ機能により生産を中断することなく継続できるため、接続(性)が中断された場合でも導通が維持されます。組み込みのフェイルオーバーと堅牢な接続(性)により、性能を損なうことなく、製造プロセスを中断から保護します。

予測的かつ自律的な製造のための組み込みインテリジェンス

柔軟性のあるMESソリューションには、自律化への道のりを加速する組み込みAI技術が含まれています。これらの機能は、生産の最適化、保全ニーズの予測、予期しないダウンタイムの削減に役立つ予測分析による洞察を実現します。AIと機械学習を活用することで、柔軟性のあるMESの特長は、製造データをよりスマートな運用を支援する実用的な知見に変換します。

Elastic MES 機能

柔軟性のあるMESには、組織全体の業務を強化する幅広い機能が備わっています。機能には以下が含まれます。 

  • アダプティブ生産実行 – 生産進捗、材料フロー、性能結果のリアルタイムで可視化による製造プロセスの動的な実行
  • 品質およびコンプライアンス管理 – 製品が仕様および規制基準を満たすことを保証する、コンテキストに応じた品質チェック、エラープルーフ化、ガバナンスワークフロー
  • 統合データ&意思決定インテリジェンス – OTおよびITシステムからのデータを一元化・文脈化し、リーダーにリアルタイムで可視化と分析を実現し、運用上の意思決定を推進
  • 予測的オペレーショナル洞察 – 組み込みAIと機械学習を活用し、設備の挙動、リソースニーズ、プロセスのボトルネックを運用に影響する前に予測
  • オペレーショナル耐性 – 耐性のあるエッジ機能、ハイブリッドクラウドオプション、フェイルオーバー保護により導通を維持し、不利な条件下でも運用を継続
  • 企業全体の拡張サポート – 一元管理された構成テンプレートとテンプレート駆動型導入により、マルチサイト運用をサポートし、新施設の展開時間を短縮
  • 相互運用性&オープンな統合 – オープンで相互運用可能なインターフェースを通じて、幅広いシステム、デバイス、分析ツールのエコシステムとのシームレスなデータ交換を実現

これらの機能を組み合わせることで、従来のMES機能をはるかに超え、インテリジェントで接続された自律的な製造への道が開かれます。

Elastic MES アーキテクチャ 

柔軟性のあるMESアーキテクチャは、柔軟性、性能、耐性のバランスを取るように設計されており、以下のアーキテクチャ原則を含みます。

最新式マイクロサービス基盤

システムは独立して導入可能なモジュールで構成されており、ランド・アンド・エクスパンド戦略をサポートすることで、既存の運用を中断することなく段階的な成長と的を絞った機能導入を実現し、総所有コストの削減を実現します。

統合データレイヤー

一貫性のあるデータファブリックがOTとITにわたり人、機械、意思決定システムを接続し、製造資産と企業全体のシステムでシームレスなデータフローとリアルタイムで可視化を実現します。

ハイブリッドエッジからクラウドまで統合フレームワーク

エッジコンピューティングとクラウド・インフラストラクチャを組み合わせることで、耐性と俊敏性を実現します。エッジノードはローカル運用が重要なデータとロジックに接続された状態を維持し、クラウドサービスは企業全体の可視化と高度な機能をサポートします。

オープンで相互運用可能なインターフェース

柔軟性のあるMESは、設計段階から拡張性と相互運用性を備えています。製造メーカを硬直的な統合や高コストなカスタムコードに縛り付けるのではなく、柔軟性のあるMESは、オープンAPIを通じてERP、計画、品質、倉庫システムとシームレスに接続し、エコシステムの他の部分とのスムーズな統合を実現します。このアプローチにより、ハードコーディングされた統合に通常伴う技術的負債が解消されます。  

組み込みインテリジェンスレイヤー

ビルトインのAIと機械学習レイヤーが予測分析をサポートし、インテリジェントな洞察をワークフローや意思決定基盤に直接統合します。

Elastic MES: 最新式製造業における卓越性の実現

全体として、製造業における柔軟性のあるMESシステムは、適応性、接続性、インテリジェンスの強力な組み合わせを実現します。その機能は、モジュール式の導入、統合データ、耐性のあるアーキテクチャ、高度なAI駆動の洞察にまたがり、すべてオープンで相互運用可能な設計に支えられています。 

柔軟性のあるMESを採用する製造メーカは、業務のリアルタイムで可視化を高め、品質と性能を最適化し、イノベーションを加速し、自律的な運用への道のりを自信を持って進めることができます。

当社の柔軟性のあるMESが製造業向けに特別に構築されている理由について詳しくはこちら:

トピック: 製造実行システム(MES) MES自動化およびオーケストレーション

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。