Loading

製造自動化

プラントフロアとトップフロアの間のコミュニケーションを完結させます。
プラントフロア

最新テクノロジの力を最大限に活用

プロセスを合理化し、機械間でデータを接続して、手作業によるエラーを排除する準備はできていますか? 製造自動化は、いくつかのPlexソリューションの中核で、生産管理、アセットパフォーマンス管理、MESオートメーションおよびオーケストレーションを含みます。このツールで、生産制御と稼働時間の最大化を同時に実現できます。これがスマートマニュファクチャリングです。

デスクトップモニタ画面のチャート

パフォーマンスと予測可能性の向上を促進

生産指標にリアルタイムでアクセスできるため、より迅速で信頼性の高い意思決定が可能になります。

プロセスアイコン

プラント制御の向上

機械の性能と健全性を完全に可視化し、稼働時間とスループットを最大化します。

アイコン

生産効率の最適化

機械のデータフロー、プラント、業務プロセスを自動化することで、手作業によるエラーを排除し、速度を向上させることができます。

製造自動化機能
 

プラントフロアデータを管理する

プラントフロアで機械を接続し、継続的な改善を促進し、OEEを向上させます。生産管理を使用すると、面倒な手作業による生産追跡を行なわずに、透明性の高いリアルタイムの運用KPIを得ることができます。オペレータは、生産管理によって、製品の生産に集中し、コストのかかるミスを排除できます。

詳細をご覧ください

プラントフロアのプロセスを自動化し、調整する

手動による紙ベースのシステムは、製造の卓越性を妨げます。安全リスク、生産性の低下、品質コストも伴います。言うまでもなく、作業員の注意を付加価値のある活動から遠ざけてしまいます。Plex製造実行システムオートメーション&オーケストレーションは、Plex製造実行システムを使用して、セットアップ、データ入力、その他のプロセスを自動化し、情報の流れの制御を強化して効率を高めます。これで、業務を妨げコストのかかる手作業によるエラーを排除し、貴重な時間を節約できます。

 

プラントフロアの洞察を行動に変える

生産設備が故障すると、ドミノ効果が発生し、ダウンタイム、生産リスク、コストが発生します。しかし、今ではもっと良い方法があります。Plexアセットパフォーマンス管理(APM)は、Plex製造実行システムと組み合わせることで、企業が最適な稼働時間を確保し、スループットを最大化し、先を見越して保守ニーズに対応するのを支援します。これによって、予期しない事態が発生した場合でも頼れる存在となることができ、運用を本質的にエラープルーフ化できます。

詳細をご覧ください

 

次のステップへ

ウォークスルーを予約
お問い合わせ
ラップトップコンピュータに表示されたPlexソフトウェア

注目のリソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。