Loading

アセットパフォーマンス管理(APM)ソフトウェア

  • 概要
  • 機能
  • ケーススタディ
  • 機能
  • リソース
製品デモ

エンタープライズアセットパフォーマンス管理ソフトウェアを活用し、機械およびプラントの健全性を積極的にモニタし、最適な稼働時間、スループット、メンテナンスニーズの確保を実現します。

分析および産業用IoT技術のメリットを活用し、プラントフロア設備に関するより深い洞察を得て、予知保全の実現を可能にします。

WiFi接続デバイスのアイコン

機械の健全性のモニタ

予期しない停止や機械故障による生産中断の低減

予知保全アイコン

予知保全の推進

機械の健全性イベント診断時間の短縮と履歴データのトレーサビリティ向上

デスクトップモニター上の分析画面アイコン

IT/OTデータのコンテキスト化

によるプラントフロアのデータとMESデータの連携および情報に基づく意思決定の支援

アセットパフォーマンス管理ソフトウェアとは何ですか?

Plexアセットパフォーマンス管理ソフトウェアは、製造メーカが機械や設備の健全性と性能をモニタおよび分析し、最適な稼働時間、スループット、メンテナンス計画の実現を支援するシステムです。プロセス、動作データ、マシンレベルのデータを分析およびリアルタイムで可視化と組み合わせることで、組織は問題を早期に検出し、予知保全をサポートし、予定外のダウンタイムの低減に向けた情報に基づく意思決定が可能となります。

Plexアセットパフォーマンス管理(APM)のメリット

稼働時間の最大化

予定外のダウンタイムの排除と生産目標の達成

リアルタイムのデータ収集と組み込み(型)の分析を活用し、機械の健全性および性能に関するライブデータを取得・分析、機械を望ましい状態と比較し、潜在的な中断の早期通知を実現することで、残業労働、スクラップ、緊急保全コストおよびP&Lへの影響の低減を図ります。

機械故障の低減

機械の健全性インシデントの特定能力と防止能力の向上

履歴データストレージを活用し、故障原因となる状態の正確かつタイムリーな診断を支援するための分析の可視化およびトレンド分析の実現。コンテキストトレーサビリティを用いて、特定のオペレーションに関する詳細情報で機械のアクティビティをコンテキスト化し、予知保全の推進。

データサイロの統合

すべてのデータを1つのシステムで管理し、コンテキストと接続されたワークフローの構築

プラントフロアのOTデータとPlex製造実行システムのITデータを組み合わせてコンテキスト化し、単一ビューを実現して、情報に基づく正確な意思決定を支援します。Plexアセットパフォーマンス管理から直接MESまたはCMMSシステムで保守リクエストを作成・管理することで、資産パフォーマンスの効率的な管理を実現します。

スマートマニュファクチャリングの柱に極めて高い精度で整合。

Plexエンタープライズアセットパフォーマンス管理(APM)は、貴社に即座に価値を実現し、将来のあらゆる変化に備えられるよう設計されています。

 

スマート製造とは何か

接続

ショップフロアの性能データを接続し、生産および動作のリアルタイムで可視化を最大化。

Plexアセットパフォーマンス管理(APM)特長

リアルタイムで可視化

リアルタイムのセンサ入力、マシン状態、PLCイベント、エラーコード、部品番号を活用し、Plexのアセットパフォーマンス管理システムが貴社の製造環境で発生している状況のライブビューを生成します。


コンテキストトレーサビリティ

分散したデータサイロを1つのシステムに統合し、機械が最高の性能を発揮できない理由や、問題発生時に何が影響を受けたかを文脈に沿って把握できる視点の実現。


予防保全データとトレンド

履歴データの保存とトレンド分析により、正確な予知保全および故障原因となる状態の診断を実現します。


組み込み(型)の分析

さまざまなカスタムルールと分析を活用し、マシンが望ましい状態で稼働していることを確保、潜在的なマシン故障に対する通知の生成による是正アクションの促進

  • 「Plexは、当社の企業全体のあらゆるレベルでデータ収集とデータ管理を簡素化し、時間とリソースの節約を可能にしました。」

    Arvel Wooten - Organizational Development Specialist, Hatch Stamping
    ケーススタディを体験しよう

注目のリソース

アセットパフォーマンス管理(APM)ガイド | ロックウェル・オートメーション | Plex | US
アセットパフォーマンス管理(APM)ガイド | ロックウェル・オートメーション | Plex | US
パンフレット
パンフレット
アセットパフォーマンス管理(APM)ガイド | ロックウェル・オートメーション | Plex | US
アセットパフォーマンス管理が、データ駆動型の洞察を活用して資産の最適化、稼働時間の向上、効率性の向上を実現する方法を体験しよう。
アセットパフォーマンス管理ソフトウェアのデモ
アセットパフォーマンス管理ソフトウェアのデモ
インタラクティブなデモ
インタラクティブなデモ
アセットパフォーマンス管理ソフトウェアのデモ
Plex Asset Performance Managementにより、予定外のダウンタイムの削減と設備の信頼性の向上を実現し、よりプロアクティブな保守管理とアセットパフォーマンスの最大化を可能にします。

アセットパフォーマンス管理に関するよくある質問

 

アセットパフォーマンス管理ソフトウェアの主な特長

アセットパフォーマンス管理ソフトウェアには、リアルタイムの資産モニタ、予知保全および予防保全機能、状態ベースのアラート、高度な分析が含まれます。また、動作データおよびマシンデータを一元化し、資産の健全性、性能トレンド、保全ワークフローの可視化を実現します。

アセットパフォーマンス管理ソフトウェアの主なメリット

アセットパフォーマンス管理ソフトウェアは、プロアクティブかつデータ駆動型の意思決定を可能にすることで、予定外のダウンタイムの低減、資産のライフスパン延長、保全コストの低減を実現します。信頼性を向上させ、保全戦略を最適化することで、組織全体で総合設備効率(OEE)および動作効率の向上が可能です。

APMとALMの違い

アセットパフォーマンス管理は、信頼性および稼働時間の向上を目的として、物理資産のリアルタイムモニタ、保全、最適化に焦点を当てています。アセットライフサイクル管理(ALM)は、設計や調達から運用、廃棄に至るまで資産のライフサイクル全体を管理し、日々の性能を超えたより広い範囲をカバーします。

本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。