Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

製造プロセスにおける自動化の活用。未来はすでに到来しています

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

テクノロジーの急速な成長に牽引され、製造プロセスにおける自動化は長年にわたって大きく進化してきました。かつて完全に手作業だった伝統的な製造業では、ますます多くの手作業機能が自動化生産によって再発明されてきました。これには、搬送、リミットスイッチ、そして最終的にはプログラマブルロジックコントローラにおける革新が含まれていました。

今日、テクノロジーがより高い効率で製造業の生産能力を向上させるにつれて、自動化はさらに急速な成長を遂げようとしています。産業用オートメーションのCAGRは7.2%成長し、2026年までにUSD 287.9億の投資レベルに達すると推定されています。

3つのタイプの自動化

自動化プロセスは、製造される製品や使用される設備によって異なります。自動化のタイプに関係なく、製造メーカは大きなメリットを享受できます。

これら3つのタイプの自動化には以下が含まれます。

1. 固定自動化

固定自動化は「プロセス製造」としても知られています。糸、食品原料、プラスチック成形、その他の製品の長期生産が大量に行われます。自動化は、製品の生産を仕様内に保つために必要な主軸速度、温度、湿度、その他の変数のモニタを引き継ぐことができます。

2. プログラマブル自動化

ここでは、コンピュータプログラムが機械をモニタし、特定のパラメータに従って実行します。プログラムは、機械の部品に特定のタスクを実行させるための指示として機能します。このタイプの自動化は、バッチまたはディスクリート製造に適しており、大量食品製造、CNC加工、またはロボット自動車組立ラインで見られます。

3. フレキシブル自動化

フレキシブル自動化は、多くのバッチまたはディスクリート作業に理想的です。完全自動化された組立ラインまたはロボット組立プロセスのマテリアルハンドリングシステムを制御できます。

自動化はどのように設計されるのか?

自動化は、Manufacturing Process and Automation Engineering分野の専門家によって設計され、設備に追加されます。この特殊分野の人々は、機械装置メーカ(OEM)のために自動化システムとソフトウェアを元の設備に組み込む作業を行います。また、ハードウェアおよびソフトウェアのための上流および下流設備の連携システムを設計することもあります。

使用される自動化のタイプに関係なく、製造プロセスおよび自動化エンジニアは常に新しい機能を追加しています。これは、IIoTなどのIndustry 4.0テクノロジーの到着により特に顕著です。

初期のIIoTは、設備に追加されたアナログおよび有線デバイスに依存していました。これらのテクノロジーの採用が加速するにつれて、機械装置メーカ(OEM)は新しい設備内に組み込まれたデバイスを含めるようになり、産業用オートメーションの力とさらに優れた高度な分析の力を結びつけるスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームへの接続を促進しています。

ロボティックプロセスオートメーション - 至る所にある小さなロボット

ロボットはクールです。誰もが車や飛行機のような設備を組み立てるために競争する巨大なアームを見たことがありますが、それはロボットの定義の一部に過ぎません。すべての製造メーカには多数の反復的なタスクがあります。企業全体(購買、計画、在庫管理)における生産および管理に関連するこれらのタスクの多くは自動化できます。

ロボティックプロセスオートメーションは、請求書発行、在庫モニタ、データ移行、BOMなど、これらの反復的なプロセスの多くに使用できるソフトウェアロボットで構成されています。タスクはルールベースである必要がありますが、おそらくクールな見えないロボットがそれを自動化できます。RPAの一般的な使用例をいくつか紹介します。

  • サプライチェーン管理 – RPAはデータを抽出して変換し、請求書などの購買タスクの標準フォーマットに追加できます。また、請求書を注文書と照合し、ERPレコードを更新することもできます。
  • BOM – BOMはあらゆる製造環境において重要です。非常に複雑な生産では、RPAは類似した反復製品のBOMを識別して複製できます。また、エンジニアリング変更文書の要素を識別し、それに応じてシステムを更新するために使用されることもあります。
  • データ管理 – 高度な工場モニタシステムを使用する企業の場合、RPAはデータをクレンジングし、インポートを実行し、非構造化データを処理し、エンタープライズソフトウェアの構造化データを更新できます。
  • 在庫 – スタンドアロンまたはSCMやMRPシステムの一部としての在庫管理ソフトウェアは、製造業の特徴です。RPAは、在庫記録の更新、レポートの生成、トランザクションのトレース、在庫レベルのモニタをプログラムできます。

機械装置メーカ(OEM)自動化とスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームの統合

自動化は製造をより効率的にし、コストを削減します。しかし、生産フロアを満たす設備があるのに、なぜそれをスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームと連携させて、大小のロボットを強化しないのでしょうか?Plexは、これをシームレスかつ非常に高い精度で実現する方法を提供します。

ワークフローの自動化、すべてのトランザクションのトレース、知見と出力のリアルタイム分析の実現。自動化を機能させることで、生産全体で材料がトレースされるだけでなく、品質とプロセスも向上し、効率が向上しコストが削減されます。

製造自動化を活用してプラントフロアを管理する方法について、こちらで詳しくご覧いただけます。

トピック: IIOT/インダストリー4.0

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。