Loading
Case Study
Recent ActivityRecent Activity

Thai Summit aumenta i ricavi del 50% con automazione e orchestrazione MES di Plex

Lo stampatore di metalli aumenta l’efficienza, migliora la gestione del magazzino ricambi e riduce il fermo macchina con la tecnologia di produzione intelligente.
Caso di studio

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Logo Thai Summit America

Thai Summit è un'azienda leader nel settore della stampaggio di lamina di metallo con sede a Howell, Michigan. Con presse tandem e transfer, Thai Summit stampa componenti in acciaio e alluminio. Serve i propri clienti dalla progettazione alla produzione e ha lanciato oltre 1000 nuovi prodotti dall'apertura. Thai Summit ha anche una presenza globale, con stabilimenti sia in Asia che in Nord America.  

 

Informazioni sui relatori

Janice D’Amico
Executive Manager, Business Systems & IT, Thai Summit America

Tracy Green
Executive Manager, Engineering, Thai Summit America

Rich Showalter
CPA & Executive Manager, Finance, Thai Summit America

Sfida
  • Sistemi disparati che creavano silos e problemi di comunicazione
  • Assenza di una fonte unica di verità sulla produzione
  • Difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti del mercato globale
Soluzione
  • Plex Manufacturing Execution System (MES)
  • Plex MES Automation & Orchestration (MES A&O)
Risultati
  • Riduzione del fermo macchina dell’80%
  • Aumento della produttività del 70–112%
  • Aumento dei ricavi del 50% per la linea di produzione
  • Generazione di un ritorno sull’investimento (ROI) dell’80%
  • Miglioramento dei tempi di ciclo di oltre 6 mesi

Panoramica

Thai Summit ha implementato per la prima volta Plex MES nel 2017. Questa implementazione è stata trasformativa, con un ROI dell'80% e miglioramenti dell'efficienza e delle prestazioni. Dall'implementazione iniziale, Thai Summit ha continuato a trasformarsi digitalmente con Plex. L'azienda ora utilizza Plex MES A&O nello stabilimento, espandendo l'uso di Plex per supportare la crescita dell'azienda di stampaggio dei metalli.

Sfida

A causa della carenza di manodopera e dei vincoli nella produzione, Thai Summit aveva bisogno di una soluzione in grado di migliorare i processi quotidiani e di aiutarla a far fronte alle sfide del settore. Dopo aver affrontato la pandemia globale e gestito l'impatto della ridotta disponibilità di manodopera, Thai Summit aveva bisogno di un modo per monitorare meglio i dati sul fermo macchina, individuare le aree di micro-arresto e migliorare i processi di produzione complessivi. I clienti richiedono una maggiore visibilità e sono quindi più coinvolti nello stabilimento, facendo domande e cercando risposte. Ora, con MES Automation and Orchestration (MES A&O), Thai Summit si differenzia dalle altre organizzazioni grazie a un elevato livello di trasparenza.

Soluzione

MES A&O di Plex è un potente strumento no-code che consente l’automazione dei processi e l’orchestrazione di workflow complessi, evitando la necessità di una pesante codifica e della gestione dati manuale, migliorando l’accuratezza e liberando tempo prezioso per le risorse. È stato integrato in Thai Summit nel marzo 2017. Questa nuova soluzione ha permesso a Thai Summit di acquisire e distribuire informazioni ai propri clienti e partner.

Ciò non solo ha aumentato la visibilità complessiva, ma ha anche rafforzato l’acquisizione dei dati, dando a Thai Summit tranquillità e stabilendo un sistema per individuare i colli di bottiglia e le aree di micro-arresto con maggiore efficienza. Con MES A&O, Thai Summit è ora in grado di soddisfare le esigenze dei clienti che hanno aumentato i requisiti di reportistica, generando nuove opportunità di lavoro.

Abbiamo automatizzato il processo dal MES A&O per impostare automaticamente lo stato del nostro centro di lavoro in fermo macchina quando l’apparecchiatura rileva che siamo fermi", ha dichiarato Janice D’Amico, Executive Manager of Business Systems and IT di Thai Summit. "Poi i nostri team leader e i nostri operatori forniscono il motivo dettagliato del fermo macchina.

Anche se il fermo macchina sarà sempre presente, la capacità di individuarlo rapidamente ha rappresentato una svolta per Thai Summit. Disporre di un software che informa i dipendenti su quando e perché le loro macchine sono ferme, rispetto ai controlli in presenza nel reparto produttivo, ha consentito una risoluzione dei problemi più efficiente. Questo non solo permette di risparmiare denaro, ma migliora anche la qualità complessiva. Thai Summit ora può individuare qualsiasi micro-fermo nei propri stabilimenti, identificare le apparecchiature che causano il fermo macchina e assegnare le risorse giuste per risolvere il problema. Il tempo tra un guasto e l’altro è aumentato, portando il tempo medio tra i guasti da 10–20 minuti a 40 minuti. Questo miglioramento, tra gli altri, ha portato il fatturato della linea da USD 8.000/ora in parti per turno a USD 12.000/ora in parti per turno. 

Thai Summit dà inoltre priorità al miglioramento continuo attraverso i suggerimenti dei dipendenti e il loro empowerment. Raccogliendo i contributi di chi lavora direttamente con i prodotti e le linee di produzione, Thai Summit ha ottenuto risparmi significativi e ha ricevuto oltre 200 suggerimenti dai dipendenti fino ad oggi.

Questa iniziativa non solo ha dato ai dipendenti la possibilità di condividere le proprie idee, ma ha anche permesso al team di vedere che i suggerimenti hanno un impatto concreto e vengono utilizzati per migliorare l’azienda. Thai Summit ha ottenuto un risparmio di almeno USD 3.000.000 all’anno grazie ai suggerimenti dei dipendenti, con premi significativi ai dipendenti e ai team che hanno fornito suggerimenti di valore.

Risultati

Thai Summit ha attualmente due stabilimenti che utilizzano la soluzione MES A&O di Plex. Prima di Plex, Thai Summit registrava 1.5 ore di fermo macchina durante un turno di 8 ore sulle linee di produzione del proprio stabilimento. Da quando ha implementato MES A&O, questo numero è sceso a circa 20 minuti di fermo macchina per turno, a volte anche meno. Ciò equivale a una riduzione di quasi l’80 percento del fermo macchina quotidiano. 

Con il software Plex che informa Thai Summit quando e perché si verifica il fermo macchina, la necessità di controlli in loco delle apparecchiature è diminuita. Questo non solo semplifica i processi quotidiani, ma offre anche ai dipendenti l’opportunità di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto. Il monitoraggio automatico disponibile con Plex MES A&O offre ai team leader e agli operatori di Thai Summit la possibilità di produrre report dettagliati quotidianamente, aumentando ulteriormente la loro efficienza complessiva. Con un livello di dettaglio più profondo per quanto riguarda la reportistica dei dati ai clienti, Thai Summit si distingue tra la concorrenza.

Con l’aiuto della raccolta dati di Plex e la capacità di Thai Summit di applicare le risorse adeguate alle aree che ne hanno bisogno, sono passati da 40–50 lavori all’ora a 85 lavori all’ora, aumentando la produttività del 70–112%. Hanno anche incluso un coordinatore della formazione che ora lavora con l’IT per fornire istruzioni virtuali agli operatori nel reparto produttivo, migliorando i processi di formazione e riducendo al minimo il rischio di errore umano. Ora, Thai Summit e i suoi dipendenti guardano al futuro con l’intenzione di portare Plex MES A&O al livello successivo. Continueranno a migliorare l’efficienza delle macchine, a promuovere la maturità della manutenzione, a incorporare nuove tecnologie di produzione nei loro processi e a continuare a crescere come fornitore leader nel settore automobilistico.

Pubblicato 26 aprile 2023

Argomenti: Automotive Sistema di gestione della produzione (MES) Produzione intelligente Trasformazione digitale Storie di successo

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.