Loading
Analystenberichte

Rockwell Automation als „Leader in the 2024–2025 IDC MarketScape for Worldwide Manufacturing Execution Systems“ ausgezeichnet

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
IDC MarketScape-Bericht

Rockwell Automation und das umfangreiche Portfolio an MES-Lösungen, zu dem die Plex Smart Manufacturing Platform™ und FactoryTalk MES gehören, wurden im „IDC MarketScape: Worldwide Manufacturing Execution Systems 2024-2025 Vendor Assessment“ als Leader anerkannt.

Für diesen IDC MarketScape führten IDC-Analysten eine umfassende Bewertung von 18 Anbietern durch, die strukturierte Gespräche, Umfragen und Interviews mit Marktführern, Teilnehmern und Endanwendern umfasste.

Laut IDC MarketScape kann Rockwell Automation „aufgrund seines umfangreichen Portfolios und seiner großen Unternehmensgröße mit einem wirklich globalen Liefermodell als One-Stop-Shop für Smart Manufacturing agieren, indem es ein interoperabels Edge-to-Cloud-Portfolio anbietet, das darauf ausgelegt ist, Kunden dort abzuholen, wo ihre Anforderungen bestehen, mit logischen Einstiegen zu umfassenderen Industrie-4.0-Fähigkeiten sowie mit den erforderlichen Implementierungs-, Beratungs- und Außendienstleistungen, um Hersteller bei der digitalen Transformation zu unterstützen.“

Laden Sie den Auszug aus dem „IDC MarketScape for Worldwide Manufacturing Execution Systems“-Bericht herunter, um mehr darüber zu erfahren, warum Rockwell Automation als MES-Leader anerkannt wurde.

Die Plex Smart Manufacturing Platform™ ist ein Angebot aus dem MES-Portfolio von Rockwell Automation.

Laden Sie den Bericht herunter

Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich

Verwandte Inhalte

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.