Während Industrie 4.0 weiterhin Branchen weltweit prägt, zählt die betriebliche Effizienz in der Fertigung zu den größten Profiteuren der Leistungsfähigkeit dieser Technologien.
Dies gilt insbesondere angesichts der wachsenden Rolle von Robotern in Fertigungsbranchen und der Lieferkette.
Mit dem weiteren Fortschritt der Industrie 4.0-Technologien wird die Rolle von Robotern in der Automatisierung weiter wachsen und bislang unerreichte Effizienz- und Produktivitätssteigerungen ermöglichen. Nachfolgend ein kurzer Überblick über den aktuellen Stand von Industrie 4.0 und die fortlaufenden Auswirkungen auf die Rolle von Robotern in Fertigungsbranchen.
Das kommende Jahr und Industrie 4.0
2024 und die Folgejahre werden ein anhaltendes Wachstum der Industrie 4.0-Technologien in vielen Bereichen erleben. Während sich die Leistungsfähigkeit digitaler Bausteine immer deutlicher zeigt, werden zahlreiche technologische Fortschritte die Fertigung einzeln oder in Kombination beeinflussen.
Im Folgenden einige Bereiche, in denen das Wachstum der Fertigung signifikant zugutekommt.
- Energieverbrauch – Mit dem weltweiten Wandel hin zu mehr erneuerbarer Energie entwickeln OEMs nicht nur energieeffizientere Maschinen, sondern es stehen auch fortschrittliche Plattformen zur Verfügung, die den Energieeinsatz effizienter steuern und verwalten.
- 5G-Nutzung – Da immer leistungsfähigere Sensoren und Systeme IIoT-Anwendungen vorantreiben und deren Möglichkeiten erweitern, verspricht 5G eine höhere Geschwindigkeit mit extrem niedriger Latenz und weniger Bandbreitenengpässen, um die enorme Menge zusätzlicher Daten zu bewältigen.
- Adaptive KI – Mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Robotik steigert adaptive KI die Möglichkeiten weiter, indem sie ihren eigenen Code anpasst und sich noch schneller an Hochgeschwindigkeitsautomatisierung anpasst.
- Smart Manufacturing – Smart Manufacturing als digitaler Baustein ermöglicht noch mehr Automatisierung im gesamten Fertigungsbereich. Systeme werden weiterhin Innovationen hervorbringen und ihre Fähigkeiten ausbauen, um die vollständige Automatisierung und Digitalisierung der Produktion zu realisieren.
Alle diese Bereiche sind auf Echtzeittransparenz im gesamten Unternehmen angewiesen. Mit Echtzeitdaten und Analysen, die den aktuellen Zustand widerspiegeln, erreichen Unternehmen nahezu fehlerfreie Qualität.
Diese Transparenz hebt die Effizienz auf ein neues Niveau und verschafft Führungskräften vorhersehbare, zuverlässige Prozesse, die bessere Entscheidungen und mehr Agilität ermöglichen.
Robotik in der Fertigung
Allein in den USA wird erwartet, dass Automatisierungsrobotik jährlich um 5,67 % bis 2027 wächst. Eine Kombination der genannten Fortschritte wird zu signifikanten Effizienzsteigerungen in Fabriken führen.
Da Smart Manufacturing und adaptive KI die schnelleren 5G-Geschwindigkeiten nutzen, werden autonome Roboter Rüstzeiten und Umstellungen beschleunigen, höhere Qualität bei schnellerem Durchsatz liefern und dazu beitragen, den anhaltenden Arbeitskräftemangel in den Branchen zu entschärfen.
Diese neue Realität wird auch in das Bildungssystem einziehen, um neue Generationen von Arbeitskräften darin zu schulen, Anlagen zu bedienen, zu warten und Innovationen voranzutreiben, um die Produktivitätsentwicklung fortzusetzen. Der Einsatz von Robotik wird sich auf Bereiche außerhalb der Produktionsausrüstung ausdehnen und auch Lagerbestandspicking, Einrichtung, Wartung und weitere Bereiche umfassen.
In Kombination mit einer Smart Manufacturing Plattform und einer Suite fortschrittlicher Software wie Plex sorgt die vollständige Transparenz einer Smart Factory dafür, dass diese Roboter nahtlos mit präzisen Echtzeitdaten versorgt werden – für höchste Produktivität und beispiellose Sicherheitsstandards.
Robotik in der Lieferkette
Die meisten betrachten Robotik ausschließlich als Produktionswerkzeug. Doch die Fortschritte von Industrie 4.0 ermöglichen auch komplexe Lieferkettenlösungen. Mithilfe der Möglichkeiten einer Smart Manufacturing Plattform können fortschrittliche Systeme Prozesse in der Fertigung in Echtzeit überwachen.
Mit fortschrittlichen KI- und maschinellen Lernalgorithmen hilft diese Echtzeitüberwachung, Engpässe in der Lieferkette zu identifizieren. Dies betrifft Lagerbestand, Logistik und sogar die Leistung der Anbieter.
Automatisierte Lieferkettenprozesse werden künftig mit Robotik in der Lieferkette verknüpft. Beispielsweise kann eine Smart Manufacturing Plattform mithilfe von Verfolgungs- und ID-Tags mit Robotern im Hafen während des Entladens kommunizieren.
Weitere Robotikanwendungen könnten Temperatur und Bedingungen für verderbliche Waren übermitteln, bei Bedarf anpassen und mit autonomen Fahrzeugen verknüpfen, um pünktliche Lieferung mit fortschrittlichem Routing sicherzustellen.
Vorbereitung auf die Zukunft der Fertigungsrobotik
Der globale Markt für Industrie 4.0-Technologien wird sich voraussichtlich bis 2028 mehr als verdoppeln und USD 350.900.000.000 erreichen. Die daraus resultierenden technologischen Fortschritte werden einzeln oder in Kombination mit einer schnell wachsenden Robotikbranche eingesetzt, um weiterhin beeindruckende Effizienzsteigerungen sowohl in der Fertigung als auch in der Lieferkette zu erzielen.
Digitale Vorreiter nutzen bereits fortschrittliche Systeme und Smart Manufacturing, um ihre Entscheidungsfindung zu revolutionieren.45 % haben bereits einen kollaborativen Entscheidungsfindungsprozess eingeführt, der Lieferanten und Partner einbezieht, um fundiertere Entscheidungen und präzisere Reaktionen auf die Nachfrage zu ermöglichen.
Bereiten Sie sich darauf mit einer Plex Smart Manufacturing Platform vor, die als digitaler Baustein fungiert und Echtzeiteinblicke sowie Echtzeittransparenz für Ihre Robotik-Investitionen bietet, damit diese ihr volles Potenzial entfalten.Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Plattform und Suite von Software zu erfahren, damit Sie Ihre betriebliche Effizienz weiter steigern.
Verwandte Artikel