Erreichen Sie nahezu perfekte Werte für Vorhersagbarkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz
Hersteller, die wettbewerbsfähig bleiben möchten, stellen fest, dass sie mit manuellen oder papierbasierten Prozessen nicht mehr vorankommen, da die Analyse von Echtzeitdaten eine Voraussetzung ist, um die gewünschten Vorteile zu erzielen. Analystenforschungen belegen, dass führende Hersteller mit 67 % höherer Wahrscheinlichkeit Echtzeittransparenz in die betriebliche Leistung haben.
Das bedeutet: Was früher unmöglich war – durch die richtigen Daten zur richtigen Zeit schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen – ist heute ein erreichbares Ziel. Durch das Erfassen und Analysieren kritischer Informationen steigern Hersteller die Transparenz und ermöglichen Prozessautomatisierung, die das Risiko von Fehlern senkt und Probleme proaktiv erkennt, bevor sie gravierend werden.
In diesem IDC Analyst Brief erfahren Sie:
- 7 der bedeutendsten betrieblichen Herausforderungen, denen sich Hersteller stellen
- Weitere Verbesserungen, die durch digitale Investitionen erzielt wurden
- Warum Prozessautomatisierung ein eindeutiges Zeichen für Erfolg ist
Noch nicht bereit, die vollständige Studie herunterzuladen? Klicken Sie hier, um eine Infografik mit den Highlights zu sehen.
Verwandte Inhalte