インダストリー4.0とは何ですか?
インダストリー4.0は、しばしば第四次産業革命と呼ばれ、製造業や産業プロセスへの先進的なデジタル技術の統合を指します。IoT、人工知能、ビッグデータ分析、ロボティクス、クラウドコンピューティングを組み合わせて、機械、システム、人間がリアルタイムでコミュニケーションし協働する「スマートファクトリー」を実現します。
この相互接続されたアプローチにより、より効率的な生産、予知保全、最適化されたサプライチェーン、変化する需要への柔軟な対応が可能になります。 データ駆動型の洞察と自動化を 活用することで、インダストリー4.0は 従来の製造業を高度にインテリジェントで適応性があり、効率的なエコシステムへと変革します。
インダストリー4.0テクノロジー
現代の工場では、製造をよりスマートに、より接続性が高く、そして高効率にする インダストリー4.0テクノロジー の導入が進んでいます。主な例には以下が含まれます。
・ モノのインターネット(IoT): デバイスや機器を接続し、データを収集・共有して意思決定を改善します。
- ・ 産業用モノのインターネット(IIoT): IoTを産業環境に拡張し、機械のリアルタイム監視と制御を可能にします。
- ・ スマートマニュファクチャリング: データ駆動型システムと自動化を活用し、生産プロセスの最適化と無駄の削減を実現します。
・ コネクテッドマニュファクチャリング: 機械、システム、サプライチェーンを統合し、コラボレーションと可視性を向上させます。
・ スマートファクトリー: センサ、機械、ソフトウェアがシームレスに通信し、効率的かつ自動化された生産を実現する施設です。
・ クラウドコンピューティング: 拡張性のあるストレージと計算能力を実現し、一元化されたデータアクセスと分析を可能にします。
・ コグニティブコンピューティング:人間の意思決定をシミュレートし、複雑なデータを分析してインテリジェントなアクションを支援します。
・ 人工知能: 大規模なデータセットを処理し、パターンを認識、結果を予測し、意思決定を自動化します。
・ サイバーフィジカルシステム: 物理的な機械とデジタルシステムを組み合わせ、精密な監視、制御、最適化を実現します。
これらのテクノロジが一体となることで、デバイス、機械、システムがワイヤレスで接続され、継続的に監視され、リアルタイムで洞察が得られる製造エコシステムが構築されます。これらのツールが進化し、5G接続が拡大することで、企業はより迅速な応答時間、シームレスなコミュニケーション、さらに機敏でインテリジェントな生産プロセスを期待できます。
インダストリー4.0の主要概念
その核心において、インダストリー4.0 は 単なる自動化以上のものです。 それは 工場の 運営方法を根本から見直すことです。いくつかの主要概念がこの製造業の新時代を定義しています。
- 接続性 機械、デバイス、センサ、人がIoTや IIoTなどのネットワークを通じてすべて接続され、シームレスなデータ交換とよりスマートな意思決定の実現。
- データ駆動型業務 高度な分析とリアルタイムのモニタにより、製造メーカは情報に基づいた意思決定、 プロセスの最適化 、問題の予測が可能。
- 自動化とロボティクス ロボットは長年製造業の一部ですが、インダストリー4.0では学習・適応し、人間と協働できるインテリジェントオートメーションを導入。
- サイバーフィジカルシステム デジタルシステムと物理的機械を統合し、現実世界と仮想世界の間で継続的なフィードバックループを形成。
- 分散型意思決定 中央制御に依存せず、スマートシステムが ローカルで意思決定 を行い、応答性と柔軟性を向上。
- デジタルツイン 物理資産の仮想レプリカにより、製造メーカは生産を止めずにシミュレーション、 モニタ、 最適化 が可能。
- 人間と機械の協働 インダストリー4.0は人間の能力強化を重視し、作業をより安全・効率的・情報に基づいたものにするツールを実現。
本質的に、これらの 概念が連携し、従来の工場をインテリジェントで適応性が高く、非常に効率的なエコシステムへと変革します。これらを採用する企業は単なる自動化にとどまらず、 急速に変化する産業構造において継続的なイノベーションと俊敏性の基盤を 構築しています。
インダストリー4.0のメリットとは?
インダストリー4.0は、収益成長、効率性向上、よりスマートなサプライチェーンなど、企業の運営方法を変革する多くの利点をもたらします。
収益の増加
デジタル化された製品やサービスは大幅な新規収益を生み出しています。例えば、 PwCによると、欧州の産業では年間EUR 110億の追加収益が見込まれています。 インダストリー4.0プロジェクトを実施している企業の約半数 は、今後 5 年間で2桁成長を期待しています。市場データと機械学習を 活用 することで、企業は顧客ニーズに対するより深い洞察を得て、製品開発、エンゲージメント、変換率を向上させています。
ダウンタイムの低減
予知保全は、インダストリー4.0とはの際立ったメリットの一つです。機械学習は 故障につながる パターンを認識し、積極的に点検をスケジューリングし、継続的に予測を改善します。
供給と需要のマッチングの改善
インダストリー4.0は、クラウドベースの在庫および分析ツールによってサイロを解消し、サプライヤーとのリアルタイムでのコラボレーションを実現します。メリットには、サービス部品の充足率向上、製品の稼働時間向上、顧客サービスの強化が含まれます。ビッグデータ分析により需要予測を85%以上向上でき、企業は供給を迅速に調整し、 サプライチェーンの最適化 によって成長を妨げるボトルネックの回避が可能です。
インダストリー4.0の進化
インダストリー4.0の影響を理解するには、インダストリー1.0から4.0への進化を理解することが重要です。
インダストリー1.0
18世紀後半に機械式生産設備が世界に導入され、製造業の労働者を支援する蒸気動力機械への道が開かれました。これらの機械がもたらした生産効率の向上により、小規模企業は所有者、管理者、従業員を擁する大規模組織へと成長しました。インダストリー1.0は産業文化の始まりとも見なされています。
インダストリー2.0
インダストリー2.0は20世紀初頭、電気のエネルギーで動く機械の開発とともに始まりました。電気の機械は蒸気動力機械よりも効率的に操作・保守できたため、よりコスト効率が高く生産性の高い工場現場への道が開かれました。この時代に最初の組立ラインが構築され、大量生産プロセスがさらに合理化されました。
インダストリー3.0
インダストリー3.0は、20世紀後半数十年間のエレクトロニクス産業の進歩を中心に展開されました。トランジスタや集積回路などの技術の発明は製造業に革命をもたらし、工場現場の機械を自動化することで、労力の削減、速度の向上、精度の向上を実現し、人間の労働力をより高度な作業に解放しました。
電子機器と機械の自動化の統合により、ソフトウェアシステムの要件が生まれ、ソフトウェア開発市場が活性化しました。ソフトウェアシステムは、企業資源計画、在庫管理、配送物流、製品フロースケジューリング、工場全体でのトレースなどの管理プロセスへの道を開きました。
予想通り、機械の自動化と高度なソフトウェアシステムの導入は、エレクトロニクスおよびIT産業の進歩に伴い、長年にわたって進化してきました。これはコスト削減と生産スピードアップの圧力によって推進され、多くの企業が製造拠点を低コスト国に移転することにつながりました。この分散化により、サプライチェーン管理の概念が形成されました。
インダストリー4.0
インダストリー4.0は1990年代に、インターネットと通信技術が私たちの接続方法と情報交換方法を変革したことで導入されました。この技術は物理世界と仮想世界の境界を融合させ、サイバーフィジカルシステム(CPS)は製造業においてこの境界をさらに曖昧にし、産業に新技術の流入をもたらしました。CPSにより、工場現場の機械がより知的に相互通信できるようになり、物理的・地理的障壁が最小化されました。
インダストリー4.0技術はCPSを使用して、製造に関わるさまざまなプロセスのためにデータを共有、分析し、インテリジェントなアクションを導きます。工場現場のすべての異なる機械を接続し、リアルタイムのデータをクラウドに送信することで、Smart Factoryの概念が生まれます。これらのスマート機械は、故障を監視、検出、予測し、ダウンタイムが発生する前に予防措置と是正措置を提案します。
CPSはまた、製造プロセスを遠隔地から仮想的に可視化、監視、管理することを可能にします。インダストリー4.0は、機械、人、プロセス、インフラストラクチャを単一の接続された製造プロセスに統合し、企業に製造と生産の全体的な仕組みに関する完全な情報開示を実現します。この情報を使用することで、全体的な管理が非常に効率的になります。
インダストリー4.0はどのように機能するのか?
インダストリー4.0を理解する最良の方法の1つは、それが製造業でどのように適用されるかを考えることです。インダストリー4.0が製造業務に付加できる価値を認識するのに役立つ3つのユースケースを以下に示します。
サプライチェーン管理
インダストリー4.0技術により、企業はサプライチェーンに対するより深い洞察、制御、データの可視性を持つことができます。スマート製造とは、企業がより速く、より安く、より高品質な製品やサービスを実現できることを意味します。サプライチェーン管理にインダストリー4.0ソリューションを使用する企業が増えるにつれて、市場はより競争的になり、企業は同様の戦略を採用するか、遅れをとるリスクを負うことを余儀なくされます。
予知保全
インダストリー4.0ソリューションと接続された工場現場は、機械の潜在的なダウンタイムが発生する前に予測するために使用できます。IoTシステムがなければ、予防保全は手動で行わなければならず、ルーチンまたは時間に基づいて実施されます。インダストリー4.0システムは問題が発生する前に感知し、問題になる前に解決方法についての知見を実現することさえできます。
資産トレースと最適化
インダストリー4.0により、企業は物流に関連する在庫、品質、最適化の機会をトレースしやすくなります。接続された製造とIoTは、従業員に世界中の資産に対する可視性を実現します。資産の移転、処分、再分類、調整などの標準的なアセットマネジメントタスクを合理化し、一元的にリアルタイムで管理できます。
インダストリー4.0技術の実際の事例
インダストリー4.0の課題とは?
現在のインダストリー4.0の発展段階において、企業がソリューションの導入を開始する前に認識しておくべき特定の課題があります。10社中6社の製造メーカが 、導入の障壁により、インダストリー4.0の取り組みで限定的な進展しか達成できなかったと述べています。最も多く挙げられた課題は以下の通りです。
- 統一されたリーダーシップの欠如による統合と部門間調整の困難
- 企業データのホスティングおよび運用化のためのサードパーティベンダー選定の困難
- デジタル化計画を開始する勇気の欠如
- 高度な技術やソリューションの統合を支援する社内人材の不足
- 接続性を実現するための多様なソースからのデータ統合の困難
- インダストリー4.0、ベンダー、ITアウトソーシングパートナーに関する知識の不足
企業がインダストリー4.0技術を成功裏に統合するために必要なすべてを整えていることを考慮することが重要です。インダストリー4.0企業になるための最初のステップは、デジタルソリューションが貴社のビジネスにもたらすROIを見積もることです。
インダストリー4.0は貴社のビジネスに適していますか?
インダストリー4.0技術が貴社のビジネスを加速するかどうかを理解するための検討事項リストをまとめました。ニーズを特定すれば、統合への投資判断に役立ちます。
以下の場合、インダストリー4.0ソリューションは貴社の組織に利益をもたらします。
- 競争が激しく、テクノロジーに精通した産業に属している
- 組織内の空席職務の採用に困難を抱えている
- サプライチェーンの可視性を高めたい
- 製造業務における課題をより早期に特定し対処したい
- ビジネス全体の効率性と生産性を向上させたい
- 従業員が生産やプロセスに関する情報に基づいた最新レポートへアクセスできるようにしたい
- より豊富かつタイムリーな分析が必要
- 顧客満足度、インタラクション、体験を向上させたい
- 製品品質を向上させ、一貫性を維持したい
- より統合された企業資源計画システムを求めている
- 生産や業務の一貫性と柔軟性のある可視化を求めている
- 迅速かつ情報に基づいた意思決定を支援するリアルタイムの洞察が必要
上記の多くが該当する場合、インダストリー4.0技術の評価を開始し、導入のためのリソースを割り当てる段階に進むことができます。
インダストリー4.0をどのように導入しますか?
最後に、インダストリー4.0、その製造業における役割、そして貴社のビジネスに適しているかどうかを理解した上で、この技術を組織全体に成功裏に導入する方法についてご説明します。
1. 出発点の把握
現在の成熟度の状態を見直し、チームの改善領域を評価します。成功する導入の基盤を築くことで、導入プロセスがよりスムーズになります。
2. インダストリー3.0の優先
インダストリー4.0を導入するには、インダストリー3.0の原則が整っている必要があります。多くの企業は、まだインダストリー3.0を導入していないため、インダストリー4.0の準備ができていません。以下は注力すべき領域です。
- 経営陣の賛同チーム全体が計画された変更や適応に賛同している必要があります。確実な経営陣の賛同は、最初のステップの1つです。
- OTとITの接続インダストリー4.0を実現するには、情報技術(IT)部門と運用技術(OT)部門が連携する必要があります。例えば、インダストリー3.0のビジョンを成功させるには、統合された生産スケジューリングシステムが必要です。
3. 戦略の策定
インダストリー4.0を導入する前に計画を立てることは不可欠です。目標とする成熟度レベルを定め、詳細な導入計画を策定し、目標達成のための潜在的な障害を評価します。
4. 小規模から開始
これはインダストリー3.0とインダストリー4.0の両方に当てはまります。インダストリー4.0の導入を急ぐことは避けてください。そうしないと、統一されたリーダーシップや社内人材の不足など、上記で挙げた多くの課題に直面する可能性があります。1つの課題に絞り、インダストリー4.0ソリューションでどのように解決したかを組織に示します。これにより社内の支持が得られ、最初の目標が達成できたら次の課題に進むことができます。
5. 友好的なエコシステムの構築
貴社の組織がインダストリー4.0の準備ができていなければ、成功は望めません。ビジネスの物理的要素とデジタル要素が連携し、効率的な統合のための友好的な着地点となる製造エコシステムを構築します。
6. 内部プロセスの改善
コラボレーションを促進するために、エンドツーエンドのプロセス改善に注力することが賢明です。これは教育やトレーニングへの投資、プロセス オートメーションの推進、ビジネスの合理化に役立つハードウェアやソフトウェアの検討を意味します。これにより、インダストリー4.0の統合に苦労した他社が挙げた主な課題を克服し、新技術導入の理由について従業員に洞察を実現できます。
コネクテッドプラントフロア向けインダストリー4.0とはソリューション
インダストリー4.0とはは製造業における次の大きな潮流であり、この技術の要素を産業に導入しない場合、競争市場で後れを取るリスクがあります。Plexでは、製造業務をよりコスト効率的かつ生産的、効率的にするための多様なインダストリー4.0とはソリューションを実現しています。詳細は当社のWEBSITEをご覧ください。