Loading

自動車品質管理システム(IATF 16949)

品質管理はあらゆる産業において重要です。欠陥や非効率性を排除することで、高品質な製品やサービスの実現を保証します。品質管理システム(QMS)および規格は、プロセス、手順、責任を合理化し、企業が特定の品質目標や目的を達成するのに役立ちます。この記事では、自動車産業に特化した品質管理システムについて解説します。IATF規格および製造メーカにとっての品質管理導入のメリットについて探ります。

自動車QMSが重要な理由

品質管理システムが重要なのは、高品質な製品の一貫した実現を保証するためです。これは自動車産業において特に重要です。なぜなら、基準以下の自動車部品の納入は、お客様の失望を招くだけでなく、財産の損害や人命の損失につながる可能性もあるからです。このため、世界中の企業は、製造メーカが特定の品質要件を遵守するようトレーニングを実施しています。自動車産業の品質管理システムはIATF 16949に含まれており、製品の一貫性、規格への適合、プロセスの効率性、資源の有効性を保証するために製造メーカが満たすべき要件を定めています。

IATF 16949とは

IATF 16949規格は、製品の安全性と顧客要求への一貫した対応を確保したい自動車産業の組織に対してガイダンスを提供します。また、品質および顧客満足度の継続的な向上も保証します。

IATF 16949規格は、ISO(国際標準化機構)の一部です。

  • IATF 16949:自動車品質管理システム(QMS)の要件
  • ISO 9001:品質管理システムの基本要件
  • ISO 9000:基本概念および用語
  • ISO 9004:品質管理システムをより効率的かつ効果的にするための方法
  • ISO 19011:品質管理システムの内部(第一者)および外部(第二者)監査に関するガイダンス
  • ISO 31000:リスク管理の原則およびガイドライン

IATF 16949は、規模を問わずあらゆるサプライヤが使用でき、サプライチェーンのすべての段階に適用されるべきです。この規格は、7つの品質管理原則に基づいています。

  1. 人材の参画
  2. 顧客重視
  3. リーダーシップ
  4. プロセスアプローチ
  5. 改善
  6. エビデンスに基づく意思決定
  7. 関係性管理

IATF 16949を導入し、これらの原則をプロセス、手順、責任に適用することで、自動車産業で活動する組織に多様なメリットが実現します。

IATF 16949導入のメリット

自動車QMSを導入する企業や製造メーカは、以下のメリットが期待できます。

  • 製品の一貫性自動車QMSは、一貫して高品質な製品の実現と、納品問題や欠陥製品を軽減するための積極的なソリューションを実現します。これは、製品の問題が生産ラインを離れる前に特定され、解決されるためです。
  • 規格への適合自動車産業では、すべての部品がISOによって定められた規格に適合する必要があります。品質管理システムは、これらの要件を明確にし、生産工程全体を通じて製造メーカにガイダンスを実現します。
  • プロセスの効率性自動車QMSは、サプライチェーンを遅延させる時間のかかる課題につながる問題を軽減できます。この効率性の向上は、納期短縮とお客様満足度の向上につながります。また、ブランドへのロイヤルティも強化されます。
  • 資源の有効性自動車産業向けQMSは、時間と人員の両面で資源の有効性も実現します。品質の低下は、原材料の無駄、マシンのダウンタイム、製品リコールにつながります。QMSの導入は、これらの課題を軽減し、製造コストを大幅に削減します。
  • 新市場への拡大一部のセクターや顧客は、取引前にIATF 16949を要件としています。QMSの導入により、企業は障害なく事業を拡大できます。
  • 企業の社会的責任の向上自動車QMSを活用する企業は、企業の社会的責任方針の文書化および実装を通じて、より高い社会的責任を果たしています。
  • リスク管理QMSは、組織内のリスクを特定し、対処します。状態モニタツールを活用して予知保全を実施し、マシンのダウンタイムを削減します。

IATF 16949を導入すべきタイミング

品質管理システムの導入およびIATF 16949への適合はいつでも可能ですが、通常は以下の場合に活用されます。

  • 顧客やクライアントが契約の一部としてこの要件を指定している場合
  • 組織が製品品質、生産速度、お客様満足度を向上させたい場合

IATF 16949の導入方法

新しいまたは改善されたQMS戦略を開発し実装しようとする組織は、リスクの特定と最小化に注力する必要があります。実装を成功させ、見落としを防ぐために、いくつかのステップを踏むことができます。

1. 経営幹部のサポートを受ける

IATF 16949がいかに重要であるかをmanagementチームに示してください。経営幹部のサポートを受けなければ、導入は成功しません。

2. QMS要件の特定

品質管理システムで対応すべき要件を特定します。これには、規格、法令および規制、ならびに企業方針が含まれます。

3. 範囲を定義する

QMSに含める場所、プロセス、部門を特定します。品質管理に影響を与えない貴社の追加領域を含めることは避ける必要があります。

4. プロセスを定義する

IATF 16949に従って必須となるプロセスおよび高いレベルの一貫性と品質を実現するために必要な追加プロセスの範囲を定義する。

5. プロセスと手順を実装する

特定したプロセスと手順を実装してください。これらの一部はすでに実装されている場合があり、新しい基準に準拠するために調整が必要になることがあります。

6. トレーニングの実現

従業員が品質管理システム内で業務を遂行するために適切なスキルセットを有していることを確認する必要があります。IATF 16949およびIATF 16949の導入が貴社の組織にもたらすメリットについて必要なトレーニングを実施し、全員が変革に積極的に参画できるよう促しましょう。

7. 適切な認証機関の選定

認証機関は、貴社を訪問して品質管理システムを監査し、IATF 16949に適合しているかどうかを判断する責任があります。決定を下す前に、認証機関と十分に話し合い、参考情報を確認する時間を取ることをお勧めします。

8. 運用してレコードを収集する

QMSを運用してレコードを収集できるようにします。これらのレコードは、貴社のプロセスが効果的であり、意図された要件を満たしていることを証明するために、認証機関に提示する必要があります。

9. 内部監査を実施する

プロセスを内部監査することで、問題を特定し、必要な調整を実施できます。

10. マネジメントレビューを実施する

管理も継続的なメンテナンスに関与する必要があります。自動車QMSのデータおよび結果をレビューし、各プロセスが有効であるために必要なリソースを有していることを確認する必要があります。問題がある場合は、必要な是正措置を講じてください。

これら10のステップが完了すると、自動車品質管理システムは、認証機関による監査を受ける準備が整っているはずです。認証機関は、貴社の計画、プロセス、手順を確認し、問題を克服するために必要な措置を講じたかどうかを分析します。

フォードと取引しているサプライヤであれば、生産においてより高いレベルの品質を実現するソリューションや機会を間違いなく探していることでしょう。Plex QMSが、設計FMEA、プロセスフロー、PFMEA、管理計画を現場に展開する方法をご覧ください。

本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。