Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

2022 Innovator Impact Award Winnerによる製品検証とテストの強化

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

 

イノベーターは、自分の分野で先駆者となることを決意しています。彼らは新しいアイデアを取り入れ、限界に挑戦して素晴らしい成果を達成しなければなりません。今年は、特にある企業が、Plexを活用して製造へのアプローチを再構築し、製品検証と製品テストを大幅に強化したことで際立っていました。このため、私たちは再び、2022 Product or Technology Innovator Impact Awardの受賞者であるAccuride Corporationの功績を称えます。

PlexのSaaSモデルとマルチテナントモデルを最大限に活用してグローバルセンターを統合するだけでなく、以前にPlex TransformerおよびLeader Impact Awardsも受賞しています。Plexにより、Accurideは2つの新しいテストおよび検証センターをドイツとフランスにグローバルパンデミック期間中に開設し、企業がいかに容易にPlex UXへ移行し、ビジネスの強化を開始できるかを実証しました。

Accuride Corporation

Accuride Corporationはミシガン州リボニアに本社を置き、1900年代初頭にまで遡る歴史を持っています。それ以来、Accurideは米国、メキシコ、カナダに工場を買収し、自動車産業向けのスチールおよびアルミニウムホイール、ならびにホイールエンドシステムを製造しています。2006年にAccuride Corporationとして株式を公開し、それ以来、成功するための新しい方法を見つけ続けています。2016年、Accurideは非公開化し、買収を通じて会社の規模を2倍にすることができました。

非公開化により、Accurideは複数の買収を伴うグローバル成長戦略の基盤となることができました。この革新により、同社は大幅な成長を遂げ、自動車産業市場におけるプレゼンスを高めることができました。Accurideはまた、最近、海外サプライヤが製造する製品の設計と流通を専門とする類似企業を買収することで、サプライチェーンの多様化を図りました。

Accurideをイノベーターたらしめているもの

Accurideは2014年に自社でPlexを導入し、現在、米国全土の9つの施設でPlexを使用しています。工場のデジタル化を進める中で、Accurideはテストおよび検証センターに細心の注意を払いました。高耐久性製品の革新を誇りとする企業として、製品故障の認識と分析を成功させることが、顧客関係の強化とコストのかかる製品リコールの分かれ目になることを理解していました。幸いなことに、Plexは必要とするすべてを提供できる完璧なシステムであることがわかりました。

プログラム管理、サプライヤ、部品がすでにPlexワークフローに統合されていたため、Accurideは新製品や新規サプライヤ材料などの自然な検証ポイントをシステムに組み込むことができました。これにより、Plexでより多くの機会を見出すことができるようになりました。Plexは、アクセス性だけでなく、テストデータの価値も向上させ、同時にグローバルな手順を標準化し、コスト削減を可能にしました。

Plexのマルチテナントモデルを活用し、Accurideのグローバルセンターは、工場レベルの生産ルーティングに影響を与えない専門的なプロセスルーティングを作成できる単一のテストおよび検証センターテナントを構築しました。Accurideはまた、Plexの多用途なMESシステムの恩恵を受け、最大限に活用しています。Plexの直感的でわかりやすいセットアッププロセスにより、Accurideは数ヶ月や数年ではなく、数週間でモジュールを立ち上げることができました。Plex APIsおよびVisionPlexにより、不良データと画像の動的な範囲、およびリアルタイムのデータ可視性が可能になりました。PlexのAPIsはまた、Accurideが将来を見据え、2022年および2023年にさらなる即時出力の機会を探求することを可能にしています。

LEAN戦略による生産性50%向上とコスト削減

工場のデジタル化により、Accuride Corporationは革新的なリーダーとなり、製品、プロセス、システムの継続的な改善を可能にしています。Accurideは、腐食保証付きの初のスチールホイール、世界で最も軽量で耐久性のあるスチールホイール、最も軽量な商用トラック用ホイール、そしてハブ製品における初の10年トレーラー保証および7年トラック保証を革新してきました。これらすべての素晴らしい製品革新の間、Accurideは「LEANジャーニー」と呼ばれる取り組みを通じて、運用プロセスにも革新を適用しました。このプロセスにより、平均リードタイムを50%削減し、生産性を50%向上させ、コストを20%削減しました。同社はこの取り組みを説明する書籍も出版しています。

Accurideは、Plexコミュニティのアクティブなメンバーでもあります。同社は複数年にわたりPlex Customer Advisory Boardの一員として、Plexや他のCABメンバーと協力し、世界最高の製造ERPの構築に取り組んでいます。Accurideチームの多くのメンバーは、製品諮問グループにも参加し、Plexが顧客にとって最善の決定を下せるようフィードバックを提供しています。Accurideは、過去5回のPlex年次カンファレンスにおいて少なくとも3つのセッションで、Plexを使用してどのように一貫した結果を達成してきたかを他の顧客に紹介し、顧客と従業員の双方から一貫して正のフィードバックを受けています。

2022 Product or Technology Innovator Impact Award

明らかに、Accurideは徹底したイノベーターです。革新を続け、業界をリードしようとする絶え間ない熱意と意欲により、同社は年々成功を収めています。同社の製品テストおよび検証ソリューションは革新的であるだけでなく、ビジネスに一貫して正の影響を与えてきました。AccurideはPlex製品に関する豊富な経験を持ち、それによってPlexの製造業顧客がすぐに恩恵を受けられる主要機能MESのソリューションとユースケースを革新することができました。

Accurideはまた、グローバルなテストセンターにPlexを導入することで、ビジネスに正の変化をもたらすことができることを実証しました。最も注目すべき影響は、製品テストセンターのISO-17025認定の魅力であり、AccurideはPlexがその取得と長年にわたる維持を支援してくれたと評価しています。

全体として、PlexはAccurideのテストおよび故障データの品質と価値を劇的に向上させ、リアルタイムのワークセンターステータスとレポート機能を提供し、各部品を生産ワークセンターやサプライヤまで遡って追跡できるようにしました。Accurideの事例は、他のPlex顧客にとって大きな利益をもたらすものです。世界的なパンデミックとサプライチェーン供給不足の中、2つの国にまたがり、時差を越えて、リモートで多数の主要機能Plex MESモジュールを実装した彼らの耐性は、Accurideの革新的な能力とPlexのスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームの利点について多くを物語っています。今年のProduct or Technology Innovator Impact AwardをAccurideに授与できることをこれ以上なく嬉しく思い、製造分野でさらなる素晴らしい成果を上げることを楽しみにしています!

トピック: 成功事例

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。