Loading

La guida definitiva per principianti alla gestione della qualità

La vostra guida per costruire una cultura della gestione della qualità di impatto.
Scaricate ora
Linea di produzione a nastro trasportatore con prodotti imbottigliati mentre due professionisti esaminano documenti in un ambiente di fabbrica

In questo eBook

Produzione di icone

Utilizzo di un sistema di gestione della qualità digitale

Icona miglioramento

Esecuzione della metodologia Pianificare, Eseguire, Controllare, Agire

Fabbrica di icone

Adeguarsi ai requisiti di qualità in continua evoluzione

Icona smart

Sviluppare la vostra cultura unica della qualità

Icon drive

Ottenere informazioni utili dai KPI di qualità

Produzione di icone

Riduzione del rischio attraverso la semplificazione dei richiami simulati

Icona miglioramento

Estensione della gestione della qualità in modo olistico

Icona bordo inferiore

Individuazione della causa di origine dei problemi di qualità

Riunione

Avete domande specifiche?

Prenotare un incontro one-to-one

Parlate con un esperto Plex MES delle esigenze specifiche del vostro stabilimento.

Selezionate una data e un orario

Garantite una qualità prevedibile e ripetibile che soddisfi le normative di conformità, promuova nuovi affari e unisca la vostra forza lavoro con Plex QMS.

Controllo e gestione della documentazione ✔
Repository di qualità unificato e dashboard ✔
CAPA (Corrective and Preventive Action, azioni correttive e preventive) ✔
Supporto integrato per la documentazione di certificazione ✔
Error proofing intrinseco ✔
Gestione audit ✔
Requisiti FMEA ✔
Checksheet digitali ✔
Archiviazione dati illimitata ✔
 
 
Scaricate ora

Come aumentare la produttività, la redditività e la qualità con Plex, by Rockwell Automation:

Gestione della qualità efficace

Semplificazione del PFMEA con Plex QMS

Controlli di qualità in linea

Gestione della qualità Eccellenza operativa

Semplificazione del PFMEA con Plex QMS

Esecuzione di controlli di qualità in linea

QUALITÀ AFFIDABILE

icona di una casella con una freccia rivolta verso l’alto

Oltre 8 miliardi

di transazioni al giorno

icona scudo con segno di spunta

A

Security Rating

icona di rinnovo

96%

Tasso di rinnovo lordo

  • Articolo di approfondimento

    Quali sono i diversi tipi di sistemi di gestione della qualità?

    Vi aiutiamo a identificare quale tipo di QMS vi aiuterà a far crescere la vostra azienda.

    Leggete l’articolo
    Vista dall’alto delle auto sulla linea di produzione in fabbrica. Numerosi bracci robotici che eseguono saldature sulla carrozzeria metallica in un impianto di produzione. Immagine in rendering 3D.
  • Eurotranciatura Messico

    “Il nostro personale addetto alla gestione della qualità è molto soddisfatto di Plex perché è assolutamente certo che il sistema registri con precisione tutte le informazioni più critiche sui nostri prodotti e processi.”

    Deputy Managing Director, Eurotranciatura Mexico

    Lettura del caso di studio
    Eurotranciatura Messico

Scaricate la guida

Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.