Loading

Leitfaden für automatisierte Analysen

Da sich das Fertigungsökosystem weiterhin entwickelt, erzeugen Unternehmen heute täglich große Mengen an Betriebsdaten. Diese Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, ist ohne die richtigen Werkzeuge eine Herausforderung. Automatisierte Analysen bieten eine Lösung, indem sie die Datenerfassung, -verarbeitung und -analyse vereinfachen, sodass Hersteller schnell fundierte Entscheidungen treffen können. Durch den Einsatz von Analysen der Daten können Unternehmen die Produktion optimieren, die Gesamteffizienz steigern und proaktiv auf potenzielle Probleme reagieren. Dieser Leitfaden erläutert die Grundlagen automatisierter Analysen, ihre wichtigsten Aspekte sowie die Vorteile, die sie für moderne Fertigungsabläufe bieten.

Was sind automatisierte Analysen?

Automatisierte Analysen bezeichnen den Einsatz von Software-Tools und Algorithmen zur Verarbeitung, Analyse und Visualisierung von Daten bei minimalem menschlichem Eingriff. In der Produktion ermöglichen automatisierte Analysen Unternehmen die Überwachung von Produktionsprozessen, die Erkennung von Ineffizienzen und eine schnelle, fundierte Entscheidungsfindung. Durch die Integration von Analysen zu Daten in den täglichen Betrieb können Unternehmen von einer reaktiven Problemlösung zu einer proaktiven Prozessoptimierung übergehen. 

Dieser Ansatz geht über die herkömmliche manuelle Berichterstattung hinaus, indem Daten kontinuierlich in Echtzeit analysiert werden. Automatisierte Analysen nutzen maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz und fortschrittliche Algorithmen, um Trends, Anomalien und Erkenntnisse aufzudecken, die durch menschliche Beobachtung allein schwer zu erkennen sind.

Wie funktionieren automatisierte Analysen?

Automatisierte Analysen basieren auf einer Kombination aus Datenerfassung, -verarbeitung und -interpretation. In einer Fertigungsumgebung erfassen Sensoren, Maschinen und Softwaresysteme kontinuierlich Betriebsdaten, die anschließend mithilfe von Analyseplattformen verarbeitet werden. Diese Plattformen nutzen vorkonfigurierte Regeln oder Modelle der Künstlichen Intelligenz, um Muster und Korrelationen in den Daten zu identifizieren.

Zentrale Schritte in automatisierten Analyse-Workflows sind:

  1. Datenerfassung: Erfassung von Echtzeit-Daten aus Maschinen, Produktionslinien und Unternehmenssystemen.
  2. Datenintegration: Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen für eine einheitliche Sicht auf die Abläufe.
  3. Datenverarbeitung: Bereinigung und Strukturierung der Daten, um sie für Analysen nutzbar zu machen.
  4. Analyse und Visualisierung: Anwendung statistischer Modelle oder Künstlicher Intelligenz zur Generierung umsetzbarer Erkenntnisse, Dashboards und Berichte.
  5. Automatisierte Entscheidungsunterstützung: Auslösen von Warnmeldungen, Empfehlungen oder automatisierten Aktionen auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse.

Durch die Umsetzung dieser Schritte verwandeln Unternehmen Ursprungsdaten in aussagekräftige Informationen und ermöglichen so vorausschauende Wartung, Qualitätskontrolle und umfassende Prozessoptimierung. 

Wesentliche Aspekte automatisierter Analysen

Bei der Implementierung automatisierter Analysen in der Produktion sind mehrere entscheidende Aspekte zu berücksichtigen:

Echtzeitüberwachung

Kontinuierliche Verfolgung der Anlagenleistung und Produktionskennzahlen.

Vorausschauende Erkenntnisse

Antizipation von  Anlagenausfällen oder Prozessabweichungen, bevor sie auftreten.

Skalierbarkeit

Verarbeitung großer Mengen an Daten ohne nennenswerte Verzögerungen.

Integration

Nahtlose Konnektivität mit bestehenden Enterprise-Resource-Planning(ERP)-Systemen, Geräten des Internet der Dinge und Produktionsmanagement-Tools.

Datensicherheit und Governance

Bestätigung der Einhaltung von Industriestandards bei gleichzeitiger Wahrung der Datenintegrität.

Jeder dieser Aspekte spielt eine Rolle bei der Steigerung der Gesamteffizienz und Wirksamkeit von Analyseninitiativen in der Fertigung.

Vorteile automatisierter Analysen

Automatisierte Analysen bieten Herstellern, die ihre Gesamteffizienz und Entscheidungsfindung verbessern möchten, eine Reihe von Vorteilen:

Höhere Produktivität

Durch die Identifizierung von Engpässen und Ineffizienzen unterstützen automatisierte Analysen eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung.

Weniger Ausfallzeiten

Vorausschauende Wartungsmodelle verhindern Ausfälle von Anlagen und Produktionsverzögerungen.

Verbesserte Qualitätskontrolle

Kontinuierliche Überwachung ermöglicht eine schnelle Erkennung und Behebung von Qualitätsproblemen.

Kosteneinsparungen

Die Automatisierung von Analysen verringert den Bedarf an manueller Datenverarbeitung und minimiert Abfall.

Datenorientierte Kultur

Fördert die Einführung evidenzbasierter Strategien in den Teams und Abteilungen.

Die Implementierung von Analysen in der Fertigung wandelt Ursprungsdaten aus den Betriebsdaten in umsetzbare Erkenntnisse um und sorgt so für messbare Verbesserungen der Produktionsergebnisse.

Herausforderungen und Überlegungen

Automatisierte Analysen bieten zwar signifikante Vorteile, doch es gibt Herausforderungen, die Sie berücksichtigen sollten:

  • Datenqualität: Ungenaue oder unvollständige Daten können die Ergebnisse der Analysen beeinträchtigen.
  • Komplexität: Die Integration in Altsysteme und mehrere Datenquellen kann fortgeschrittenes technisches Fachwissen erfordern.
  • Change Management: Mitarbeitende benötigen möglicherweise Schulung, um automatisierten Erkenntnissen zu vertrauen und entsprechend zu handeln.
  • Skalierbarkeit: Es ist entscheidend für den langfristigen Erfolg, sicherzustellen, dass die Analysen-Infrastruktur mit wachsenden Datenmengen umgehen kann.

Das Bewusstsein für diese Faktoren unterstützt Hersteller dabei, die Automatisierung von Analysen effektiv zu planen und umzusetzen.

Nutzung automatisierter Analysen mit Plex

Plex stellt Herstellern eine Plattform zur Verfügung, um die Automatisierung von Analysen wirkungsvoll umzusetzen und Ursprungsdaten aus dem Betrieb in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Durch die Integration automatisierter Datenanalysen in Plex überwachen Unternehmen die Produktion in Echtzeit, prognostizieren den Wartungsbedarf von Anlagen und verbessern die Produktqualität.  

Datenanalysen von Plex ermöglichen es Teams, Ausfallzeiten zu verringern, Kosten zu senken und eine datengesteuerte Kultur im gesamten Betrieb zu etablieren. Mit Plex schöpfen Hersteller das volle Potenzial automatisierter Analysen aus und verwandeln komplexe Datensätze in einen strategischen Vorteil für eine intelligentere, schnellere und effizientere Produktion.

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.