Loading

Mitarbeitende durch Technologie, Daten und Zusammenarbeit befähigen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Arbeiter mit dem Rücken zum Betrachter, der einen Helm in einem futuristischen industriellen virtuellen Kontext trägt

Trotz der Herausforderungen, die die heutige Fertigungslandschaft für die Belegschaft mit sich bringt, ist Plex Connected Worker für Sie da. Sehen Sie sich diese Broschüre an und erfahren Sie, wie Plex Connected Worker (CW) Sie dabei unterstützt, folgende Themen zu bewältigen:

  • Engpässe
  • Ausscheiden qualifizierter Fachkräfte
  • Bindung von Arbeitskräften
  • Wissenslücken
  • Hohe Kosten für Schulungen
  • Kundenzufriedenheit
  • Produktivität und Sicherheit der Operator
  • Produktqualität
Broschüre anzeigen

Verwandte Inhalte

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.