Loading

Software für die Lebensmittelproduktion: Warum MES für Lebensmittel- und Getränkehersteller von entscheidender Bedeutung ist

Erfahren Sie, warum MES für die Fertigung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie von entscheidender Bedeutung ist und wie Plex Ihren Fertigungsbereich optimieren kann.

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist äußerst wettbewerbsfähig und anspruchsvoll für Fertigungsteams. Compliance-Herausforderungen wie die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards, die Verfolgung des Verfallsdatums und die Rezepthandhabung können es Unternehmen zusätzlich zu den üblichen Fertigungsprozessen erschweren, den Betrieb effektiv zu verwalten.

Für Unternehmen scheint es teuer und entmutigend, mit der neuesten Software für die Lebensmittelproduktion Schritt zu halten. Die Integration eines zweckorientierten Manufacturing Execution Systems (MES) könnte jedoch für Unternehmen jeder Größe eine positive Veränderung darstellen. Ein MES ist eine digitale End-to-End-Lösung, mit der Sie alle Aspekte Ihres Unternehmens verwalten können.

Die Integration neuer Technologien in den Betrieb Ihres Unternehmens sollte stets sorgfältig gehandhabt werden. Wir haben einen umfassenden Leitfaden zusammengestellt, der erklärt, warum eine MES-Lösung für Lebensmittel- und Getränkehersteller von entscheidender Bedeutung ist und wie ein System sicher und effizient integriert werden kann.

MES für Lebensmittel und Getränke erklärt

Ein MES-System hilft Lebensmittel- und Getränkeherstellern bei der Verwaltung aller unterschiedlichen Prozesse im Fertigungsbereich, einschließlich Qualitätskonformität, Produktivität, Terminplanung und Versand. Die Software ist in eine Produktionsstätte integriert und bietet eine zentrale Übersicht über den Betrieb, sodass Mitarbeiter Probleme in Echtzeit leichter erkennen und proaktive Änderungen vornehmen können, um minimale Unterbrechungen zu gewährleisten. Produktionsteams, die ein MES einsetzen, können der Konkurrenz einen Schritt voraus sein und ihre Abläufe reibungslos und strategisch steuern.

Wie kann das MES einen Fertigungsbereich optimieren?

Software für die Lebensmittelherstellung wie ein MES kann mehr für Fertigungsunternehmen leisten als ein herkömmlicher Pen-and-Paper-Ansatz, bei dem Unternehmen Daten manuell abrufen und Probleme nachträglich lösen müssen.

Die Integration eines MES-Systems in Ihre aktuellen Fertigungssysteme und -prozesse bietet folgende Vorteile:

  1. Beschleunigung der Produktion: Das MES erfasst Informationen zu allen Aufträgen, Chargen, Arbeitsplätzen, Lieferungen und anderen Kernprozessen, um den Produktionsfluss zu optimieren.
  2. Steigert die Effizienz: Produktionseffizienzsoftware wie ein MES zeichnet Personaldetails auf, z. B. die zugewiesenen Aufgaben, die gesamte Arbeitszeit und das Ressourcenmanagement. Dies verbessert die Effizienz im gesamten Fertigungsbereich.
  3. Stellt Compliance und Best Practice sicher: MES stellt Compliance sicher, und alle Best Practices werden mit der Möglichkeit erfüllt, Rezepte, Verfallsdaten und andere Herstellungsanweisungen zu verfolgen. Außerdem wird sichergestellt, dass alle auf dieselben Endziele hinarbeiten, indem dieselben Schulungsdokumente, Gesundheits- und Sicherheitsverfahren und Workflows verwendet werden.
  4. Verbesserte Transparenz: Durch die Integration eines MES-Systems wird der Status von Maschinen, Ressourcen und Mitarbeitern in Echtzeit angezeigt. Auf diese Weise können Manager erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen, bevor kostspielige Probleme auftreten.
  5. Baut einen guten Ruf für Vertrauen und Qualität auf: Durch durchgängige Transparenz Ihres Produktionsprozesses können Hersteller die bestmögliche Qualität von Produkten und Dienstleistungen sicherstellen und mit der Lieferantenbasis einen guten Ruf für Vertrauen und Qualität aufbauen, indem sie zuverlässige Daten verwenden.
  6. Kostensenkung: Durch die Identifizierung potenzieller Fehler oder Probleme, bevor sie zu einem Problem werden, ist eine vorausschauende Wartung möglich. Dies kann Hersteller vor kostspieligen Ausfallzeiten oder Fehlern schützen. Höhere Effizienz im Aufgabenmanagement und bei den Ressourcen reduziert die Ausgänge und verbessert die Rentabilität.
  7. Gewährleistung der Datensicherheit: Wichtige Informationen, die von MES-Systemen erfasst werden, werden sicher aufbewahrt und können nur von den vorgesehenen Behörden mit Zugriffsrechten eingesehen werden.

Die Kontrolle über Ihren Produktionsprozess übernehmen?

Erfahren Sie in dieser On-Demand-Demo, wie Plex MES Lebensmittel- und Getränkehersteller dabei unterstützt, Compliance sicherzustellen, Qualitätsprüfungen durchzuführen und Produkte zu verfolgen.

Selbst ausprobieren

Software für die Lebensmittelproduktion – Wie unterscheidet sich das MES vom ERP?

MES lässt sich problemlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren. ERP wird häufig als Lebensmittelverarbeitungssoftware und in der Industrie eingesetzt. Es ist nützlich, den Unterschied zwischen MES und ERP zu verstehen und zu verstehen, wie sie zusammenarbeiten können.

ERP und MES stehen beide unter einem Dach. ERP wird verwendet, um eine gesamte Lieferkette anhand von Informationen aus Produktion, Lagerbestand, Vertrieb, Einkauf, Qualitätskontrolle, Forschung und Entwicklung abzubilden.

Die gemeinsame Verwendung eines MES und ERP integriert Daten über mehrere Verwaltungsfunktionen hinweg. Zu diesen Funktionen gehören Kundenservice, Auftragsverarbeitung und Finanzierung mit Fertigungsdaten, die aus Produktionsplanung, Maschinendurchsatz und Bestandsänderungen stammen. Auf diese Weise können Sie alle Kernprozesse an einem Ort überwachen und Ihrem Managementteam Transparenz bieten, die unterschiedliche Prozesse normalerweise nicht erfassen konnten.

Wenn Sie weitere Informationen über MES wünschen, können Sie mehr über die 11 Kernfunktionen, die Systemarchitektur und zusätzliche Ressourcen in unserem Leitfaden für MES-Anfänger erfahren.

Mithilfe der MES-Technologie konnte ein Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, das die Fast-Food-Industrie beliefert, die Genauigkeit seines Lagerbestands von 70 % auf 99,6 % steigern und so schnell die Konformität mit den Scorecards der Kunden erreichen. Hier erfahren Sie mehr über ein Plex von Rockwell Automation Manufacturing Execution System (MES) und wie es Ihnen helfen kann, die Kontrolle über Ihren Fertigungsbereich zu übernehmen.


MES-Lösungen für Lebensmittel- und Getränkehersteller

MES kann eine noch leistungsfähigere Lösung für Ihr Unternehmen sein, wenn die Fertigungsebene mit der Geschäftsleitung vernetzt ist. Schließlich führen Sie ein Unternehmen, also benötigen Sie ein System, das Ihre Profitcenter mit Betriebsdaten unterstützt, um eine bessere Transparenz für das gesamte Unternehmen zu bieten. Das MES in der Cloud bietet eine modernere, zukunftssichere IT-Infrastruktur mit erhöhter Betriebszeit und Bereitstellungsflexibilität, während Sicherheits- und Zugriffskontrollen, Systemsupport und -instandhaltung sowie Hardwarekosten an einen SaaS-Anbieter ausgelagert werden. Die damit ermöglichte Steuerung und Transparenz macht die Entscheidungsfindung in der Produktion effektiver.

Weitere Informationen
MES
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.