Thai Summit ist ein führendes Unternehmen in der Blechstanzindustrie mit Sitz in Howell, Michigan. Mit Tandem- und Transferpressen fertigt Thai Summit Teile aus Stahl und Aluminium. Das Unternehmen betreut seine Kunden von der Konstruktion bis zur Produktion und hat seit der Eröffnung über 1000 neue Produkte eingeführt. Thai Summit ist zudem weltweit vertreten, mit Standorten in Asien und Nordamerika.
Informationen zu den Referenten
Janice D’Amico
Executive Manager, Business Systems & IT, Thai Summit America
Tracy Green
Executive Manager, Engineering, Thai Summit America
Rich Showalter
CPA & Executive Manager, Finance, Thai Summit America
- Getrennte Systeme führten zu Silos und Herausforderungen bei der Kommunikation
- Es fehlte eine einzige Quelle für Fertigungsdaten
- Herausforderungen bei der Anpassung an Veränderungen auf dem Weltmarkt
- 80 % weniger Ausfallzeit
- 70–112 % höherer Durchsatz
- 50 % mehr Umsatz für die Produktionsstraße
- 80 % Return on Investment (ROI) erzielt
- Zykluszeiten um über 6 Monate verkürzt
Überblick
Thai Summit implementierte Plex MES erstmals im Jahr 2017. Diese Implementierung war ein Wendepunkt und führte zu einer Kapitalrendite von 80 % sowie zu Verbesserungen bei Gesamteffizienz und Leistung. Seit der ersten Implementierung hat Thai Summit die digitale Transformation mit Plex fortgesetzt. Das Unternehmen nutzt jetzt Plex MES A&O im Fertigungsbereich und erweitert die Nutzung von Plex, um das skalierende Geschäft des Metallverarbeiters zu unterstützen.
Herausforderung
Angesichts von Fachkräftemangel und Engpässen in der Fertigung benötigte Thai Summit eine Lösung, die die täglichen Prozesse verbessert und dem Unternehmen hilft, die Herausforderungen der Branche zu bewältigen. Nach der globalen Pandemie und den Auswirkungen der verringerten Arbeitsverfügbarkeit in der Industrie musste Thai Summit eine Möglichkeit finden, Ausfallzeitdaten besser zu verfolgen, Bereiche mit Mikrostopps zu identifizieren und die gesamten Fertigungsprozesse zu optimieren. Kunden fordern mehr Transparenz und sind daher stärker im Fertigungsbereich involviert, stellen Fragen und suchen gezielt nach Antworten. Mit MES Automation and Orchestration (MES A&O) differenziert sich Thai Summit nun durch ein hohes Maß an Transparenz von anderen Unternehmen.
Lösung
Das MES A&O von Plex – ein leistungsstarkes No-Code-Toolset, das die Automatisierung von Prozessen und die Orchestrierung komplexer Workflows ermöglicht, sodass keine aufwendige Programmierung und keine manuelle Datenverwaltung erforderlich sind, wodurch die Genauigkeit verbessert und wertvolle Ressourcenzeit freigesetzt werden – wurde im März 2017 bei Thai Summit integriert. Diese neue Lösung verschaffte Thai Summit die Möglichkeit, Informationen zu erfassen und an ihre Kunden und Partner zu verteilen.
Dies erhöhte nicht nur die Gesamteffizienz, sondern stärkte auch die Datenerfassung, verschaffte Thai Summit zusätzliche Sicherheit und etablierte ein System zur Identifizierung von Engpässen und Bereichen mit Mikrostopps bei gesteigerter Effizienz. Mit MES A&O ist Thai Summit nun in der Lage, die Anforderungen von Kunden mit erhöhten Berichtspflichten zu erfüllen, was zu neuen Arbeitsmöglichkeiten führt.
Wir haben den Prozess vom MES A&O automatisiert, sodass unser Arbeitszentrumstatus automatisch auf Ausfallzeit gesetzt wird, wenn die Ausrüstung erkennt, dass wir ausgefallen sind“, sagte Janice D’Amico, Thai Summit Executive Manager of Business Systems and IT. „Anschließend geben unsere Teamleiter und unsere Bediener den detaillierten Grund für die Ausfallzeit an.
Ausfallzeiten wird es immer geben, doch die Fähigkeit, diese schnell zu lokalisieren, hat für Thai Summit einen echten Wandel bewirkt. Die Verfügbarkeit von Software, die den Mitarbeitern mitteilt, wann und warum ihre Maschinen eine Ausfallzeit haben, anstelle von persönlichen Überprüfungen im Fertigungsbereich, ermöglicht eine effizientere Problemlösung. Dies führt nicht nur zu Kosteneinsparung, sondern verbessert auch die Gesamtqualität. Thai Summit kann nun jegliche Mikro-Ausfallzeiten in den Anlagen exakt identifizieren, die Ausrüstung bestimmen, die die Ausfallzeit verursacht, und die passenden Ressourcen zur Problemlösung zuweisen. Die Zeit zwischen Maschinenausfällen hat sich ebenfalls verlängert, sodass die mittlere Zeit zwischen Ausfällen von 10–20 Minuten auf 40 Minuten gestiegen ist. Diese Verbesserung hat unter anderem dazu geführt, dass der Umsatz der Produktionsstraße von USD 8.000/Stunde in Teilen pro Schicht auf USD 12.000/Stunde in Teilen pro Schicht gestiegen ist.
Thai Summit legt außerdem großen Wert auf kontinuierliche Verbesserung durch Mitarbeitervorschläge und die Stärkung der Mitarbeiter. Durch die Erfassung von Input von denjenigen, die direkt mit den Produkten und Produktionsstraßen arbeiten, hat Thai Summit erhebliche Kosteneinsparung erzielt und bislang über 200 Mitarbeitervorschläge erhalten.
Diese Initiative hat die Mitarbeiter nicht nur dazu befähigt, ihre Ideen einzubringen, sondern auch dem Team gezeigt, dass ihre Vorschläge Wirkung zeigen und zur Verbesserung des Unternehmens beitragen. Thai Summit hat durch Mitarbeitervorschläge eine Kosteneinsparung von mindestens USD 3.000.000 pro Jahr erzielt, wobei signifikante Auszahlungen an Mitarbeiter und Teams erfolgen, die wertvolle Vorschläge liefern.
Ergebnisse
Thai Summit betreibt derzeit zwei Anlagen mit der MES A&O-Lösung von Plex. Vor Plex verzeichnete Thai Summit während einer 8-Stunden-Schicht 1,5 Stunden Ausfallzeit an den Produktionsstraßen. Seit der Einführung von MES A&O ist diese Zahl auf etwa 20 Minuten Ausfallzeit pro Schicht gesunken, manchmal sogar noch weniger. Dies entspricht einer Verringerung der täglichen Ausfallzeit um nahezu 80 Prozent.
Da die Plex-Software Thai Summit mitteilt, wann und warum Ausfallzeit auftritt, ist auch der Bedarf an persönlichen Geräteprüfungen gesunken. Dies optimiert nicht nur die täglichen Abläufe, sondern gibt den Mitarbeitenden auch die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Die automatische Verfolgung, die mit Plex MES A&O verfügbar ist, verschafft den Teamleitern und Bedienern von Thai Summit die Möglichkeit, täglich detaillierte Berichte zu erstellen, was ihre Gesamteffizienz weiter steigert. Mit einem höheren Detaillierungsgrad bei der Datenberichterstattung an Kunden hebt sich Thai Summit von der Konkurrenz ab.
Mit der Datenerfassung von Plex und der Fähigkeit von Thai Summit, die passenden Ressourcen gezielt in den benötigten Bereichen einzusetzen, stieg die Anzahl der Aufträge pro Stunde von 40–50 auf 85, wodurch der Durchsatz um 70–112 % erhöht wurde. Zudem wurde ein Schulungskoordinator eingestellt, der nun gemeinsam mit der IT virtuelle Schulungen für Bediener im Fertigungsbereich bereitstellt, die Schulungsprozesse verbessert und das Risiko menschlicher Fehler minimiert. Nun richten Thai Summit und seine Mitarbeitenden den Blick in die Zukunft und planen, Plex MES A&O auf die nächste Stufe zu heben. Sie werden weiterhin die Maschineneffizienz steigern, die Wartungsreife vorantreiben, neue Technologie für die intelligente Fertigung in ihre Prozesse integrieren und als führender Zulieferer in der Automobilindustrie weiter wachsen.
Veröffentlicht 26. April 2023
Empfohlene Ressourcen