Bewährte, agile und skalierbare Lösung für Daten- und Prozessautomatisierung zur Leistungssteigerung von Plex MES und Ihren Betriebsabläufen
Plex MES Automatisierung und Orchestrierung – ehemals Kors Engineering Mach2 – verbindet Ihr Plex MES mit dem Edge im Fertigungsbereich, um den Informationsfluss und die Prozesse zu steuern, die Effizienz zu erhöhen, Kosten zu senken und manuelle Fehler zu eliminieren.
Verwandeln Sie Maschinen in Plex-Nutzer,
um schnelle Entscheidungsfindung durch die Automatisierung von Workflows auf Basis von Maschinendaten zu ermöglichen.
Antriebssteuerung von einzigartigen und/oder komplexen Prozessen zur Beseitigung menschlicher Fehler und manueller Überwachung.
Lösen Sie einzigartige Herausforderungen
mit einem Low-Code-Toolset mit Drag and Drop zum Erstellen von Anwendungen, die die Standardfunktionen des MES ergänzen.
Was ist Plex MES Automatisierung?
Plex MES Automatisierung und Orchestrierung ist eine Low-Code-Lösung, die Fertigungsabläufe mit dem Plex MES integriert, um Workflows zu automatisieren und den Informationsfluss am Edge des Fertigungsbereichs zu steuern. Sie ermöglicht es Herstellern, Prozesse zu optimieren, manuelle Fehler zu reduzieren und die Effizienz zu steigern, indem Aufgaben wie die Einrichtung von Arbeitszentren und die Verfolgung von Ausfallzeiten automatisiert werden. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die betriebliche Genauigkeit, sondern bietet auch Echtzeittransparenz in die Produktionsaktivitäten, was eine bessere Entscheidungsfindung und kontinuierliche Verbesserung erleichtert.
Funktionen von Plex MES Automatisierung und Orchestrierung im Fertigungsbereich
Mit äußerster Präzision auf die Säulen des Smart Manufacturing ausgerichtet.
Plex MES Automatisierung und Orchestrierung ist darauf ausgelegt, Ihrem Unternehmen sofortigen Mehrwert zu bieten und Sie gleichzeitig auf alles vorzubereiten, was die Zukunft bringt.
Connect
Stellen Sie eine Verbindung zum Edge im Fertigungsbereich her, um den Informationsfluss und die Prozesse zu steuern.
Automatisieren Sie
Manuelle Aufgaben automatisieren, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und Fehler zu reduzieren
Verfolgung der Produktions- und Qualitätsdatenerfassung auf Maschinenebene für Genauigkeit der Daten und schnelle Entscheidungsfindung
Analysieren
Analysieren Sie Maschinendaten, um Entscheidungen und Workflows zu automatisieren
Funktionen der Plex MES Automatisierung und Orchestrierung
Echtzeit-Datenaufzeichnung und Messungen
Überwachen und erfassen Sie Betriebsdaten, um Qualitätsprüfungsblätter automatisch zu befüllen und Fehler bei der manuellen Dateneingabe zu reduzieren.
Low Code
Vereinfachen und automatisieren Sie komplexe, manuelle Prozessabläufe mit einem Drag-and-Drop-Anwendungs-Builder.
Edge-Konnektivität
Stellen Sie eine Verbindung zum Edge im Fertigungsbereich her, um den Informationsfluss und die Prozesse effektiv zu steuern.
Prozessdurchsetzung
Stellen Sie die Konnektivität und Kommunikation mit dem Plex MES sicher, um die Prozesserzwingung und -koordination zu gewährleisten.
Empfohlene Ressourcen