Loading
製品デモ

生産モニタソフトウェアデモ

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

 

稼働時間とスループットの最大化による、 Plex生産モニタによる迅速かつ確信を持った意思決定の実現。透明性の高いリアルタイムの業務KPIを活用した継続的改善の推進、組織全体にわたる新たなレベルの可視性と制御の獲得。

詳細はビデオをご覧ください。

トランスクリプト

プラントフロアから情報をデジタルで追跡し、性能を向上させ、より多くの価値を実現し、稼働時間とスループットを最大化し、より迅速かつ確信を持った意思決定を行うために、貴社のオペレーション全体の可視性と制御を新たなレベルに引き上げる方法があるとしたらどうでしょうか?

Plex Production Monitoringは、プラントフロアの機械へのシームレスな接続を実現し、透明性のあるリアルタイムの運用KPIを提供して継続的改善を推進します。

詳しく見ていきましょう。

Plex Production Monitoringでは、マスタデータとワークフローの設定によって、リソースを消費することなく、生産・運用・設備のKPIおよび性能を真に測定するクローズド・ループ・システムの基盤を構築します。

生産モニタに必要なのは、機械のサイクルカウンタへの1つのシンプルな接続だけです。そこから、リアルタイムで取得された生産測定値に即座にアクセスできるユーザフレンドリなダッシュボードを作成するために必要なすべてが揃います。一目で、オペレーターはワークセンターのステータスを確認できます。スクラップを記録できます。サイクルタイムやOEEなどの測定値を確認できます。そして、稼働時間とダウンタイムを簡単に追跡し、ボトルネックを特定して問題領域を即座に特定できます。

設定可能なチャートとグラフは、生産状況を把握し、常に最新情報を得るための明確なビジュアルを実現します。たとえば、このSix Big Lossesグラフは、失われたOEEをパーセントから実際に生産されなかった製品数に変換します。

ホワイトボードに別れを告げ、人的エラーを排除し、常に最新の情報を手元に確保できるデジタルで動的に更新されるホワイトボードで、オペレーターが自信を持って意思決定できるようにします。

あらゆる角度からデータを表示し、詳細を掘り下げ、継続的改善と動作効率のための実用的な洞察を得ることを容易にするレポートと分析により、プラントフロアの知見を行動に変えます。

問題が問題になる前に解決を始める準備ができたら、プラントフロアへの完全な可視性を実現し、継続的改善を推進するために構築された高度な生産モニタソリューションで貴社のビジネスを将来に備えましょう。Plex Production Monitoringがサポートします。

Plexで制御を実現し、成果を手に入れましょう。

関連コンテンツ

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。