Loading
アナリストレポート

Forrester Consulting調査。Plex Smart Manufacturing Platform™が400%のROIを実現

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Forrester Consulting調査。Plex Smart Manufacturing Platform™が400%のROIを実現

Forrester Consultingによる第三者調査Total Economic Impact (TEI) Studyでは、ある顧客が無駄を削減し、生産性を向上し、さらに多くの成果を達成した方法を検証しています。

製造メーカが生産の可視性を高め、実用的なデータをハーネスし、デジタルトランスフォーメーションを推進する中で、Plex Smart Manufacturing Platform™のようなテクノロジーの活用が進んでいます。Plexの導入を検討する企業に対し、この重要な投資に伴う潜在的なメリットとコストを正確かつエビデンスに基づいて把握できるよう、PlexはForrester Consultingに依頼し、関係者へのインタビュー、データ収集、財務モデルフレームワークの構築を通じて詳細な分析を実施しました。

 

すべての企業が同じ運営をしているわけではありません。Plexの大きな強みの一つは、数百万ドルを支払って構成してもらう必要がなく、貴社のビジネスに合わせて自ら構成できる点です。"
Manager of IT Services, Automotive Supplies Manufacturing

 

オフィススタッフは、情報を書き留める必要がなくなり、すぐに検索できるようになったことで、時間の25%~30%を節約できています。"
VP of IT Services, Automotive Supplies Manufacturing

 

その結果、Plexがある顧客に対して具体的かつ定量的にどのようなプラスの影響をもたらしたかを詳細に把握できました。調査結果には、Plexが顧客に実現した価値の3年間の内訳が含まれています。

  • 6か月未満で投資回収、400%のROI
  • オフィススタッフの時間を30%節約し、USD 6,700,000の削減
  • オペレーター関連の生産性向上によるUSD 2,200,000の削減
  • 在庫廃棄物の削減によるUSD 1,700,000の節約
  • 製品品質の追跡能力の向上
  • 迅速な導入とPlex構成の容易さ

まだ完全な調査レポートのダウンロードのご準備ができていませんか。こちらをクリックしてハイライトのインフォグラフィックをご覧ください。

閲覧するにはフォームにご入力ください

このフィールドは必須です
このフィールドは必須です
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。