Loading

ビジネスにおけるAI応用と従来の製造システムの比較 スマート製造の未来の理解

ヘルメットをかぶった2人のエンジニアが、デジタルタブレットを使用しながらAllen-Bradleyの電気パネルを点検している

人工知能(AI)は、組織がデータを活用して意思決定を行い、プロセスを最適化し、労働力の効率を向上させる方法を変えています。ビジネスにおけるAIアプリケーションは、顧客体験、分析、自動化などの分野を変革してきましたが、製造業には異なるアプローチが必要です。

従来の製造システムは、制御、一貫性、再現性のために構築されています。AIは新たなインテリジェンスの層を追加し、リアルタイムデータの分析、結果の予測、業務フローの継続的改善を通じて、製造メーカが企業全体でインテリジェントな意思決定を推進することを支援します。

ビジネスにおけるAIアプリケーションと従来の製造システムの違いを理解することで、製造メーカは既に依存しているシステムを置き換えることなく、AIが最大の価値を生み出せる領域を特定することができます。

従来の製造システム:制御と一貫性のために構築されているか?

従来の製造システムは、自動化、標準化、リアルタイムのトレースおよびモニタを通じて、組織が信頼性の高い効率的な運用を実現するのに役立ちます。

これらのシステムは以下のように設計されています。

  • 事前定義されたワークフローの実行
  • 生産基準の維持
  • 設備およびプロセスのモニタ
  • 材料および在庫のトレース
  • 品質およびコンプライアンス要件のサポート

MESのような製造システムは、製品を安全かつ一貫して生産するために必要な動作構造を実現するため、依然として不可欠です。

しかし、従来のシステムは多くの場合何が起こったかに答えるように設計されています。一方、AIは製造メーカが次に何が起こるかやどのように最適化できるかに答えるのに役立ちます。

ビジネスにおけるAI活用:データをインテリジェンスに変換し、統合されたインテリジェンスと自律性のシステムへ

あらゆる産業で、組織はAIを活用して大量のデータを実用的な洞察に変換し、ルーチンプロセスを自動化し、意思決定を改善しています。これらの機能により、企業は動作を最適化し、トレンドを特定し、変化する状況により迅速に対応できるようになっています。

一般的なAI活用例には以下が含まれます。

予測分析と予測

  • ビジネスデータにおけるトレンドとパターンの特定
  • 需要と将来の結果の予測
  • より迅速かつ情報に基づく意思決定の支援

プロセスの最適化と自動化

  • 反復的なタスクとワークフローの自動化
  • 手動データ分析の削減
  • 動作効率の向上

データ駆動型の意思決定支援

  • 大規模データセットの分析による機会の発見
  • 過去およびリアルタイム情報に基づく推奨事項の実現
  • チームによる積極的な意思決定の支援

これらの活用例は、データをインテリジェンスに変換するAIの能力を示しています。しかし、製造環境ではさらなる複雑性が生じます。多くのビジネスアプリケーションとは異なり、製造業のAIはリアルタイムの動作データ、物理的な機器、そして意思決定が品質、安全性、動作効率に直接影響を与える生産プロセスと連携する必要があります。


ビジネスにおけるAIアプリケーションと従来の製造システム:主な違い

どちらもデータに依存していますが、AIアプリケーションと従来の製造システムは異なる目的を果たします。
 

  従来の製造システム AIアプリケーション
主な焦点 プロセス実行と制御 洞察と意思決定支援
データアプローチ 事前定義ルールの使用 パターンからの学習
主な目的 一貫性と動作効率の向上 結果の予測と最適化
意思決定 人間主導 AI支援
適応性 手動変更の必要 データによる継続的改善

MESとAI:製造インテリジェンスと動作制御の融合

AIは製造メーカがパターンを特定し、結果を予測し、改善を推奨することを支援できますが、価値を実現するには正確でコンテキスト化されたデータが必要です。ここで最新式MESが重要な役割を果たします。

MESは工場フロア全体で人、プロセス、機械、データを接続し、AIが意味のある洞察を生成するために必要なリアルタイムの動作可視性を実現します。

MESとAIの連携により、製造メーカは以下を実現:

  • 生産データから実行可能な知見の創出
  • 動作に影響を与える前の非効率性の特定
  • 設備課題および品質リスクの予測
  • 生産プロセスの最適化
  • より迅速なデータ駆動型意思決定の実現

AIはMESを置き換えるのではなく、製造メーカが単なる動作モニタから積極的な継続的改善へと移行することを支援し、その機能を強化します。


AIを組み込んだMESによる大規模実行の推進

従来の製造システムは、組織が生産現場で何が起きているかを把握するのに役立ちます。AI搭載のMESソリューションは、チームがイベント発生の理由、今後起こりうる事象、そして性能の改善方法を理解することを支援し、さらに一歩進んだ価値を実現します。

AI対応MES基盤により、製造メーカは以下を実現できます。

予知保全の向上

MESは設備および生産データを収集し、AIがパターンを分析して潜在的な故障を予測し、ダウンタイム発生前に保全アクションを推奨します。

品質管理の強化

AIはプロセスデータを分析し、異常に関連する傾向を特定し、製造メーカが顧客に影響を及ぼす前に品質問題へ対応することを支援します。

生産性能の最適化

リアルタイムMESデータとAIによる分析を組み合わせることで、製造メーカはボトルネックの特定、スケジューリングの改善、スループットの向上を実現できます。

継続的改善の加速

AIはチームが生産プロセス全体で機会を発見するのを支援し、MESは改善を効果的に実施するために必要な動作コンテキストを実現します。


PlexでAI駆動型製造の基盤を構築

AIの導入は、適切なデータ基盤を持つことから始まります。Plexは、統合された製造プラットフォームを通じて、生産、品質、在庫、動作データを接続することで、製造メーカを支援します。

MES機能と高度な分析およびAIを組み合わせることで、Plexは製造メーカが業務をより深く可視化し、より迅速な意思決定を行い、継続的に性能を向上させることを可能にします。

製造メーカが予測分析、インテリジェントオートメーション、またはより広範なAIイニシアチブを検討している場合でも、Plexは製造インテリジェンスを測定可能なビジネス成果に変えるために必要な接続されたデータ基盤を実現します。

注目のリソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。