プライベートブランド製品の製造には、独自のバッチ課題が伴います。Plex Smart Manufacturing Platformは、これらの課題に正面から取り組むために必要なトレース、分析、品質管理を提供します。
大規模な効率性とコンプライアンス
ラベルに貴社の名前が記載されていなくても、パッケージには貴社の製品が入っています。プライベートラベル製造メーカとして、品質と廃棄物削減の責任は貴社にあります。多数の処方や基準の管理が求められる中、Plex Smart Manufacturing Platformのようなシステムは、クラス最高の品質で多様なメニューの選択肢を扱うために必要な知見を提供します。
貴社固有の課題解決
在庫管理
リアルタイムのデータ統合と完全なトレーサビリティによる在庫の制御
- 有効期限が近い原材料をまとめて管理することで、回転率、FIFO、FEFOを最適化します。
- 生産歩留まりを正確に測定し、予測します。
- 完成品、端材、廃棄物データの完全な可視化を実現します。
- リアルタイムのデータを活用して効率的な計画・スケジューリングを実現します。
- リアルタイムの在庫ロット管理と消費原材料のトレース。
- リコール発生時に影響を受けるロット番号や出荷の迅速な特定、販売業者およびお客様への即時通知。
- 生産の自動化と手動スプレッドシート・プロセスの排除。
生産管理
バッチ間で材料を配分し、処理時間と配送時間の最適化、ならびに有効期限より十分前の注文完了の実現
安全性とコンプライアンス
Plexはコンプライアンスを統合品質チェックにシームレスに組み込んでいるため、気づかないほど自然に実施されます。
- レシピ作成前から生産工程全体にわたって、定期的かつ必須の品質チェックを実施し、コンプライアンス要件を満たします。
- クラス最高の品質認証を取得し、監査人にコンプライアンスの即時証明および必要書類を瞬時に提供します。
- 数分で模擬監査の実施およびリアルタイムのステータス監視。
99.9%在庫精度の実現、実話
Shank's Extractsは、Plex Smart Manufacturing Platformを活用し、在庫のトレーサビリティ、品質管理、監査を徹底的に強化しました。すべての製品配合、R&D、新規プロジェクト依頼を一元化することで、同社は製造オペレーションを完全に管理しています。
「Plexは、顧客、自社の生産、製品、パッケージに関するほぼすべての情報を、ロット番号別、日別、生産日別にトレースできる形式でまとめ、非常に簡単にアクセスできるシステムです。これほど多くの情報を入力し、貴社のビジネスに関するより良い意思決定に活用できる数少ないシステムの1つです。」
Plex Smart Manufacturing Platformが貴社にどのような価値をもたらすかを体験しよう