サプライチェーン管理において、スプレッドシート、人間の直感、握手による取引から脱却する道のりは長いものでした。そして、SCM分野におけるクラス最高のベストプラクティスと標準の集積は、驚くべき技術革新とともに成長してきました。
クラウドベースのソフトウェアという形で技術が進歩するにつれ、多くの企業がエンドツーエンドのサプライチェーン管理の重要性を現実のものとして認識するようになりました。しかし、この新しい可視性はどのように機能するのでしょうか。そして、それは貴社に何を実現できるのでしょうか。
エンドツーエンドのサプライチェーンとは
エンドツーエンドのサプライチェーンは、サプライチェーンプロセス全体を包含します。このシステムには、製品設計から材料・部品の調達、完成品の顧客への配送までが含まれます。また、カスタマーサービスや保証対応も含まれます。高度な分析によって支えられた接続されたサプライチェーンでは、プラットフォームが実用的な洞察や規定されたソリューションを実現できます。
以前は単独で、または互いに緩やかな連携のみで運用されていたサプライチェーンのコンポーネントが、今では完全に統合されています。そして、すべてのコンポーネントが現在の状態を伝達できます。これらのコンポーネントには以下が含まれます。
- 製品設計
- 需要と供給の計画
- 購買と調達
- 在庫管理
- 製造
- 品質
- 流通
- フィールドサービスと返品
エンドツーエンドのサプライチェーンのメリット
サプライチェーンの機能領域内のデータセットが従来サイロ化されていたことを考えると、接続されたサプライチェーンへの移行は容易なことではありません。しかし、デジタル化され接続された工場でデータを収集・分析する柔軟でアジャイルなクラウドベースのソフトウェアの登場により、エンドツーエンドのサプライチェーンが可能になりました。エンドツーエンドのサプライチェーンの最も重要なメリットをいくつか以下に示します。
可視性
従来、サプライチェーンの各歯車は下流に焦点を当てていました。他の部門が意思決定を行うため、受け取ったものを入力として受け取り、それを解析してラインの下に押し出していました。ソフトウェアと接続された環境により、可視性が双方向になり、各部門がサイロ化されていないデータにアクセスして、上流と下流の両方を「見る」ことができます。この可視性は、高度な分析と組み合わせることで、意思決定を鋭敏化し自動化します。
需要計画の改善
製品サイクル全体が含まれるため、需要予測をより的を絞ったものにできます。短期的な需要の落ち込みに対しては、リアルタイムのデータで戦術的な意思決定を行うことができます。プランナーがデータの品質と洞察に対してより高い信頼性を持つため、混乱時には戦略的な需要計画を展開できます。
在庫管理の向上
サプライヤから配送までの移動中の在庫を追跡することで、企業は継続的在庫システムを正確に活用できます。システムエラーに対するプロセス改善の余地がほとんどない四半期ごとの在庫に慣れていた製造メーカにとって、コストは最初から最後まで単位ごとに分析・管理できます。ソフトウェアは、実際の在庫数と上流での潜在的な混乱を確認し、それに応じて行動するためのベンダー管理在庫などの戦術を実現します。
エラーの削減
接続された工場では、センサー、エッジデバイス、その他のモニタシステムを利用してデータをクラウドにプッシュします。需要と供給の計画ソフトウェアにより、在庫、購買、出荷機能の自動化が可能になります。これにより、バイアス、データ入力、または古いデータに関連するエラーが削減されます。
シームレスなプロセスフロー
サプライチェーンが完全に接続され統合されているため、サプライチェーンシステム全体をクラス最高のベストプラクティスで最適化し、ユーザーが介入してあらゆる段階で何が起こっているかを正確に理解できるようにすることができます。プログラムされ自動化された意思決定は、より情報に基づいた人間の意思決定と並行して機能し、推測、エラー、直感を排除することでプロセスをスムーズに実行し続けます。
Plex Supply Chain Planningによるエンドツーエンドのサプライチェーン可視性
Plex Supply Chain Planningのクラス最高のソフトウェアのおかげで、エンドツーエンドのサプライチェーンへの移行がこれまで以上に容易になりました。専門プラットフォームのスイートを備えたPlex Supply Chain Planningは、需要と供給の計画、在庫予測と最適化などのソリューションを実現し、完全なエンドツーエンドの可視性を備えたリアルタイムのデータ駆動型システムの構築を支援します。
Plex Supply Chain Planningが貴社のニーズに最適なソリューションをどのように実現できるかについては、こちらをご覧ください。
関連記事