最もシンプルな小屋から最も高い超高層ビルまで、すべての構造物は複雑な部品の組み合わせで建設されています。これらの「ビルディングブロック」は構造物に支持力と強度を与え、設計通りに使用できるようにします。
製造業界がスマートで完全にデジタル化された製造システムを構築するためにインダストリー4.0テクノロジーを急速に採用する中、企業はデジタルビルディングブロックが同様に不可欠であることを認識しています。
そして、これらのビルディングブロックは成長の鍵となります。調査によると、デジタルトランスフォーメーションをリードする製造メーカは、遅れをとる競合他社よりも最大45%高い利益を実現しています。
ここでは、デジタルトランスフォーメーションと各段階で必要なビルディングブロックについて見ていきます。
企業全体にわたる変革
急速なデジタルトランスフォーメーションを選択する企業でも、段階を経る必要があります。これらの段階により、変革が企業全体を包含することが保証されます。
段階的アプローチは必要ですが、完全な採用では、運用の重要な領域を除外して手作業プロセスで行き詰まらせることはできません。強力なビルディングブロックの鍵は、企業全体でリアルタイムのデータを活用して運用におけるリアルタイムで可視化を実現することです。
基盤段階
基盤段階では、企業はPlex Smart manufacturing Platformのような高度なソフトウェアプラットフォームと、在庫、生産能力、需要・供給計画などの重要な機能のための付随ソフトウェアを選択・導入します。
これはデジタルトランスフォーメーションの最も重要なビルディングブロックの1つであり、物事がまとまり始める段階です。企業は内部プロセスを自動化し始め、次のステップの準備を整えることができます。
サイロの解消
スマート製造プラットフォームを基盤として、さまざまな機能領域がMES、需要・供給計画、在庫最適化などの高度なソフトウェアといった他のデジタルビルディングブロックを活用し、プロセスの改善・最適化を図ります。
たとえば、製造部門は手作業によるデータからリアルタイムの分析洞察に完全に移行し、長年の課題を軽減するためにプロセスを変更できます。新しいソフトウェアを導入する各機能領域でデータが標準化され共有されるため、メトリクスの不一致、相互運用性の欠如、サイロ化されたデータから従来発生していたその他の問題が解消され、より合理化されたデータ駆動型のプロセスが実現します。
初期同期
スマート製造プラットフォームは、迅速な変更と高精度な意思決定を可能にします。変革のための最初のデジタルビルディングブロックは、経営幹部やその他のリーダーがデータ駆動型の結果に基づいてイノベーションを起こすことを可能にするトレンドや洞察を明らかにし始めます。
ビジネスモデルはデジタル構造を骨格として変化し始めます。巨大な超高層ビルの骨組みのように、デジタル駆動型の製造が形になり始めます。
完全同期
より多くのデジタルビルディングブロックが追加され、それぞれがスマート製造プラットフォーム内でリンクし動作するようになると、手作業プロセスが消失し、運用全体がデジタル駆動になる転換点が訪れます。
企業が完全同期に近づくにつれ、従業員、スタッフ、ライン管理、すべてのステークホルダーが新しいシステム内で管理するために必要なツールを確実に持つことが重要です。文化的変革(トレーニング、システムアクセスなど)は、より多くのデジタルビルディングブロックが追加される際に並行して検討する必要があり、すべてのステークホルダーがシステムをその潜在能力まで活用できるようにします。
完全変革
完全に変革された企業は、変革のデジタルビルディングブロックを追加し続けます。
手作業プロセス、回避策、その他の従来のツールは、文化が変化したため、もはや検討されません。
代わりに、新しいビルディングブロックは常にデジタルです。例としては、AI駆動型分析への拡張、より高速で正確なプロセスのための機械学習、効率性と安全性の大幅な向上のためのロボティクス、製品開発のためのデジタルツインなどがあります。これらは、完全な変革後も企業がデジタルビルディングブロックを追加し続けることができるいくつかの方法です。
未来のための構築
主要な製造メーカの特徴は、リアルタイムで可視化を活用し、ほぼ完璧な信頼性、品質、効率性を達成する能力です。そこから、移行の各段階が企業全体のより強力なビルディングブロックをもたらします。
お問い合わせいただき、貴社のデジタルトランスフォーメーションのビルディングブロックの展開をどのようにサポートできるかをご確認ください。
関連記事