Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

サプライチェーン管理アプリケーションの基礎

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

現代の製造業は、幅広い機能にわたってソフトウェアアプリケーションを使用し、成功裏に運営されています。これには、エンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)、MRP、MESなどが含まれます。

今日、これらのプラットフォームの多くは、IIoT内で利用可能な自動化技術と連携するように設計されています。これにより、リアルタイムのデータを活用して、これらのソフトウェアからより正確な洞察を得ることができます。

では、サプライチェーン管理アプリケーションはどうでしょうか。これらの専門アプリケーションには、購買、調達、出荷、倉庫管理、原材料および部品のモニタを、集中化されたプラットフォーム上で電子的に調整し、完成品を生産するためのソフトウェアが含まれます。これらの機能を企業のオンライン業務プロセスに統合し自動化することで、クラウドベースのサプライチェーン管理(SCM)アプリケーションは、企業がより効率的な生産プロセスを実現するのに役立ちます。

サプライチェーンアプリケーションの主要な機能領域

サプライチェーン管理には、6つの重要なアプリケーションがあります。需要および供給計画、生産および能力、スケジューリング、ベンダー管理、出荷および物流です。それぞれを見ていきましょう。

1. 需要計画

需要計画は、完成品の将来需要を予測するプロセスであり、顧客への納品を時間通りに実現します。需要を感知するために予測とモデリングを活用し、他のサプライチェーン要素をトリガーして材料を調達します。Plex Supply Chain Planningにより、企業は手動計画システムよりも高い精度で需要を感知・予測でき、サプライチェーンの効率を向上させます。

2. 供給計画

これは、原材料を調達することで需要予測に対応するプロセスです。購買、倉庫管理および在庫管理、最適発注点、最小/最大の考慮、リードタイムなどの注文パラメータが含まれます。これらの機能をソフトウェアで自動化することで、各機能が連携し、より高い制御、コスト削減、注文の納期遵守率向上が実現します。

3. 生産計画

このアプリケーションは、納期を守るために、機械、労働力、材料が時系列で注文生産に利用可能であることを保証します。能力計画、労働センターの活用、WIPのパラメータなどが含まれる場合があります。高度なソフトウェアでは、能力計画とラフカット能力計画の両方により、より先の能力予測が可能です。

4. ベンダー管理

従来のサプライチェーン管理は、口頭合意、FAX注文、電子メールに基づいていました。ベンダー管理には現在、契約監査やベンダー性能評価が含まれます。ソフトウェアで材料をエンドツーエンドで追跡・モニタすることで、企業は品質や納品戦略を改善し、「ベンダー管理在庫」などのツールを活用してベンダーをパートナシップの役割へとシフトできます。

5. 出荷および物流

エンドツーエンドのサプライチェーンは、高度なソフトウェアとクラウドベースのアプリケーションによってのみ実現可能です。これにより、企業は物流や出荷を最適に計画し、輸送コストを管理し、入荷材料を円滑に管理してボトルネックを防ぐことができます。

6. 高度な分析

SCMソフトウェアはクラウドベースのため、最小規模の製造メーカにも高度な分析やアルゴリズムを実現します。各アプリケーションがデータを即時クラウドに送信し、情報がクレンジング・分析され、ユーザーに知見が実現されます。これにより意思決定が向上し、自律的または半自律的なアクションとして自動化がトリガーされます。高度な分析はすべてのサプライチェーンアプリケーションの中心であり、システム全体をシームレスに連携させます。

サプライチェーン管理アプリケーションの相互補完性

サプライチェーンアプリケーションは、企業全体のサプライチェーンシステムを効率的に稼働させるために連携して機能します。Plexが実現するPlex Supply Chain Planning Supply Chain Planningは、ERP、MRP、MES、IIoTシステムに統合し、これらの生産アプリケーションを強化し、サプライチェーン全体でさらに高いエンタープライズレベルの精度を実現します。

Plex Supply Chain Planningは、包括的な需要および供給計画ソフトウェアや、在庫予測と最適化、ラフカット能力計画、流通所要量計画などの専門アプリケーションを実現します。

貴社が堅牢なサプライチェーン管理アプリを備えたクラス最高のサプライチェーン管理システムをお探しの場合は、ぜひご相談ください。どのようにお役に立てるかご案内いたします。

トピック: サプライチェーン管理/計画

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。