Pacchetti flessibili e scalabili
I produttori sanno che la chiave del successo nella produzione è aumentare l’efficienza produttiva. Ecco perché è stato creato Plex. Che abbiate bisogno di una soluzione per il reparto produttivo o per gestire l’intera azienda, Plex cresce insieme a voi.
Pacchetti
Plex Manufacturing Execution Suite
Siete soddisfatti del vostro ERP ma avete bisogno di un sistema di produzione migliore? Plex offre sia soluzioni MES (Manufacturing Execution System, sistema di esecuzione della produzione) come aspetto principale sia soluzioni pure-play MOM (Manufacturing Operations Management, Gestione delle operazioni di produzione) avanzate che funzionano con il vostro ERP esistente per soddisfare le vostre esigenze.
Abbonamento semplice e conveniente
Semplice
Un'unica tariffa di abbonamento annuale copre tutto, senza la complessità delle licenze per utenti simultanei o nominativi. Il vostro abbonamento Plex supporta un numero illimitato di utenti e macchine per la vostra azienda, nonché per tutti i vostri clienti e fornitori.
Prevedibilità
Con il vostro abbonamento Plex non ci sono sorprese: nessun costo aggiuntivo e nessun limite sui trasferimenti di dati. Avete accesso 24×7 a un ambiente sandbox per la sperimentazione e a un ambiente replicato per analisi ottimizzata.
Tutto incluso
Per sfruttare la potenza di Plex, tutto ciò di cui avete bisogno è un browser web e una connessione a Internet. Il vostro abbonamento include tutto il resto: hardware del server, software, supporto, innovazione continua, monitoraggio della sicurezza, backup off-site, prestazioni ottimizzate e altro ancora.
Uno studio indipendente condotto da Mint Jutras ha rilevato che, in media, il 65% dei dipendenti delle aziende con ERP SaaS utilizza attivamente l’ERP, rispetto al 45% delle aziende con implementazioni on-premises o in hosting più tradizionali. Studi interni indicano che i clienti Plex sfruttano ulteriormente il loro sistema ERP e in genere più del 75% dei loro dipendenti accede alle funzioni ERP.