Loading

Cos'è un sistema di gestione della qualità (QMS)?

Una guida introduttiva che illustra le caratteristiche, le funzioni e i vantaggi di un sistema di gestione della qualità (QMS)
Guarda una Demo

Cos'è un QMS?

I sistemi di gestione della qualità (QMS) sono un insieme di processi utilizzati dalle aziende per aumentare la produttività, migliorare il servizio clienti e ridurre gli sprechi. Questi processi e sistemi possono essere molto complessi e comprendere come implementarli all'interno della vostra organizzazione prima di adottare qualsiasi nuova strategia è fondamentale. In questa guida, vi illustreremo tutto ciò che dovete sapere sui sistemi di gestione della qualità. Esamineremo i principi di base, i vantaggi e i passaggi per stabilire e implementare con successo un sistema di gestione della qualità nella vostra organizzazione. Questa risorsa vi guiderà nell'implementazione di un QMS, illustrando come possa essere utilizzato per migliorare le funzioni aziendali e le operazioni quotidiane.

Come funziona un QMS

Apprendere gli aspetti principali della gestione della qualità vi aiuterà a comprendere meglio la funzione principale di questi sistemi. La gestione della qualità comprende quattro componenti principali:

  • Pianificazione della qualità
  • Assicurazione della qualità
  • Controllo della qualità
  • Miglioramento della qualità.

La gestione della qualità come concetto si basa su sette principi chiave che aiutano a identificare i processi e le operazioni quotidiane che traggono vantaggio dall'utilizzo dei processi associati:

Diagramma dei principi del sistema di gestione della qualità

I sistemi di gestione della qualità (QMS) possono gestire queste aree in modo diverso a seconda delle esigenze specifiche dell'organizzazione; tuttavia, tutti i sistemi di gestione della qualità devono includere i seguenti elementi e metriche per avere successo:

  • Politica e obiettivi di qualità dell'organizzazione
  • Manuale della qualità
  • Procedure, istruzioni e registrazioni
  • Gestione dei dati
  • Processi interni
  • Soddisfazione del cliente
  • Opportunità di miglioramento
  • Analisi della qualità

L'introduzione di sistemi che coprono questi aspetti principali in diverse aree dell'organizzazione può aiutare i produttori a utilizzare le risorse in modo efficiente, migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti e aumentare il morale dei dipendenti e dell'azienda.

Componenti chiave dei sistemi di gestione della qualità

Un QMS si basa su aspetti principali che garantiscono qualità e conformità costanti in tutta l'organizzazione. I componenti chiave includono:

  • Politica e obiettivi di qualità: principi guida e obiettivi misurabili.
  • Controllo dei documenti: gestione di procedure, istruzioni di lavoro e registrazioni.
  • Gestione dei processi: workflow standardizzati per garantire uniformità.
  • Gestione dei rischi: identificazione e mitigazione dei potenziali problemi di qualità.
  • Formazione e competenze: confermare che i dipendenti abbiano le competenze giuste.
  • Audit e ispezioni: monitoraggio della conformità e delle prestazioni.
  • CAPA (Corrective and Preventive Action, azioni correttive e preventive): risoluzione dei problemi e prevenzione del ripetersi del problema.
  • Miglioramento continuo: valutazione e miglioramento costanti dei processi.

I metodi della gestione della qualità

Vale anche la pena notare che esistono molti tipi diversi di QMS, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi. Questo aiuta le organizzazioni con prodotti e valori unici a trovare un sistema che possa servire al meglio i loro obiettivi. I metodi della gestione della qualità sono:

Modelli standardizzati per il QMS

I modelli standardizzati includono qualsiasi QMS che segue una serie di codici e regolamenti federali. Questi includono le seguenti certificazioni ISO:

  • Serie ISO 9000
  • Serie ISO 14000: gestione ambientale
  • ISO 13845: dispositivi medici
  • ISO 19011: gestione audit
  • ISO/TS 16949: gestione nel settore automobilistico

ISO 9001:2025 è lo standard di gestione della qualità più riconosciuto e implementato al mondo. Specifica i requisiti per un QMS che le organizzazioni possono utilizzare per creare programmi unici in base ai propri obiettivi e requisiti. Le organizzazioni che adottano metodi di gestione della qualità standardizzati devono soddisfare criteri stabiliti e superare audit dettagliati. In alcuni settori, è un requisito. In altri, può fornire vantaggi specifici che rispondono agli obiettivi generali di un'organizzazione.

TQM (Total Quality Management, Gestione della qualità totale)

Il TQM enfatizza la qualità in ogni aspetto di un'organizzazione. Tutti i processi interni sono allineati con i valori e le convinzioni dell'organizzazione, con un focus sullo sviluppo a lungo termine di prodotti di qualità e sul servizio clienti. Questo avviene analizzando i singoli processi e valutando se contribuiscono agli obiettivi principali dell'organizzazione, introducendo al contempo strategie flessibili per garantire che lo facciano.

Miglioramento continuo della qualità (CQI)

Il CQI è un sistema che si concentra sul miglioramento continuo e costante dei team interni e delle persone che svolgono un ruolo nel controllo della qualità. I premi sono parte integrante di questo metodo di gestione della qualità. L'approccio "Pianificare, Eseguire, Controllare, Agire" è stato adattato per diversi settori e organizzazioni, comprese quelle che non utilizzano il CQI come loro sistema di gestione della qualità principale.

Six Sigma

Infine, Six Sigma è un approccio alla gestione della qualità basato sui dati che si concentra sulla perfezione. Utilizza processi specifici: definire, misurare, analizzare, migliorare e controllare per fornire un miglioramento continuo e la riduzione della deviazione. Six Sigma richiede generalmente una formazione intensiva e specialistica ed è utilizzato da molte organizzazioni aziendali.

Perché la gestione della qualità (QMS) è importante?

I sistemi di gestione della qualità (QMS) sono essenziali per migliorare le vostre operazioni aziendali e consentire loro di soddisfare i requisiti dei vostri clienti. Molti tipi di QMS seguono una serie di regolamenti, il più comune dei quali è la Serie ISO 9000. Che gestiate tutti i processi interni o che esternalizziate a un'organizzazione esterna, un QMS vi consente di rimanere conformi agli standard e ai regolamenti più recenti. Questi sistemi consentono alle organizzazioni di identificare, misurare, controllare e migliorare vari aspetti principali e, in ultima analisi, di migliorare le prestazioni. Questi vantaggi contribuiscono ad aumentare la redditività e possono aiutare le organizzazioni a tenere il passo nei settori industriali competitivi.

Vantaggi dei sistemi di gestione della qualità (QMS)

Comprendere tutti i vantaggi del QMS mette in evidenza quanto i sistemi di gestione della qualità possano essere importanti per le aziende. Sebbene l'accento non sia posto sulla redditività, una corretta implementazione può aumentare il risultato economico di un'azienda. I numerosi vantaggi derivanti dall'utilizzo di un QMS, alcuni spesso nascosti e non considerati, possono essere sfruttati per far crescere i guadagni e incrementare la crescita. Le organizzazioni che implementano con successo un QMS riscontreranno miglioramenti in diverse aree.

Efficacia dell’organizzazione

Un QMS aiuta a stabilire importanti obiettivi operativi e fornisce un mezzo per la misura e la revisione dei progressi nel raggiungimento di tali obiettivi.

Uso delle risorse aziendali

L'uso di un QMS migliorerà l'efficacia nell'uso delle risorse aziendali, aumentando l'efficienza e riducendo gli sprechi.

Fedeltà dei clienti

Una migliore qualità aumenterà la fedeltà dei clienti e porterà a un aumento delle attività ripetute.

Morale aziendale

Un sistema di gestione della qualità porta a un aumento del morale dei dipendenti e dell’organizzazione, riducendo i tassi di turnover e, di conseguenza, il costo della formazione dei nuovi dipendenti.

Responsabilità

Il QMS monitora i contributi individuali agli obiettivi aziendali. Questo crea un senso di responsabilità e aiuta i dipendenti a comprendere il ruolo che svolgono nel quadro generale, favorendo la comunicazione aperta e la partecipazione attiva a tutti i livelli.

Crescita

Obiettivi sfidanti e traguardi incoraggiano la crescita e l'espansione dell'azienda. Un QMS consente anche una misura accurata dei progressi.

Flessibilità

Un QMS consente reazioni rapide e agili alle opportunità e agli ostacoli.

Conformità

Il QMS integra la conformità nella documentazione, nella misura e nella reportistica, nonché nei sistemi di audit interni, per contribuire a eliminare alcune delle difficoltà legate al rispetto di determinati standard e normative.

Documentazione

Un QMS definisce come vengono documentati i processi critici. Questo rende le conoscenze importanti accessibili alle persone in tutta l’organizzazione.

Monitoraggio e monitoraggio

Il QMS consente un monitoraggio e un monitoraggio completi e misurati dei processi interni. È in grado di rilevare anomalie, lacune nella soddisfazione del prodotto e del cliente e altri problemi che coinvolgono processi, obiettivi o funzioni.

Gestione della qualità della produzione

Brochure

Plex Quality Management System (QMS)

Ulteriori informazioni

Tipi di sistemi di gestione della qualità

Esistono diversi tipi di QMS, ciascuno progettato per soddisfare esigenze organizzative differenti. Alcuni si concentrano sulla conformità normativa, come ISO 9001, mentre altri enfatizzano standard specifici del settore, come GMP per la produzione o AS9100 per l’aerospaziale. Inoltre, le soluzioni QMS moderne spesso integrano strumenti digitali per il monitoraggio in tempo reale, workflow automatizzati e analisi basate sui dati. Per esplorare i diversi tipi di QMS e trovare quello più adatto per la vostra organizzazione, leggete il nostro articolo di approfondimento.

Creazione e implementazione di un sistema di gestione della qualità (QMS)

Una volta compresi i vantaggi di un sistema di gestione della qualità (QMS), potete iniziare a identificare un business case e pianificare l’implementazione. In questa sezione, vi guideremo attraverso i passaggi fondamentali per implementare un QMS e ottenere un successo continuo. Tratteremo:

  • Progettazione e realizzazione
  • Implementazione QMS
  • Controllo e misura
  • Revisione e miglioramento

Progettazione e realizzazione

Le fasi di progettazione e realizzazione aiutano a sviluppare la struttura del QMS, i suoi processi e i vostri piani di implementazione. Il management aziendale dovrebbe supervisionare questa fase, assicurandosi che il sistema soddisfi sia le esigenze dell’organizzazione sia quelle dei clienti.

Implementazione QMS

L’implementazione deve essere affrontata in modo dettagliato. Suddividete i processi in sottoprocessi e formate il personale su documentazione, formazione, strumenti didattici e metriche. Le intranet aziendali sono spesso utilizzate per supportare l’implementazione del QMS.

Controllo e misura

Si raccomanda di eseguire audit sistematici e periodici del QMS. Le specifiche variano in base ai requisiti unici dell’organizzazione e spesso tengono conto di dimensioni, rischio potenziale e impatto ambientale. L’utilizzo dei dati degli audit vi aiuta nella revisione e miglioramento dei processi interni e del QMS.

Revisione e miglioramento

Potete esaminare l’audit per identificare specifici obiettivi per il QMS. Questi obiettivi vengono utilizzati per determinare l’efficacia e l’efficienza di ciascun processo rispetto all’obiettivo prefissato. I dati dell’audit possono anche essere utilizzati per definire nuove best practice operative.

Seguendo questi passaggi, è possibile ottenere un miglioramento continuo sia del prodotto sia del QMS.

Questa guida offre una panoramica dettagliata dei sistemi di gestione della qualità, illustrando cosa sono e cosa fanno. Se desiderate ulteriori dettagli sui diversi tipi di sistemi di gestione della qualità e su come vengono utilizzati nei vari settori industriali, potete trovare risorse aggiuntive di seguito.

Guarda la Demo qui:

Domande frequenti

Cosa significa gestione della qualità?

La gestione della qualità consiste nel supervisionare e riesaminare le attività per raggiungere un livello di eccellenza desiderato. Esistono quattro diversi tipi di gestione della qualità: pianificazione della qualità, assicurazione della qualità, controllo della qualità e miglioramento della qualità.

Cos'è ISO 9001?

ISO 9001 è lo standard internazionale per la gestione della qualità. Fa parte della Serie ISO 9000 e aiuta le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi quando forniscono un prodotto o un servizio ai clienti.

I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.