Loading

Sistema di gestione della qualità automotive: IATF 16949

La gestione della qualità è importante in tutti i settori industriali; assicura la fornitura di prodotti e servizi di alta qualità eliminando difetti e inefficienze. I sistemi di gestione della qualità (QMS) e gli standard aiutano a semplificare processi, procedure e responsabilità per aiutare le aziende a raggiungere obiettivi e traguardi specifici in termini di qualità. In questo articolo, esamineremo i sistemi di gestione della qualità specifici per il settore automobilistico. Esploreremo lo standard IATF e i vantaggi dell’implementazione del controllo della qualità per i produttori.

Perché il QMS automotive è importante?

Un sistema di gestione della qualità è importante perché assicura la consegna costante di prodotti di alta qualità. Questo è particolarmente importante nel settore automobilistico perché la consegna di parti di veicoli di qualità inferiore non solo deluderà i clienti, ma potrebbe anche causare danni alla proprietà e persino la perdita di vite umane. Per questo motivo, le aziende di tutto il mondo formano i loro produttori per aderire a specifici standard di qualità. Il sistema di gestione della qualità nel settore automobilistico è incluso in IATF 16949, che stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai produttori per garantire l’uniformità del prodotto, la conformità agli standard, l’efficienza dei processi e l’efficacia delle risorse.

Cos’è IATF 16949

Lo standard IATF 16949 fornisce indicazioni per le organizzazioni del settore automobilistico che vogliono garantire la sicurezza dei loro prodotti e soddisfare costantemente le richieste dei clienti. Assicura inoltre miglioramenti costanti nella qualità e nella soddisfazione del cliente.

Lo standard IATF 16949 fa parte dell’ISO (International Organization for Standardization):

  • IATF 16949: requisiti di un sistema di gestione della qualità automotive (QMS)
  • ISO 9001: requisiti base di un sistema di gestione della qualità
  • ISO 9000: concetti e linguaggio di base
  • ISO 9004: guida pratica per rendere un sistema di gestione della qualità più efficiente ed efficace
  • ISO 19011: guida agli audit interni (1a parte) ed esterni (2a parte) dei sistemi di gestione della qualità
  • ISO 31000: principi e linee guida per la gestione del rischio

IATF 16949 può essere utilizzato da qualsiasi fornitore, grande o piccolo, e dovrebbe essere applicato a ogni fase della supply chain. Lo standard si basa sui sette principi di gestione della qualità:

  1. Coinvolgimento delle persone
  2. Orientamento al cliente
  3. Leadership
  4. Approccio per processi
  5. Miglioramento
  6. Processo decisionale basato su evidenze
  7. Gestione delle relazioni

Implementare IATF 16949 e applicare questi principi a processi, procedure e responsabilità fornirà una serie di vantaggi alle organizzazioni che operano nel settore automobilistico.

Vantaggi dell’implementazione di IATF 16949

Le aziende e i produttori che implementano un QMS automotive possono aspettarsi i seguenti vantaggi:

  • Uniformità dei prodotti: Il QMS automotive apre la strada a prodotti di alta qualità costante e a soluzioni proattive per mitigare i problemi di consegna e i prodotti difettosi. Questo perché i problemi dei prodotti vengono identificati e risolti prima che lascino la linea di produzione.
  • Conformità agli standard: Nel settore automobilistico, tutte le parti devono rispettare gli standard stabiliti da ISO. I sistemi di gestione della qualità definiscono questi requisiti per fornire indicazioni ai produttori durante tutto il processo produttivo.
  • Efficienza nei processi: Un QMS automotive può mitigare i problemi che portano a sfide che richiedono molto tempo e che rallentano la supply chain. Questo aumento dell’efficienza si traduce in tempi di consegna più rapidi e clienti soddisfatti. Rafforza anche la fedeltà al vostro marchio.
  • Efficacia delle risorse: Un QMS per il settore automobilistico consente anche l’efficacia delle risorse in termini di tempo e manodopera. La scarsa qualità comporta sprechi di materie prime, fermo macchina e richiami dei prodotti. Implementare un QMS riduce questi problemi e i costi di produzione.
  • Espansione in nuovi mercati: Alcuni settori e clienti richiedono IATF 16949 prima di iniziare a collaborare. Implementare un QMS garantirà alle aziende di espandersi senza alcun ostacolo.
  • Maggiore responsabilità sociale d’impresa: Le aziende che utilizzano un QMS automotive sono più responsabili dal punto di vista sociale grazie alla documentazione e all’implementazione delle politiche di responsabilità sociale d’impresa.
  • Gestione dei rischi: Il QMS identifica e affronta i rischi all’interno di un’organizzazione. Utilizza strumenti di monitoraggio delle condizioni per eseguire la manutenzione predittiva e ridurre il fermo macchina.

Quando implementare IATF 16949

L’implementazione di un sistema di gestione della qualità e la conformità a IATF 16949 possono essere realizzate in qualsiasi momento, ma sono generalmente utilizzate quando:

  • I clienti e i committenti specificano questo requisito come parte di un contratto
  • Le organizzazioni vogliono migliorare la qualità dei prodotti, la velocità di produzione e la soddisfazione dei clienti

Come implementare l'IATF 16949

Le organizzazioni che desiderano sviluppare e implementare una nuova strategia QMS o migliorarne una esistente dovrebbero concentrarsi sull'identificazione e la riduzione dei rischi. Ci sono alcuni passaggi che potete seguire per supportare un'implementazione di successo e assicurarvi di non tralasciare nulla.

1. Supporto dal management

Mostrate al vostro management quanto sia importante l’IATF 16949. Senza il loro supporto, l’implementazione non avrà successo.

2. Identificazione dei requisiti del sistema di gestione della qualità

Identificate i requisiti che devono essere affrontati nel vostro sistema di gestione della qualità. Questo include standard, leggi e regolamenti e politiche aziendali.

3. Definire l’ambito di applicazione

Identificate le sedi, i processi e i reparti da includere nel vostro QMS. Non includete aree aggiuntive della vostra azienda che non influenzano la gestione della qualità.

4. Definire i processi

Definire i processi obbligatori secondo IATF 16949 e qualsiasi processo aggiuntivo necessario per raggiungere elevati livelli di uniformità e qualità.

5. Implementare processi e procedure

Implementate processi e procedure che avete identificato. Alcuni di questi potrebbero essere già implementati e avranno bisogno di essere modificati per conformarsi al nuovo standard.

6. Fornite formazione

Dovete assicurarvi che i dipendenti abbiano le competenze adeguate per lavorare all'interno del vostro sistema di gestione della qualità. Fornite la formazione necessaria sull'IATF 16949 e su come potrà beneficiare la vostra organizzazione per incoraggiare tutti ad adottare i cambiamenti.

7. Scegliete l’ente di certificazione giusto

L’ente di certificazione è responsabile di recarsi presso la vostra azienda per eseguire un audit del sistema di gestione della qualità e determinare se è conforme alla IATF 16949. Dovreste prendervi del tempo per parlare con gli enti di certificazione e valutare i loro riferimenti prima di prendere una decisione.

8. Eseguire e raccogliere registrazioni

Eseguite il QMS in modo da poter raccogliere registrazioni. Sarà necessario mostrare queste registrazioni all’ente di certificazione per dimostrare che i vostri processi sono efficaci e soddisfano i requisiti previsti.

9. Eseguire un audit interno

Eseguite un audit interno dei vostri processi per identificare i problemi e apportare le modifiche necessarie.

10. Eseguire un riesame della direzione

Anche la direzione deve essere coinvolta nella manutenzione continua. Esaminate i dati e i risultati del QMS automotive e confermate che ogni processo disponga delle risorse necessarie per essere efficace. Se ci sono problemi, adottate le necessarie azioni correttive.

Una volta completati questi dieci passaggi, il vostro QMS automotive dovrebbe essere pronto per l'audit dell'ente di certificazione. Esamineranno i vostri piani, processi e procedure e analizzeranno se avete adottato le misure necessarie per risolvere eventuali problemi.

Se siete un fornitore che lavora con Ford, state sicuramente cercando soluzioni o opportunità che portino a livelli di qualità più elevati nella produzione. Scoprite come un Plex QMS può aiutarvi a implementare FMEA di progetto, flussi di processo, PFMEA e piani di controllo in produzione.

I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.