Loading
Analystenberichte

Forrester Consulting-Studie: Die Plex Smart Manufacturing Platform™ erzielte eine Kapitalrendite von 400 %

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Forrester Consulting-Studie: Die Plex Smart Manufacturing Platform™ erzielte eine Kapitalrendite von 400 %

In der Total Economic Impact (TEI)-Studie von Forrester Consulting wird untersucht, wie ein Kunde Abfall reduziert, die Produktivität verbessert und weitere Vorteile erzielt hat.

Da Hersteller bestrebt sind, Transparenz in ihre Produktion zu bringen, verwertbare Daten zu nutzen und ihre digitale Transformation voranzutreiben, setzen sie zunehmend auf Technologien wie die Plex Smart Manufacturing Platform™. Um Unternehmen, die Plex in Erwägung ziehen, eine genaue, evidenzbasierte Einschätzung der potenziellen Vorteile und Kosten dieser wichtigen Investition zu ermöglichen, beauftragte Plex Forrester Consulting damit, Stakeholder zu interviewen, Daten zu erheben und im Rahmen einer umfassenden Analyse ein Finanzmodell-Framework zu erstellen.

 

Nicht jedes Unternehmen arbeitet gleich, und einer der größten Vorteile von Plex ist, dass Sie es so konfigurieren können, dass es Ihr Unternehmen unterstützt, ohne Millionen von Dollar für die Konfiguration durch Dritte zahlen zu müssen.„
Manager of IT Services, Automotive Supplies Manufacturing

 

Die Büroangestellten sparen rund 25 % bis 30 % ihrer Zeit, weil sie jetzt schnell nach Informationen suchen können, anstatt sie aufschreiben zu müssen.„
VP of IT Services, Automotive Supplies Manufacturing

 

Die Ergebnisse bieten einen detaillierten Einblick, wie Plex einen Kunden auf spezifische und quantifizierbare Weise positiv beeinflusst hat. Die Studienergebnisse umfassen eine dreijährige Aufschlüsselung des Werts, den Plex dem Kunden gebracht hat, darunter:

  • 400 % ROI mit Amortisation in weniger als sechs Monaten
  • 30 % Zeitersparnis für Büroangestellte, was Einsparungen von USD 6.700.000 entspricht
  • USD 2.200.000 Produktivitätseinsparungen bei Bedienern
  • USD 1.700.000 Einsparungen bei Lagerbestand-Abfall
  • Verbesserte Möglichkeit zur Nachverfolgung der Produktqualität
  • Schnelle Implementierung und einfache Plex-Konfiguration

Sie sind noch nicht bereit, die vollständige Studie herunterzuladen?Klicken Sie hier, um eine Infografik mit den Highlights zu sehen.

Bitte füllen Sie das Formular aus, um das Webinar anzusehen.

Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.