Loading
Analystenberichte

Forrester Consulting-Studie: Erzielung einer Kapitalrendite von 412 % mit Plex!

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ForresterTEI

Forrester Consulting-Studie zum Total Economic Impact zeigt, wie Unternehmen von der Plex Smart Manufacturing Platform profitieren

Durch Kundeninterviews, Datenerfassung und detaillierte Finanzanalysen kommt eine von Plex beauftragte Forrester Consulting-Studie zu dem Ergebnis, dass die Plex Smart Manufacturing Platform Kunden über drei Jahre eine Kapitalrendite von 412 % mit einem Break-even-Punkt in weniger als sechs Monaten verschafft.

Die Studie bietet einen quantitativen und qualitativen Überblick darüber, wie Plex einem führenden Hersteller schnell einen Mehrwert verschafft hat, indem:

  • die IT-Verwaltungskosten gesenkt wurden
  • Qualitätsprüfungen elektronisch statt manuell durchgeführt wurden
  • Abfall im Lagerbestand reduziert und dem Unternehmen USD 2.500.000 eingespart wurden
  • Rückbelastungen durch verspätete Produktion eliminiert wurden
  • Silos zwischen Lagerhaltung, Produktion, Instandhaltung und Kundenservice aufgebrochen wurden

Noch nicht bereit zum Herunterladen? Sehen Sie sich die Infografik an.

Forrester-TEI_Highlights_Hexagons

Kostenlose Studie sichern

 

Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.